7ZH02-0438-14

BACnet 通信

特性

测量仪

端口数

1

iEM3465 / iEM3565

标签

0V,D0/-,D1/+,(屏蔽)

波特率

9600、19200、38400、57600、76800

绝缘

4.0 kV rms

电线

2.5 mm2 / 14 AWG 屏蔽双绞线

接线剥线长度

7 mm

扭矩

0.5 Nm

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.