7ZH02-0438-15

环境特性

特性

值

运行温度

-25 至 70 ℃ (-13 至 158 ℉)

存放温度

-40 至 85 °C(-40 至 185 °F)

污染等级

2

相对湿度

无冷凝条件下,相对湿度 5% 至 95%

最大露点 36°C (97°F)

海拔高度

海拔 3000 米以下

位置

适合在室内固定面板中使用

必须永久性地连接并固定

产品寿命

> 15年,45°C (113°F) 60% RH

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.