7ZH02-0438-14

Modbus 通信

特性

测量仪

端口数

1

iEM3455 / iEM3555

标签

0V,D0/-,D1/+,(屏蔽)

奇偶

偶校验、奇校验、无

波特率

9600、19200、38400

绝缘

4.0 kV rms

电线

2.5 mm2 / 14 AWG 屏蔽双绞线

接线剥线长度

7 mm

扭矩

0.5 Nm

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.