Objeto de dispositivo
|
Propiedad de objeto de dispositivo |
L/E |
Almacenada |
Valores posibles |
Descripción |
|---|---|---|---|---|
|
Object_Identifier |
L |
— |
Configurable |
Número del ID exclusivo de la central de medida en formato <dispositivo, n.º>. NOTA: Debe utilizar el panel
frontal para configurar el número de ID de dispositivo.
|
|
Object_Name |
L/E |
√ |
Configurable |
Nombre configurable para la central de medida. La central de medida se suministra de fábrica con el nombre <nombre modelo>_<número de serie> (por ejemplo, _0000000000). |
|
Object_Type |
L |
— |
Dispositivo |
Tipo de objeto para la central de medida. |
|
System_Status |
L |
— |
Operational |
El valor de esta propiedad es siempre Operativo. |
|
Vendor_Name |
L |
— |
Schneider Electric |
Fabricante de la central de medida. |
|
Vendor_Identifier |
L |
— |
10 |
Identificador del proveedor BACnet para Schneider Electric. |
|
Model_Name |
L |
— |
iEM3X65 |
Modelo de dispositivo (por ejemplo, iEM3465) y número de serie en formato <nombre modelo>_<número de serie> (por ejemplo, iEM3465_0000000000). |
|
Firmware_Revision |
L |
— |
Variable |
Versión de firmware de BACnet, guardada en formato x.x.x (por ejemplo, 1.7.2). |
|
Application_Software_Version |
L |
— |
Variable |
Versión de firmware de la central de medida, guardada en formato x.x.xxx (por ejemplo, 1.0.305). |
|
Description |
L/E |
√ |
Configurable |
Descripción opcional de la central de medida, limitada a 64 caracteres. |
|
Location |
L/E |
√ |
Configurable |
Descripción opcional de la ubicación de la central de medida, limitada a 64 caracteres. |
|
Protocol_Version |
L |
— |
Variable |
Versión del protocolo BACnet (por ejemplo, versión 1). |
|
Protocol_Revision |
L |
— |
Variable |
Revisión del protocolo BACnet (por ejemplo, versión 6). |
|
Protocol_Services_Supported |
L |
— |
|
Servicios BACnet que admite la central de medida: subscribeCOV, readProperty, readPropertyMultiple, writeProperty, deviceCommunicationControl, who- HAS, who-Is |
|
Protocol_Object_Types_Supported |
L |
— |
|
Tipos de objetos BACnet que admite la central de medida: entrada analógica, entrada binaria, entrada multiestado, dispositivo. |
|
Object_list |
L |
— |
Variable |
|
|
Max_APDU_Length_Accepted |
L |
— |
480 |
Tamaño de paquete máximo (o unidad de datos de protocolo de aplicación) que la central de medida es capaz de aceptar, en bytes. |
|
Segmentation_Supported |
L |
— |
0x03 |
La central de medida no admite segmentación. |
|
Local_Date |
L |
— |
Configurable |
Date NOTA: Debe utilizar el panel frontal para ajustar la fecha de
la central de medida.
|
|
Local_Time |
L |
— |
Configurable |
Time NOTA: Debe utilizar el panel frontal para ajustar la fecha de
la central de medida.
|
|
APDU_Timeout |
L/E |
√ |
1000-30 000 |
Periodo (en milisegundos) transcurrido antes de que la central de medida intente reenviar un mensaje confirmado al que no se ha respondido. |
|
Number_Of_APDU_Retries |
L/E |
√ |
1-10 |
Número de veces que la central de medida intenta reenviar una solicitud confirmada a la que no se ha respondido. |
|
Max_Master |
L/E |
√ |
1 – 127 |
La dirección maestra más alta que la central de medida intentará descubrir cuando el siguiente nodo sea desconocido. |
|
Max_Info_Frames |
L/E |
√ |
1 – 14 |
Número máximo de mensajes que puede enviar la central de medida antes de que tenga que pasar el token. |
|
Device_Address_Binding |
L |
— |
— |
La tabla de enlace de direcciones del dispositivo siempre aparece en blanco, ya que la central de medida no inicia el servicio who-Is. |
|
Database_Revision |
L |
√ |
Variable |
Número que se incrementa cuando la base de datos de objetos de la central de medida varía (por ejemplo, cuando se crea o elimina un objeto o se modifica la ID de un objeto). |
|
Active_COV_Subscriptions |
L |
— |
Variable |
Lista de suscripciones COV actualmente activas en la central de medida. |
|
Profile_Name |
L |
— |
Variable |
Identificador de dispositivo que registra el fabricante, la familia y el modelo específico de la central de medida (por ejemplo, 10_iEM3000_iEM3465). |
|
ID 800 |
L |
— |
Variable |
Fecha y hora del último restablecimiento de energía |
|
ID 801 |
L |
— |
Variable |
Fecha y hora del último restablecimiento de acumulación de medición de entradas |
|
ID 802 |
L |
— |
Variable |
Fecha y hora de la última alarma (DD/MM/AAAA hh:mm:ss) |