7ES02-0438-14

Sistema

Dirección

Registro

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Descripción

0x001D

30

L

20

UTF8

Nombre de la central de medida

0x0031

50

L

20

UTF8

Modelo de central de medida

0x0045

70

L

20

UTF8

Fabricante

0x0081

130

L

2

UInt32

Número de serie

0x0083

132

L

4

DATETIME

Fecha de fabricación

0x0087

136

L

5

UTF8

Revisión del hardware

0x0664

1637

L

1

UInt16

Versión de firmware presente (formato DLF): X.Y.ZTT

0x0734 – 0x0737

1845 – 1848

L/EC

1 X 4

UInt16

Fecha y hora:

  • Reg. 1845: Año (b6:b0) 0 – 99 (año de 2000 a 2099)
  • Reg. 1846: Mes (b11:b8), día de la semana (b7:b5), día (b4:b0)
  • Reg. 1847: Hora (b12:b8), minuto (b5:b0)
  • Reg. 1848: Milisegundo

0xAFC7

45000

L

1

Mapa de bits

Estado de error de diagnóstico

  • 0 = Inactivo
  • 1 = Activo

  • Bit0 = Código 101
  • Bit1 = Código 102
  • Bit2 = Código 201
  • Bit3 = Código 202
  • Bit4 = Código 203
  • Bit5 = Código 204
  • Bit6 = Código 205
  • Bit7 = Código 206
  • Bit8 = Código 207

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.