7ES02-0438-15

Comunicación BACnet

Característica

Valor

Metros

Número de puertos

1

iEM3465 / iEM3565

Etiquetas

0V, D0/-, D1/+, (pantalla)

Velocidad en baudios

9600, 19200, 38400, 57600, 76800

Aislamiento

4,0 kV rms

Cable

Par trenzado apantallado de 2,5 mm2 / 14 AWG

Longitud del revestimiento de cable

7 mm / 0,28 in

Par

0,5 Nm

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.