7ES02-0438-15

Características ambientales

Característica

Valor

Temperatura de funcionamiento

De -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)

Nivel de contaminación

2

Humedad relativa

Del 5% a 95% de humedad relativa sin condensación

Punto de rocío máximo de 36 °C (97 °F)

Altitud

< 3000 m (9842 ft) sobre el nivel del mar

Ubicación

Para uso en interiores en panel fijo

Deberá conectarse y fijarse de forma permanente.

Vida útil del producto

> 15 años, 45 °C (113 °F) 60% HR

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.