DOCA0142FR-10

Caractéristiques techniques

Caractéristiques environnementales

Caractéristiques

Valeur

Conformité aux normes

  • IACS E10

  • EN 61326-1

  • CSA C22.2

  • IEC/UL 61010-2-201

  • IEC 61000-6-2 éd. 2

Certification

Marquage cULus, CE, EAC et FCC

Température ambiante

Stockage

-40 à +85 °C (-40 à +185 °F)

Opération

-25 à +70 °C (-13 à +158 °F)

Traitement de protection

ULV0, conforme à la norme IEC/EN 60068-2-30

Pollution

Niveau 3

Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques

Valeur

Résistance aux chocs

Conforme à la norme IEC 60068-2-27

15 g/11 ms, 1/2 sinusoïdale

Résistance aux vibrations sinusoïdales

Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-6

Caractéristiques électriques

Caractéristique

Valeur

Alimentation

24 V CC -20 %/ +10 % (19,2 à 26,4 V CC)

Consommation

Typique

24 VCC, 120 mA à 20 °C (68 °F)

Maximale, avec serveur

19,2 VCC, 140 mA à 60 °C (140 °F)

Caractéristiques physiques

Caractéristique

Valeur

Dimensions

72 x 105 x 71 mm (2,83 x 4,13 x 2,79 po)

Montage

Rail DIN

Poids

187 g (0,41 lb)

Indice de protection du module installé

  • Sur la face avant (coffret mural) : IP4x

  • Connecteurs : IP2x

  • Autres parties : IP3x

Raccordements

Borniers à vis

Caractéristiques d'alimentation électrique 24 V CC

Il est conseillé d'utiliser une alimentation homologuée UL/approuvée UL à tension/intensité limitée ou de Classe 2 avec 24 V CC, 3 A maximum.

NOTE: Dans le cas d'un raccordement à une alimentation 24 V CC, n'utilisez que des conducteurs en cuivre.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux Guides utilisateur du système ULP indiqués dans Documents à consulter.

Caractéristique

Valeur

Type d'alimentation électrique

Type de commutateur régulé

Puissance nominale

72 W

Tension d'entrée

100–120 V CA monophasé

200–500 V CA phase/phase

Filtre PFC

Avec IEC 61000-3-2

Tension en sortie

24 Vcc

Courant de sortie d'alimentation électrique

3 A

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.