Contrôle du dispositif
Commandes de réinitialisation
La page vous permet d'exécuter une ou plusieurs commandes de réinitialisation par type de dispositif.
Dans le menu , sélectionnez le sous-menu , faites votre choix dans la liste des dispositifs puis cliquez sur . Sélectionnez une à réinitialiser dans la liste .
Contrôle des applications
La page vous permet de contrôler les applications suivantes à distance :
-
Application de disjoncteur
-
Application d'E/S
Par défaut, cette fonction est désactivée dans l'interface IFE.
Gestion des mots de passe
Lorsque l'opération de contrôle des applications est effectuée, une boîte de dialogue s'affiche sur la page Web de l'IFE. Saisissez le mot de passe dans la boîte de dialogue pour effectuer l'opération de contrôle des applications.
Le mot de passe est obligatoire pour :
-
ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J-, et L-disjoncteur à châssis plein avec BSCM.
-
MasterPacT MTZ disjoncteur avec unités de contrôle MicroLogic.
-
MasterPacT NT/NW, ComPacT NS, ou PowerPacT P- et Rdisjoncteur à châssis plein avec BCM ULP.
Les opérations suivantes sur la page nécessitent un mot de passe :
|
Contrôle |
Opération |
Disponibilité |
|---|---|---|
|
Disjoncteur/Interrupteur (BCM-OF/SD) |
Ouverture/Fermeture/Réinitialisation |
ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J-, et L-disjoncteur de trame avec BSCM |
|
Ouverture/Fermeture |
|
|
|
Eclairage |
Marche/Arrêt |
E/S 1 ou E/S 2 |
|
Charge |
Marche/Arrêt |
E/S 1 ou E/S 2 |
|
Réinitialiser les compteurs d'entrée |
E1 E2 E3 E4 E5 E6 |
E/S 1 |
|
#E1 #E2 #E3 #E4 #E5 #E6 |
E/S 2 |
|
|
Réinitialiser les compteurs de sortie |
S1 S2 S3 |
E/S 1 |
|
#S1 #S2 #S3 |
E/S 2 |
|
|
Contrôle de sortie défini par l'utilisateur |
Marche/Arrêt |
E/S 1 ou E/S 2 |
Activer le contrôle des applications dans l'interface IFE
Suivez la procédure ci-après pour activer la fonction dans l'interface IFE.
|
Etape |
Opération |
Résultat |
|---|---|---|
|
1 |
Appuyez sur le bouton de test situé sur la façade avant de l'interface IFE pendant 10 à 15 secondes. NOTE: Appuyez
sur le bouton de test entre 10 s et 15 s.
|
Lance la fonction de contrôle des applications. |
|
2 |
Au bout de 15 secondes, l'interface IFE lance la fonction de contrôle des applications. |
La fenêtre de limitation de responsabilité de la fonctionnalité est disponible pendant 5 minutes. Le voyant d'état du module clignote en permanence pendant 5 min (1 s allumé, 1 s éteint) une fois le bouton de test relâché. |
|
3 |
Accédez à la page Web de l'IFE et connectez-vous en tant qu'administrateur. |
L'administrateur est connecté à la page Web de l'IFE. |
|
4 |
Dans le menu , cliquez sur . |
L' lit la clause de non-responsabilité et choisit l'option ou . La fonction de contrôle des applications est soumise à la clause d'exclusion de responsabilité suivante : En acceptant cette clause de non-responsabilité, vous serez dirigé vers une page Web qui vous permettra de contrôler plusieurs applications à distance. Il est fortement recommandé à l'administrateur de modifier le mot de passe par défaut de l’administrateur. En faisant cela, vous acceptez d'indemniser et de dégager Schneider Electric de toute responsabilité en cas de réclamations, pertes, demandes, poursuites et dommages suite à l'utilisation directe ou indirecte de cette fonction de contrôle d'application en raison de tout acte ou émission commis par l'utilisateur. La page d'exclusion de responsabilité est disponible dans la langue choisie par l'administrateur. |
|
5 |
Sélectionnez . |
L'administrateur a désormais accès à la fonction de contrôle des applications. L'application du disjoncteur et l'application d'E/S sont activées sur la page Accès à la page Web de sorte que les autres groupes d'utilisateurs puissent y accéder. |
|
6 |
Sélectionnez . |
La fonction de contrôle des applications est désactivée. L'application du disjoncteur et l'application d'E/S sont désactivées sur la page Accès à la page Web. |
Application de disjoncteur
Dans la section de la page , le groupe autorisé peut exécuter les opérations suivantes :
|
Contrôle |
Etat |
Opération |
Disponibilité |
|---|---|---|---|
|
Disjoncteur |
Ouvert/Fermé/Déclenché/NA |
Ouverture/Fermeture/Réinitialisation |
ComPacT NSX or PowerPacT H-, J-, and L-frame circuit breakers with BSCM |
|
Ouverture/Fermeture |
|
Application d'E/S (IO)
Dans la section de la page , le groupe autorisé peut exécuter les opérations suivantes :
|
Contrôle |
Etat |
Opération |
Disponibilité |
|---|---|---|---|
|
Réinitialiser les compteurs d'entrée |
– |
E1 E2 E3 E4 E5 E6 |
E/S 1 |
|
#E1 #E2 #E3 #E4 #E5 #E6 |
E/S 2 |
||
|
Réinitialiser les compteurs de sortie |
– |
S1, S2, S3 |
E/S 1 |
|
#S1 #S2 #S3 |
E/S 2 |
||
|
Commande de l'éclairage |
Marche ou arrêt |
MARCHE/ARRET |
IO 1 ou E/S 2 |
|
Contrôle de la charge |
Marche ou arrêt |
MARCHE/ARRET |
IO 1 ou E/S 2 |
|
Contrôle de sortie défini par l'utilisateur |
Marche ou arrêt |
MARCHE/ARRET |
IO 1 ou IO 2 |
-
Le contrôle des applications d'E/S est possible uniquement lorsque le module d'E/S est connecté à un disjoncteur.
-
Les commandes d'éclairage et de charge sont disponibles lorsque le commutateur rotatif d'application d'E/S (IO) 1 ou d'E/S (IO) 2 est en position 4.
-
Le contrôle de sortie défini par l'utilisateur n'est disponible que lorsque le logiciel EcoStruxure Power Commission a affecté une sortie définie par l'utilisateur.
-
Si l'entrée est affectée comme compteur d'impulsions, l'opération pour E/S 1 est P1, P2, P3, P4, P5 et P6. Pour E/S 2, l'opération de compteur d'impulsions est #P1, #P2, #P3, #P4, #P5 et #P6.