7ZH02-0421-03

规格

本节说明设备的规格。

辅助电源

AC

  • 100...300 V LN / 440 V LL ± 15% 50/60 Hz

  • 80...120 V LN ± 15% 400 Hz

    • < 22 VA,电流为 440 V 时

    • < 8 VA,电流为 230 V 时

DC

100...440 V ± 15% < 10 W

监控的网络

AC
  • 480 V

  • 1000 V,带电压适配器 IFL12VA1T

DC
  • 480 V

  • 1200 V,带电压适配器 IFL12VA1T

最大泄露电容

150 µF

电能

绝缘电阻范围 100 Ω...250 kΩ
电容范围 0.1...150 µF
过滤范围

5 秒、40 秒和 400 秒

响应时间

根据过滤设置

精度 符合 IEC61557–9 标准
阈值

0.2...200 kΩ

滞后 ± 20%
继电器配置
  • 标准

  • 故障保护

继电器最大交流电压/电流 250 V / 6 A
继电器最大交流负载 1500 VA
继电器最大直流电压/电流 48 V / 1 A

机械

重量 0.55 千克
安装位置 • 仅限垂直方向
IP 保护等级
  • IP20:其他面

  • IP54:正面

安装类别
  • 300 V、CAT III,污染等级 2

  • 600 V、CAT II,污染等级 2

环境

运行温度 -25...70 °C (-13...158 °F)
RH 无结露 5...95%
最高结露点 37 °C (99 °F)
存放温度 -40...85 °C (-40...185 °F)
运行海拔高度 ≤ 3000 米
用途
  • 仅限室内使用

  • 不适合潮湿的场所

标准

产品 IEC 61557-9
安全性 IEC/UL 61010-1
EMC
  • IEC 61326-2-4

  • IEC 61326-3-1

  • IEC 61000-6-2

  • IEC 61000-6-4

安装

IEC 60364-4-41

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.