7FR02-0421-03

Tableau des registres Modbus

Le tableau suivant répertorie les registres Modbus qui s’appliquent à votre appareil.

Registres d’état du système

Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
déc hex déc hex
100 64 101 65 R Uint16

Identifiant produit

    17038 - IFL12MCN

    114…115 72…73 115…116 73…74 R Uint32

    État du produit

    • Bit1 – Réservé

    • Bit2 – Autotest

    • Bit3 – Mise en service

    • Bit4 – État sécurisé

    • Bit5 – Surveillance

    • Bit6 – Erreur canal

    • Bit7 – Erreur produit

    • Bit8 – Erreur système

    • Bit9 – Réservé

    • Bit10 – Réservé

    116 74 11722 75 R Uint16

    Codes d’erreur produit

    • 0XFFFF – Aucune erreur

    • 0x0000 – Erreur inconnue

    • 0x0DEF – Modèle indéfini

    • 0xAF00 – Échec de l’autotest

    • 0xBE00 – Mesures

    • 0xC0F1 - Erreur configuration

    • 0x5EFA – Problème d’appel de capteur

    • 0xD1A1 – E/S collées

    • 0xD1A2 – RAM

    • 0xD1A3 – EEPROM

    • 0xD1A4 – Relais

    • 0xD1A5 – Entrée d’état

    • 0xD1A6 – Flash

    • 0xD1A7 – SIL

    • 0xE000 – Interruption NMI

    • 0xE001 – Exception défaillance matérielle

    • 0xE002 – Exception défaillance mémoire

    • 0xE003 – Exception défaillance bus

    • 0xE004 – Exception défaillance utilisation

    • 0xE005 – Interruption inattendue

    • 0xFAF5 - Interruption inattendue

    120…139 78...8B 121…140 79...8C R UTF8 Famille de produit
    140…159 8C...9F 141…160 8D...A0 LE UTF8 Nom de produit (nom appli. utilisateur)
    160…179 A0...B3 161…180 A1...B4 R UTF8 Code du produit

    IMDIFL12MCN

    180…199 B4...C7 181…200 B5...C8 R UF8 Fabricant : Schneider Electric
    208…219 D0...DB 209…220 D1...DC R UF8 Numéro de série ASCII
    220 DC 221 DD R Uint16 Identifiant d’unité de fabrication
    227…246 E3...F6 228…247 E4...F7 R UTF8 Capacité produit
    247…266 F7...10A 248…267 F8...10B R UTF8 Modèle du produit

    IMDIFL12MCN

    300…306 12C...132 301…307 12D...133 R Uint16 Date et heure en format 7 registres

    Les paramètres suivants correspondent à chaque registre :

    • 300 – Année

    • 301 – Mois

    • 302 – Jour

    • 303 – Heure

    • 304 – Minute

    • 305 – Seconde

    • 306 – Milliseconde

    307…310 133…136 308…311 134…137 LE Uint16 Date et heure en format TI081. Voir Date et heure en format TI081.
    320…324 140…149 321…325 141…145 R Uint16 Version actuelle du logiciel embarqué
    • X représente le numéro de révision primaire, encodé dans le registre 321

    • Y représente le numéro de révision secondaire, encodé dans le registre 322

    • Z représente le numéro de révision de qualité, encodé dans le registre 323

    325…329 145…149 326…330 146...14A R Uint16 Version précédente du logiciel embarqué
    • X représente le numéro de révision primaire, encodé dans le registre 326

    • Y représente le numéro de révision secondaire, encodé dans le registre 327

    • Z représente le numéro de révision de qualité, encodé dans le registre 328

    340…344 154…158 341…345 155…159 R Uint16 Version du logiciel embarqué de démarrage
    • X représente le numéro de révision primaire, encodé dans le registre 341

    • Y représente le numéro de révision secondaire, encodé dans le registre 342

    • Z représente le numéro de révision de qualité, encodé dans le registre 343

    500…505 1F4...1F9 501…506 1F5...1FA R UTF8 Version matériel
    550…555 226...22B 551…556 227...22C R UTF8 Version existante du logiciel embarqué
    556…561 22C...231 557…562 22D...232 R UTF8 Version précédente du logiciel embarqué
    562…567 232…237 563…572 233...23C R UTF8 Version existante RS/amorçage
    586…591 24A...24F 587…592 24B...250 R UTF8 Version existante SIL du logiciel embarqué

    Modbus

    Adresse Registre   LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    750 2EE 751 2EF LE Uint16 1…247

    Adresse de l’appareil

    Valeur par défaut : 1

    751 2EF 752 2F0 LE Uint16
    • 0 = 4800

    • 1 = 9600

    • 2 = 19200

    • 3 = 38400

    Vitesse de transmission

    Valeur par défaut : 2 (19200)

    752 2F0 753 2F1 LE Uint16
    • 0 = Paire

    • 1 = Impaire

    • 2 = Aucune

    Parité

    Valeur par défaut : 0 (paire)

    Alarme d’isolement

    Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    1102 44E 1103 44F R Uint16 Statut de l’alarme produit
    • Bit 1...12 - État du canal pour le canal 1 à 12 respectivement

      Cet octet est fixé pour le canal correspondant de tous les états suivants :

      • Alarme active

      • Alarme acquittée

      • Tore déconnecté

      • Première mesure

      • Erreur canal

    • Bit 13 – Erreur système

      Cet octet est fixé pour les états suivants :

      • Signal de tension indisponible

      • Tore déconnecté

      • Tore manquant

    • Bit 14 – Erreur produit

      Cet octet est fixé pour les états de défaut produit.

    1103 44F 1104 450 R Uint16 Compléter pour le statut de l’alarme produit
    1104…1105 450…451 1105…1106 451…452 R Uint32 0...0XFFFFFFFF Compteur statut
    1110…1111 456…457 1111…1112 457…458 R Uint32 État du produit
    • 0 – Alarme
    • Bit 1 – Alarme active

    • Bit 2 – Réservé

    • Bit 3 – Alarme transitoire

    • Bit 4 – Alarme acquittée

    • Bit 5 – Réservé

    • Bit 6 – Réservé

    • Bit 7 – Réservé

    • Bit 8 – Réservé

    • Bit 9 – Première mesure

    • Bit 10 – Réservé

    • Bit 11 – Réservé

    • Bit 12 – Réservé

    • Bit 13 – Autotest

    • Bit 14 – Mise en service

    • Bit 15 – Réservé

    • Bit 16 – Non mis en service

    • Bit 17 – Signal de localisation indisponible

    • Bit 18 - Capacitance dépassée

    • Bit 19 – Surtension

    • Bit 20 – Réservé

    • Bit 21 – Réservé

    • Bit 22 – Tore déconnecté

    • Bit 23 – Réservé

    • Bit 24 – Réservé

    • Bit 25 – Erreur produit

    • Bit 26 – Erreur canal

    • Bit 27 – Réservé

    • Bit 28 – Réservé

    • Bit 29 – Réservé

    • Bit 30 – Réservé

    • Bit 31 – Réservé

    • Bit 32 – Hors tension

    1112…1134 458...46E 1113…1135 459...46F R Uint32 État des canaux (1 à 12) Chaque canal représente 2 registres.
    • 0 – Alarme
    • Bit 1 – Alarme active

    • Bit 2 – Réservé

    • Bit 3 – Alarme transitoire

    • Bit 4 – Alarme acquittée

    • Bit 5 – Réservé

    • Bit 6 – Réservé

    • Bit 7 – Réservé

    • Bit 8 – Réservé

    • Bit 9 – Première mesure

    • Bit 10 – Réservé

    • Bit 11 – Réservé

    • Bit 12 – Réservé

    • Bit 13 – Autotest

    • Bit 14 – Mise en service

    • Bit 15 – Réservé

    • Bit 16 – Non mis en service

    • Bit 17 – Signal de localisation indisponible

    • Bit 18 - Capacitance dépassée

    • Bit 19 – Surtension

    • Bit 20 – Réservé

    • Bit 21 – Réservé

    • Bit 22 – Tore déconnecté

    • Bit 23 – Réservé

    • Bit 24 – Réservé

    • Bit 25 – Erreur produit

    • Bit 26 – Erreur canal

    • Bit 27 – Réservé

    • Bit 28 – Réservé

    • Bit 29 – Réservé

    • Bit 30 – Réservé

    • Bit 31 – Réservé

    • Bit 32 – Hors tension

    Diagnostics

    Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    2001…2004 7D1...7D4 2002…2005 7D2...7D5 R Date et heure

    Temps de disponibilité total depuis la première mise sous tension du produit.

    Les registres correspondent à (résultat – 01/01/2000) = temps total de disponibilité.

    Format de date TI081 (VoirDate et heure en format TI081)

    2005…2006 7D5...7D6 2006…2007 7D6...7D7 R Uint32

    Nombre total de cycles éteindre/rallumer depuis la première mise sous tension du produit

    2050 802 2051 803 W Uint16

    Écrire 0x1919 pour réinitialiser les paramètres d’usine (réglages d’usine par défaut)

    2051 803 2052 804 W Uint16

    Écrire 0xF0A1 pour réinitialiser tous les journaux

    2052 804 2053 805 W Uint16

    Écrire 0x25AB pour réinitialiser tous les graphes

    CRC

    Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    2500…2501 9C4...9C5 2501…2502 9C5...9C6 R Uint32

    Valeur CRC application

    2502…2503 9C6...9C7 2503…2504 9C7...9C8 R Uint32

    Valeur CRC démarrage

    Réglages

    Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    2997…2998 BB5...BB6 2998…2999 BB6...BB7 R Uint16

    Nombre total de paramètres changés depuis la première mise sous tension. Incrémenté de 1 pour chaque changement d’un ou plusieurs paramètres.

    3001 BB9 3002 BBA LE Uint16
    • 1= Standard

    • 2 = Sécurité intrinsèque (FS)

    Commande logique du relais d’alarme d’isolement

    Valeur par défaut : 2 (sécurité intrinsèque FS)

    3008 BC0 3009 BC1 LE Uint16

    • 0 = 5s

    • 1 = 40s

    • 2 = 400s

    Filtrage réseau

    Valeur par défaut : 1(40s)

    3009 BC1 3010 BC2 LE Hz Uint16
    • 0 Hz

    • 50 Hz

    • 60 Hz

    • 400 Hz

    Fréquence réseau

    Valeur par défaut : 50 Hz

    3014 BC6 3015 BC7 LE Uint16 0000…9999

    Mot de passe

    Valeur par défaut : 0000

    3015 BC7 3016 BC8 LE Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Protection par mot de passe

    Valeur par défaut : 0 (protection par mot de passe désactivée)

    3016 BC8 3017 BC9 LE Uint16
    • 0 = Anglais

    • 1 = Français

    • 2 = Espagnol

    • 3 = Russe

    • 4 = Chinois

    • 5 = Italien

    • 6 = Allemand

    • 7 = Portugais

    Langue de l’interface

    Valeur par défaut : 0 (Anglais)

    3017 BC9 3018 BCA LE % Uint16 10…100 %

    Contraste de l’écran

    Valeur par défaut : 50 %

    3018 BCA 3019 BCB LE % Uint16 10…100 %

    Luminosité de l’écran

    Valeur par défaut : 100 %

    3019 BCB 3020 BCC LE Uint16
    • 0 = Aucune

    • 1 = VA1T

    Adaptateur haute tension

    Valeur par défaut : 0 (pas d’adaptateur)

    3023 BCF 3024 BD0 LE Uint16
    • 0 = Désactivé

    • 1 = Activé

    Acquittement du relais d’alarme

    Valeur par défaut : 1 (activé)

    3025 BD1 3026 BD2 LE Uint16
    • 0 = Alimentation

    • 1 = Contrôle

    Application utilisateur

    Valeur par défaut : 0 (alimentation)

    3029 BD5 3030 BD6 LE Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Autotest : test avec relais

    Valeur par défaut : 1 (ON)

    3033 BD9 3034 BDA LE Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Activation de l’économiseur d’écran

    Valeur par défaut : 0 (OFF)

    3034 BDA 3035 BDB LE s Uint16 30…3600 s

    Temporaire de l’économiseur d’écran

    Valeur par défaut : 300 s (5 min)

    3042 BE2 3043 BE3 W Uint16

    Mode de mise en service

    Écrire 0xAABB pour passer en mise en service

    Écrire 0xBBAA pour quitter la mise en service

    Surveill.

    Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    10000…10023 2710…2727 10001…10024 2711…2728 R Ohm Virgule flottante 32 Résistance pour les 12 canaux. Chaque canal représente 2 registres.
    10024…10047 2728...273F 10025…10048 2729…2740 R F Virgule flottante 32 Capacitance pour les 12 canaux. Chaque canal représente 2 registres.
    10072…10083 2758…2763 10073…10084 2759…2764 R Uint16
    • 0 = Identique

    • 1 = En dessous

    • 2 = Au-dessus

    • 3 = UnderStrict

    • 4 = OverStrict

    Égalité R pour les 12 canaux. Chaque canal représente 1 registre.
    10084…10095 2764...276F 10085…10096 2765…2770 R Uint16
    • 0 = Identique

    • 1 = En dessous

    • 2 = Au-dessus

    • 3 = UnderStrict

    • 4 = OverStrict

    Égalité C pour les 12 canaux. Chaque canal représente 1 registre.

    NOTE: Les registres suivants valent pour le canal 1. Pour le registre du canal 2, ajoutez la valeur « 30 » au registre du canal 1. Pour le registre du canal 3, ajoutez la valeur « 30 » au registre du canal 2, et ainsi de suite.

    Réglages – Pour les canaux individuels

    Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    11000…11008 2AF8...2B00 11001…11009 2AF9...2B01 LE UTF8 Longueur autorisée : 18 caractères Nom du canal. L’octet de poids fort du premier registre contient le premier caractère. L’octet de poids faible du dernier registre contient le dernier caractère.

    Valeur par défaut : CANAL – 1

    11009…11010 2B01...2B02 11010…11011 2B02...2B03 LE Ohm Uint32

    0,2…200 kΩ

    Seuil d’alarme d’isolement

    Valeur par défaut : 10 kΩ

    11015 2B07 11016 2B08 LE s Uint16 0...7200 s

    Temporisation d’alarme d’isolement

    Valeur par défaut : 0 s

    11016 2B08 11017 2B09 LE rotations Uint16
    • 0 = Non mis en service

    • 470, 1000 = Auto

    • 300…3000 = Manuel

    Nombre de tours du tore

    Valeur par défaut : 0

    Les registres suivants valent pour le canal 1. Pour le registre du canal 2, ajoutez la valeur « 30 » au registre du canal 1. Pour le registre du canal 3, ajoutez la valeur « 30 » au registre du canal 2, et ainsi de suite.

    Tendance – Pour les canaux individuels

    Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    12030 2EFE 12031 2EFF R Uint16 Tendances par heure Nombre de nouveaux enregistrements dans la mémoire tampon de tendances mais pas encore lus par le maître Modbus.
    12031 2EFF 12032 2F00 R Uint16

    Tendance par jour

    Nombre de nouveaux enregistrements dans la mémoire tampon de tendances mais pas encore lus par le maître Modbus.
    12032 2F00 12033 2F01 R Uint16

    Tendance par semaine

    Nombre de nouveaux enregistrements dans la mémoire tampon de tendances mais pas encore lus par le maître Modbus.
    12033 2F01 12034 2F02 R Uint16

    Tendance par mois

    Nombre de nouveaux enregistrements dans la mémoire tampon de tendances mais pas encore lus par le maître Modbus.
    12034 2F02 12035 2F03 R Uint16

    Tendance par année

    Nombre de nouveaux enregistrements dans la mémoire tampon de tendances mais pas encore lus par le maître Modbus.
    12040…12041 2F08...2F09 12041…12042 2F09 R Virgule flottante 32

    Valeur heure

    Lecture des valeurs par heure

    Chaque lecture décrémente le compteur à l’adresse 12030.

    12042 2F0A 12043 2F0B R Uint16

    État de la valeur horaire

    État :

    • 0x0000 – Données non initialisées

    • 0x0001 – Données non valides

    • 0x0002 – Données valides

    • 0x0003 – Perte d’alimentation après cette valeur

    • 0x0004 – Injection désactivée après cette valeur

    • 0x0005 – Perte d’alimentation et injection désactivée après cette valeur

    12043…12044 2F0B...2F0C 12044…12045 2F0C...2F0D R Virgule flottante 32

    Valeur jour

    Lecture des valeurs par jour

    Chaque lecture décrémente le compteur à l’adresse 12031.

    12045 2F0D 12046 2F0E R Uint16

    État de la valeur jour

    État :

    • 0x0000 – Données non initialisées

    • 0x0001 – Données non valides

    • 0x0002 – Données valides

    • 0x0003 – Perte d’alimentation après cette valeur

    • 0x0004 – Injection désactivée après cette valeur

    • 0x0005 – Perte d’alimentation et injection désactivée après cette valeur

    12046…12047 2F0E...2F0F 12047…12048 2F0F...2F10 R Virgule flottante 32

    Valeur semaine

    Lecture des valeurs par semaine

    Chaque lecture décrémente le compteur à l’adresse 12032.

    12048 2F10 12049 2F11 R Uint16

    État de la valeur semaine

    État :

    • 0x0000 – Données non initialisées

    • 0x0001 – Données non valides

    • 0x0002 – Données valides

    • 0x0003 – Perte d’alimentation après cette valeur

    • 0x0004 – Injection désactivée après cette valeur

    • 0x0005 – Perte d’alimentation et injection désactivée après cette valeur

    12049…12050 2F11...2F12 12050…12051 2F12...2F13 R Virgule flottante 32

    Valeur mois

    Lecture des valeurs par mois

    Chaque lecture décrémente le compteur à l’adresse 12033.

    12051 2F13 12052 2F14 R Uint16

    État de la valeur mois

    État :

    • 0x0000 – Données non initialisées

    • 0x0001 – Données non valides

    • 0x0002 – Données valides

    • 0x0003 – Perte d’alimentation après cette valeur

    • 0x0004 – Injection désactivée après cette valeur

    • 0x0005 – Perte d’alimentation et injection désactivée après cette valeur

    12052…12053 2F14...2F15 12053…12054 2F15...2F16 R Virgule flottante 32

    Valeur année

    Lecture des valeurs par année

    Chaque lecture décrémente le compteur à l’adresse 12034.

    12054 2F16 12055 2F17 R Uint16

    État de la valeur année

    État :

    • 0x0000 – Données non initialisées

    • 0x0001 – Données non valides

    • 0x0002 – Données valides

    • 0x0003 – Perte d’alimentation après cette valeur

    • 0x0004 – Injection désactivée après cette valeur

    • 0x0005 – Perte d’alimentation et injection désactivée après cette valeur

    Événements

    Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    19996…19997 4E1C...4E1D 19997…19998 4E1D...4E1E R Uint32 Remise à zéro du compteur
    19998…19999 4E1E...4E1F 19999…20000 4E1F...4E20 R Uint32 1…240 Nombre d’enregistrements d’événements
    20001 4E21 20002 4E22 R Uint16 Numéro de l’enregistrement le plus récent
    20002…20013 4E22...4E2D 20003…20014 4E23...4E2E R Enregistrement Enregistrement 1
    20014…20025 4E2E...4E39 20015…20026 4E2F...4E3A R Enregistrement Enregistrement 2
    20710…20721 50E6...50F1 20711…20722 50E7...50F2 R Enregistrement Enregistrement 60
    22870…22881 5956…5961 22871…22882 5957…5962 R Enregistrement Enregistrement 240

    Commentaires
    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.