7DE02-0421-03

Technische Daten

Dieser Abschnitt enthält die technischen Daten des Geräts.

Hilfsspannung

Wechselspannung

  • 100...300 V LN / 440 V LL ± 15 % 50/60 Hz

  • 80...120 V LN ± 15 % 400 Hz

    • < 22 VA bei 440 V

    • < 8 VA bei 230 V

Gleichspannung

100...440 V ± 15 % < 10 W

Überwachtes Netzwerk

Wechselspannung
  • 480 V

  • 1000 V mit Spannungsadapter IFL12VA1T

Gleichspannung
  • 480 V

  • 1200 V mit Spannungsadapter IFL12VA1T

Maximale Ableitkapazität

150 µF

Elektrischer

Isolationswiderstandsbereich 100 Ω...250 kΩ
Kapazitätsbereich 0,1...150 µF
Filterbereich

5 s, 40 s und 400 s

Antwortzeit

Entspricht der Filtereinstellung

Genauigkeit Gemäß IEC61557–9
Ansprechwert

0,2...200 kΩ

Hysterese ± 20 %
Relaiskonfiguration
  • Standard

  • Ausfallsicherheit

Relais – maximale/r AC-Spannung/-Strom 250 V/6 A
Relais – maximale AC-Last 1500 VA
Relais – maximale/r DC-Spannung/-Strom 48 V/1 A

Mechanisch

Gewicht 0,55 kg
Montageposition Nur vertikale Ausrichtung
IP-Schutzklasse
  • IP20: Andere Seiten

  • IP54: Vorderseite

Installationskategorie
  • 300 V, CAT III, Verschmutzungsgrad 2

  • 600 V, CAT II, Verschmutzungsgrad 2

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur –25 bis +70 °C
RH nicht kondensierend 5...95%
Höchster Taupunkt 37 °C
Lagertemperatur –40 bis +85 °C
Betriebshöhe ≤ 3000 m
Verwendung
  • Nur zum Innengebrauch

  • Nicht für feuchte Orte geeignet

Normen

Produkt IEC 61557-9
Sicherheit IEC/UL 61010-1
EMV
  • IEC 61326-2-4

  • IEC 61326-3-1

  • IEC 61000-6-2

  • IEC 61000-6-4

Installation

IEC 60364-4-41

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.