7IT02-0421-03

Accessori

Gli accessori sono necessari a seconda del tipo di impianto sul quale è installato il dispositivo.

Elenco accessori

Accessorio Numero catalogo
Limitatore sovraccarico Cardew C "250 V" 50170
Limitatore sovraccarico Cardew C "440 V" 50171
Limitatore sovraccarico Cardew C "660 V" 50172
Limitatore sovraccarico Cardew C "1000 V" 50183
Base Cardew C * 50169
Adattatore di tensione PHT1000 50248
Adattatore di tensione IFL12VA1T IMDIFL12VA1T
Toroide Consultare il catalogo Vigilohm

Limitatore sovraccarico Cardew C

Funzione

Il limitatore di sovraccarico Cardew C è utilizzato se il dispositivo insieme all'IMD è collegato al collegamento secondario di un trasformatore MT/BT (conformemente alle regole e convenzioni valide nei vari paesi).

Protegge l'impianto a bassa tensione (BT) dai pericoli della sovratensione. È collegato al collegamento secondario del trasformatore. Cardew C può essere utilizzato negli impianti seguenti:

  • U < 1000 V CA

  • U < 300 V CC

Tabella di selezione

Un: tensione nominale fase-fase del sistema CA

Ui: tensione ad arco

Tipo di Cardew C

Neutro accessibile

Neutro non accessibile

U ≤ 380 V

U ≤ 220 V

400 V < Ui ≤ 750 V

250 V

380 V < U ≤ 660 V

220 V < U ≤ 380 V

700 V < Ui ≤ 1.100 V

440 V

660 V < U ≤ 1.000 V

380 V < U ≤ 660 V

1.100 V < Ui ≤ 1.600 V

660 V

1.000 V < U ≤ 1.560 V

660 V < U ≤ 1.000 V

1.600 V < Ui ≤ 2.400 V

1.000 V

Dimensioni

Montaggio

  • Cardew C montato direttamente sui condotti sbarra

  • Montaggio con base montata su piastra

Collegamento

Per informazioni sul cablaggio, consultare la scheda di istruzioni.

Adattatore di tensione

Gli adattatori di tensione/terra opzionali sono PHT1000 e IFL12VA1T.

Funzione

Gli adattatori di tensione PHT1000 e IFL12VA1T sono utilizzati per collegare IMD e il dispositivo rispettivamente a sistemi non collegati a terra con tensione superiore a 480 V CA. Il cavo che collega l'adattatore di tensione a IMD e al dispositivo deve avere la stessa tensione nominale della rete monitorata.

Dimensioni

IFL12VA1T

PHT1000

Montaggio

Su guida DIN Su piastra di montaggio

Collegamento

Per informazioni sul cablaggio, consultare la scheda di istruzioni.

Toroidi

I toroidi consentono di collegare il dispositivo ai canali del sistema, che è possibile monitorare. I toroidi compatibili sono:

  • TA30

  • PA50

  • IA80

  • MA120

  • SA200

  • GA300

  • TOA80

  • TOA120

Consultare il catalogo Vigilohm per l'elenco aggiornato dei dispositivi compatibili. Consultare il manuale d'uso del toroide per le specifiche.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.