7PT02-0421-03

Especificações

Esta seção fornece especificações para o dispositivo.

Alimentação auxiliar

CA

  • 100...300 V LN/440 V LL ± 15% 50/60 Hz

  • 80...120 V LN ± 15% 400 Hz

    • < 22 VA a 440 V

    • < 8 VA a 230 V

CC

100...440 V ± 15% < 10 W

Rede monitorada

CA
  • 480 V

  • 1000 V com adaptador de tensão IFL12VA1T

CC
  • 480 V

  • 1200 V com adaptador de tensão IFL12VA1T

Capacitância de fuga máxima

150 µF

Elétrica

Intervalo de resistência da isolação 100 Ω...250 kΩ
Intervalo de capacitância 0,1...150 µF
Intervalo de filtragem

5 s, 40 s e 400 s

Tempo de resposta

De acordo com a configuração de filtragem

Precisão De acordo com a IEC61557–9
Limiar

0,2...200 kΩ

Histerese ± 20%
Configuração do relé
  • Padrão

  • À prova de falhas

Tensão/corrente CA máxima do relé 250 V/6 A
Carga CA máxima do relé 1500 VA
Tensão/corrente CC máxima do relé 48 V/1 A

Informações mecânicas

Peso 0,55 kg
Posição da montagem Apenas orientação vertical
Grau de proteção do IP
  • IP20: Outros lados

  • IP54: Frontal

Categoria de instalação
  • 300 V, CAT III, grau de poluição 2

  • 600 V, CAT II, grau de poluição 2

Ambiente

Temperatura operacional -25...70 °C (-13...158 °F)
UR sem condensação 5...95%
Ponto de orvalho máximo 37 °C
Temperatura de armazenamento -40...85 °C (-40...185 °F)
Altitude de operação ≤ 3000 m
Uso
  • Apenas para uso em ambientes internos

  • Não adequado para locais úmidos

Normas

Produto IEC 61557-9
Segurança IEC/UL 61010-1
EMC
  • IEC 61326-2-4

  • IEC 61326-3-1

  • IEC 61000-6-2

  • IEC 61000-6-4

Instalação

IEC 60364-4-41

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.