7FR02-0423-03

Tableau des registres Modbus

Le tableau suivant répertorie les registres Modbus qui s’appliquent à votre appareil.

Registres d’état du système

Adresse Registre   LE Unité Type Plage Description
déc hex déc hex
100 64 101 65 R Uint16

Identifiant produit

    • 17010 - IM400N

    • 17011 - IM400THRN

    114…115 72…73 115…116 73…74 R Uint32

    État du produit

    • Bit1 – Réservé

    • Bit2 – Autotest

    • Bit3 – Réservé

    • Bit4 – État sécurisé

    • Bit5 – Surveillance

    • Bit6 – Réservé

    • Bit7 – Erreur produit

    • Bit8 – Erreur système

    • Bit9 – Injection désactivée

    • Bit10 – Réservé

    116 74 11722 75 R Uint16

    Codes d’erreur produit

    • 0XFFFF – Aucune erreur

    • 0x0000 – Erreur inconnue

    • 0x0DEF – Modèle indéfini

    • 0xAF00 – Échec de l’autotest

    • 0xBE00 – Mesures

    • 0xC0F1 - Erreur configuration

    • 0x5EFA – Problème d’appel de capteur

    • 0xD1A1 – E/S collées

    • 0xD1A2 – RAM

    • 0xD1A3 – EEPROM

    • 0xD1A4 – Relais

    • 0xD1A5 – Entrée d’état

    • 0xD1A6 – Flash

    • 0xD1A7 – SIL

    • 0xE000 – Interruption NMI

    • 0xE001 – Exception défaillance matérielle

    • 0xE002 – Exception défaillance mémoire

    • 0xE003 – Exception défaillance bus

    • 0xE004 – Exception défaillance utilisation

    • 0xE005 – Interruption inattendue

    • 0xFAF5 - Interruption inattendue

    120…139 78...8B 121…140 79...8C R UTF8 Famille de produit
    140…159 8C...9F 141…160 8D...A0 LE UTF8 Nom de produit (nom appli. utilisateur)
    160…179 A0...B3 161…180 A1...B4 R UTF8 Code du produit
    • IMDIM400N

    • IMDIM400THRN

    180…199 B4...C7 181…200 B5...C8 R UF8 Fabricant : Schneider Electric
    208…219 D0...DB 209…220 D1...DC R UF8 Numéro de série ASCII
    220 DC 221 DD R Uint16 Identifiant d’unité de fabrication
    227…246 E3...F6 228…247 E4...F7 R UTF8 Capacité produit
    247…266 F7...10A 248…267 F8...10B R UTF8 Modèle du produit
    • IMDIM400N

    • IMDIM400THRN

    300…306 12C...132 301…307 12D...133 R Uint16 Date et heure en format 7 registres

    Les paramètres suivants correspondent à chaque registre :

    • 300 – Année

    • 301 – Mois

    • 302 – Jour

    • 303 – Heure

    • 304 – Minute

    • 305 – Seconde

    • 306 – Milliseconde

    307…310 133…136 308…311 134…137 LE Uint16 Date et heure en format TI081. Voir Date et heure en format TI081.
    320…324 140…149 321…325 141…145 R Uint16 Version actuelle du logiciel embarqué
    • X représente le numéro de révision primaire, encodé dans le registre 321

    • Y représente le numéro de révision secondaire, encodé dans le registre 322

    • Z représente le numéro de révision de qualité, encodé dans le registre 323

    325…329 145…149 326…330 146...14A R Uint16 Version précédente du logiciel embarqué
    • X représente le numéro de révision primaire, encodé dans le registre 326

    • Y représente le numéro de révision secondaire, encodé dans le registre 327

    • Z représente le numéro de révision de qualité, encodé dans le registre 328

    340…344 154…158 341…345 155…159 R Uint16 Version du logiciel embarqué de démarrage
    • X représente le numéro de révision primaire, encodé dans le registre 341

    • Y représente le numéro de révision secondaire, encodé dans le registre 342

    • Z représente le numéro de révision de qualité, encodé dans le registre 343

    550…555 226...22B 551…556 227...22C R UTF8 Version existante du logiciel embarqué
    556…561 22C...231 557…562 22D...232 R UTF8 Version précédente du logiciel embarqué
    562…567 232…237 563…572 233...23C R UTF8 Version existante RS/amorçage

    Modbus

    Adresse Registre   LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    750 2EE 751 2EF LE Uint16 1…247

    Adresse de l’appareil

    Valeur par défaut : 1

    751 2EF 752 2F0 LE Uint16
    • 0 = 4800

    • 1 = 9600

    • 2 = 19200

    • 3 = 38400

    Vitesse de transmission

    Valeur par défaut : 2 (19200)

    752 2F0 753 2F1 LE Uint16
    • 0 = Paire

    • 1 = Impaire

    • 2 = Aucune

    Parité

    Valeur par défaut : 0 (paire)

    753 2F1 754 2F2 LE Uint16
    • 0 = Désactivé

    • 1 = Activé

    Configuration automatique

    Valeur par défaut : 0 (désactivé)

    754 2F2 755 2F3 LE Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Désactiver écriture modbus

    Valeur par défaut : 0 (OFF)

    NOTE: Ce registre est uniquement accessible en mode écriture à l’aide du protocole Modbus/98 (Voir Exigences de conformité aux normes de sécurité). Il est accessible en mode lecture à l’aide du Modbus standard.

    Registres de surveillance d’isolement

    Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    1020…1021 3FC...3FD 1021…1022 3FD...3FE R Ohm Virgule flottante 32

    Résistance

    La valeur NaN (« not a number », pas un nombre) 0xFFC00000 est renvoyée pendant l’autotest.

    1022…1023 3FE...3FF 1023…1024 3FF..400 R nF Virgule flottante 32
    NOTE:

    Modèle IM400N.

    Capacitance

    La valeur NaN (« not a number », pas un nombre) 0xFFC00000 est renvoyée pendant l’autotest.

    1026 402 1027 403 R Uint16
    • 0 = Identique

    • 1 = En dessous

    • 2 = Au-dessus

    • 3 = UnderStrict

    • 4 = OverStrict

    R égalité

    1027 403 1028 404 R Uint16
    • 0 = Identique

    • 1 = En dessous

    • 2 = Au-dessus

    • 3 = UnderStrict

    • 4 = OverStrict

    NOTE:

    Modèle IM400N.

    C égalité

    1029 405 1030 406 R Vigilohm HRP Virgule flottante 32 Tension efficace à la terre
    1031 407 1032 408 R Vigilohm HRP Virgule flottante 32
    • 0 = Injection active

    • 1 = Injection inactive

    État d’injection

    Alarme d’isolement

    Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    1100 44C 1101 44D R Uint16
    • 0 = Pas d’alarme

    • 1 = Alarme d’isolement active

    • 2 = Alarme d’isolement préventive active

    • 4 = Alarme d’isolement transitoire active

    • 8 = Alarme d’isolement acquittée

    Alarme d’isolement
    1102 44E 1103 44F R Uint16 Statut de l’alarme produit
    • Bit 1 – Statut

      Cet octet est fixé pour les états suivants :

      • Alarme active

      • Alarme préventive active

      • Alarme acquittée

      • Première mesure

    • Bit 13 – Erreur système

      Cet octet est fixé pour les états suivants :

      • Injection déconnectée

      • Surtension

      • Capacitance excessive

    • Bit 14 – Erreur produit

      Cet octet est fixé pour les états de défaut autotest.

    • Bit 15 – Injection désactivée

    1103 44F 1104 450 R Uint16 Compléter pour le statut de l’alarme produit
    1104…1105 450…451 1105…1106 451…452 R Uint32 0...0XFFFFFFFF Compteur statut
    1110…1111 456…457 1111…1112 457…458 R Uint32 État du produit
    • 0 – Alarme
    • Bit 1 – Alarme active

    • Bit 2 – Pré-alarme active

    • Bit 3 – Alarme transitoire

    • Bit 4 – Alarme acquittée

    • Bit 5 – Réservé

    • Bit 6 – Réservé

    • Bit 7 – Réservé

    • Bit 8 – Réservé

    • Bit 9 – Première mesure

    • Bit 10 – Réservé

    • Bit 11 – Réservé

    • Bit 12 – Réservé

    • Bit 13 – Autotest

    • Bit 14 – Réservé

    • Bit 15 – Injection désactivée

    • Bit 16 – Réservé

    • Bit 17 – Injection déconnectée

    • Bit 18 - Capacitance dépassée

    • Bit 19 – Surtension

    • Bit 20 – Réservé

    • Bit 21 – Réservé

    • Bit 22 – Réservé

    • Bit 23 – Réservé

    • Bit 24 – Réservé

    • Bit 25 – Erreur produit

    • Bit 26 – Réservé

    • Bit 27 – Réservé

    • Bit 28 – Réservé

    • Bit 29 – Réservé

    • Bit 30 – Réservé

    • Bit 31 – HV1 en HV2 circuit ouvert

    • Bit 32 – Hors tension

    Diagnostics

    Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    2000 7D0 2001 7D1 W Uint16 0xA456 = exécuter autotest Exécuter l’autotest du produit sans tester le relais (comme pour le cycle d’autotest).
    2001…2004 7D1...7D4 2002…2005 7D2...7D5 R Date et heure

    Temps de disponibilité total depuis la première mise sous tension du produit.

    Les registres correspondent à (résultat – 01/01/2000) = temps total de disponibilité.

    Format de date TI081 (VoirDate et heure en format TI081)

    2005…2006 7D5...7D6 2006…2007 7D6...7D7 R Uint32

    Nombre total de cycles éteindre/rallumer depuis la première mise sous tension du produit

    2050 802 2051 803 W Uint16

    Écrire 0x1919 pour réinitialiser les paramètres d’usine (réglages d’usine par défaut)

    2051 803 2052 804 W Uint16

    Écrire 0xF0A1 pour réinitialiser tous les journaux

    2052 804 2053 805 W Uint16

    Écrire 0x25AB pour réinitialiser tous les graphes

    CRC

    Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    2500…2501 9C4...9C5 2501…2502 9C5...9C6 R Uint32

    Valeur CRC application

    2502…2503 9C6...9C7 2503…2504 9C7...9C8 R Uint32

    Valeur CRC démarrage

    Réglages

    Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    2997…2998 BB5...BB6 2998…2999 BB6...BB7 R Uint16

    Nombre total de paramètres changés depuis la première mise sous tension. Incrémenté de 1 pour chaque changement d’un ou plusieurs paramètres.

    3000 BB8 3001 BB9 LE Uint16
    • 0 = Normalement ouvert

    • 1 = Normalement fermé

    • 2 = OFF

    Inhibition de l’injection

    Valeur par défaut : 0 (normalement ouvert)

    3001 BB9 3002 BBA LE Uint16
    • 1= Standard

    • 2 = Sécurité intrinsèque (FS)

    Commande logique du relais d’alarme d’isolement

    Valeur par défaut : 2 (sécurité intrinsèque FS)

    3002…3003 BBA…BBB 3003…3004 BBB...BBC LE Ohm Uint32

    0,04…500 kΩ

    Seuil d’alarme d’isolement

    Valeur par défaut : 1 kΩ

    3004…3005 BBC…BBD 3005…3006 BBD...BBE LE Ohm Uint32
    • 1 kΩ…1 MΩ

    • 0xFFFFFFFF = OFF

    Seuil d’alarme préventive

    OFF pour désactiver l’alarme préventive

    Valeur par défaut : 0xFFFFFFFF

    3007 BBF 3008 BC0 LE s Uint16 0...7200 s

    Temporisation d’alarme d’isolement (en secondes)

    Valeur par défaut : 0 s

    3008 BC0 3009 BC1 LE Uint16

    Modèle IM400N :

    • 0 = 4s

    • 1 = 40s

    • 2 = 400s

    Modèle IM400THRN :

    • 0 = 2s

    • 1 = 20s

    • 2 = 200s

    Filtrage réseau

    Modèle IM400N : Valeur par défaut : 1(40s)

    Modèle IM400THRN :Valeur par défaut : 1(20s)

    3009 BC1 3010 BC2 LE Hz Uint16
    • 0 Hz

    • 50 Hz

    • 60 Hz

    • 400 Hz

    Fréquence réseau

    Valeur par défaut : 50 Hz

    3014 BC6 3015 BC7 LE Uint16 0000…9999

    Mot de passe

    Valeur par défaut : 0000

    3015 BC7 3016 BC8 LE Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Protection par mot de passe

    Valeur par défaut : 0 (protection par mot de passe désactivée)

    3016 BC8 3017 BC9 LE Uint16
    • 0 = Anglais

    • 1 = Français

    • 2 = Espagnol

    • 3 = Russe

    • 4 = Chinois

    • 5 = Italien

    • 6 = Allemand

    • 7 = Portugais

    Langue de l’interface

    Valeur par défaut : 0 (Anglais)

    3017 BC9 3018 BCA LE % Uint16 10…100 %

    Contraste de l’écran

    Valeur par défaut : 50 %

    3018 BCA 3019 BCB LE % Uint16 10…100 %

    Luminosité de l’écran

    Valeur par défaut : 100 %

    3019 BCB 3020 BCC LE Uint16

    Modèle IM400N :

    • 0 = Aucune

    • 1 = HV1700

    • 2 = PHT1000

    Modèle IM400THRN :

    • 4 = P1N

    • 5 = Aucune

    Adaptateur haute tension

    Valeur par défaut : 0 (pas d’adaptateur)

    Modèle IM400THRN : Valeur par défaut : 5 (pas d’adaptateur)

    3021 BCD 3022 BCE LE s Uint16 0...7200 s

    Temporisation d’alarme d’isolement préventive (en secondes)

    Valeur par défaut : 0 s

    3022 BCE 3023 BCF LE Uint16
    • 0 = Désactivé

    • 1 = Activé (déclenche le relais pendant 3 secondes lorsqu’un défaut disparaît en mode acquittement d’alarme)

    Signal de défaut d’isolement corrigé

    Désactivez le signal de défaut d’isolement corrigé si le relais d’alarme est désactivé.

    Valeur par défaut : 0 (désactivé)

    3023 BCF 3024 BD0 LE Uint16
    • 0 = Désactivé

    • 1 = Activé

    Acquittement du relais d’alarme

    Valeur par défaut : 1 (activé)

    3024 BD0 3025 BD1 LE Uint16

    Modèle IM400THRN :

    • 0 = 20V

    • 1 = 40V

    • 2 = 60V

    • 3 = 80V

    NOTE:

    Modèle IM400THRN.

    Tension injection

    Valeur par défaut : 2 (60V)

    3025 BD1 3026 BD2 LE Uint16

    Modèle IM400N :

    • 0 = Alimentation

    • 1 = Contrôle

    Modèle IM400THRN : 3 = THR

    Application utilisateur

    Valeur par défaut : 0 (alimentation)

    Modèle IM400THRN : Valeur par défaut : 3 (THR)

    3026 BD2 3027 BD3 LE Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Détection d’injection déconnectée

    Valeur par défaut : 0 (OFF)

    3027 BD3 3028 BD4 LE Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = Alarme

    • 2 = Alarme prév.

    • 3 = IFL

    NOTE:

    Modèle IM400N.

    Localisation des défauts d’isolement

    Valeur par défaut : 0 (OFF)

    3028 BD4 3029 BD5 LE Uint16 0…50
    NOTE:

    Modèle IM400N.

    Nombre de IFL

    Valeur par défaut : 0

    3029 BD5 3030 BD6 LE Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Autotest : test avec relais

    Valeur par défaut : 1 (ON)

    3030…3031 BD6...BD7 3031…3032 BD7...BD8 LE Ω Uint32
    • 0,1…500 kΩ

    • 0xFFFFFFFF = OFF

    HRG (résistance terre pour le système non mis à la terre impédance)

    Valeur par défaut : 0xFFFFFFFF = OFF (désactivé)

    3032 BD8 3033 BD9 LE Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Alarme lorsque l’inhibition de l’injection est active.

    Valeur par défaut : 1 (ON)

    3033 BD9 3034 BDA LE Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Activation de l’économiseur d’écran

    Valeur par défaut : 0 (OFF)

    3034 BDA 3035 BDB LE s Uint16 30…3600 s

    Temporaire de l’économiseur d’écran

    Valeur par défaut : 300 s (5 min)

    3035 BDB 3036 BDC LE Uint16
    • 0 = OFF

    • 1 = ON

    Entrée inhibition

    Valeur par défaut : 0 (OFF)

    3036 BDC 3037 BDD LE Ω Uint16 0....50 KΩ
    NOTE:

    Modèle IM400THRN.

    Résistance CC principale transformateur.

    Valeur par défaut : 0

    3037 BDD 3038 BDE LE Uint16
    • 0

    • 1

    • 3

    NOTE:

    Modèle IM400THRN.

    Nombre de transformateurs.

    Valeur par défaut : 0

    3038…3039 BDE...BDF 3039…3040 BDF...BE0 LE Ω Virgule flottante 32
    NOTE:

    Modèle IM400THRN.

    Résistance décalage adaptateur.

    Valeur par défaut : 0

    3040 BE0 3041 BE1 LE Uint16
    • 1 = Standard

    • 2 = Sécurité intrinsèque (FS)

    • 2 = Miroir

    Commande logique du relais d’alarme d’isolement préventive

    Valeur par défaut : 2 (sécurité intrinsèque FS)

    3041 BE1 3042 BE2 LE s Uint16 0...7200 s

    Temporisation d’alarme d’isolement préventive (en secondes)

    Valeur par défaut : 0 s

    3044…3045 BE4...BE5 3045…3046 BE5...BE6 LE Uint32

    Table de bits relais d’alarme d’isolement

    • Bit0 - Alarme d’isolement préventive

    • Bit1..3 - Réservé

    • Bit4 - Alarme d’isolement (lecture seule)

    • Bit5..7 - Réservé

    • Bit8 - Injection inhibée

    • Bit9..15 - Réservé

    • Bit16 – Erreur système

    • Bit17..23 - Réservé

    • Bit24 – Erreur produit

    • Bit25..31 - Réservé

    3046…3047 BE6...BE7 3047…3048 BE7...BE8 LE Uint32

    Table de bits octet relais d’alarme d’isolement préventive

    • Bit0 - Alarme d’isolement préventive (lecture seule)

    • Bit1..3 - Réservé

    • Bit4 - Alarme isolement

    • Bit5..7 - Réservé

    • Bit8 - Injection inhibée

    • Bit9..15 - Réservé

    • Bit16 – Erreur système

    • Bit17..23 - Réservé

    • Bit24 – Erreur produit

    • Bit25..31 - Réservé

    3048 BE8 3049 BE9 LE Uint16
    • 0 = Inhibition interne

    • 1 = Inhibition externe

    Type inhib.

    Valeur par défaut : 0 (Inhibition interne)

    Calcul de tendance

    Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    12000 2EE0 12001 2EE1 R Uint16 Tendances par heure Nombre de nouveaux enregistrements dans la mémoire tampon de tendances mais pas encore lus par le maître Modbus.
    12001 2EE1 12002 2EE2 R Uint16

    Tendance par jour

    Nombre de nouveaux enregistrements dans la mémoire tampon de tendances mais pas encore lus par le maître Modbus.
    12002 2EE2 12003 2EE3 R Uint16

    Tendance par semaine

    Nombre de nouveaux enregistrements dans la mémoire tampon de tendances mais pas encore lus par le maître Modbus.
    12003 2EE3 12004 2EE4 R Uint16

    Tendance par mois

    Nombre de nouveaux enregistrements dans la mémoire tampon de tendances mais pas encore lus par le maître Modbus.
    12004 2EE4 12005 2EE5 R Uint16

    Tendance par année

    Nombre de nouveaux enregistrements dans la mémoire tampon de tendances mais pas encore lus par le maître Modbus.
    12010…12011 2EEA...2EEB 12011…12012 2EEB...2EEC R Virgule flottante 32

    Valeur heure

    Lecture des valeurs par heure

    Chaque lecture décrémente le compteur à l’adresse 12000.

    12012 2EEC 12013 2EED R Uint16

    État de la valeur horaire

    État :

    • 0x0000 – Données non initialisées

    • 0x0001 – Données non valides

    • 0x0002 – Données valides

    • 0x0003 – Perte d’alimentation après cette valeur

    • 0x0004 – Injection désactivée après cette valeur

    • 0x0005 – Perte d’alimentation et injection désactivée après cette valeur

    12013…12014 2EED...2EEE 12014…12015 2EEE...2EEF R Virgule flottante 32

    Valeur jour

    Lecture des valeurs par jour

    Chaque lecture décrémente le compteur à l’adresse 12031.

    12015 2EEF 12016 2EF0 R Uint16

    État de la valeur jour

    État :

    • 0x0000 – Données non initialisées

    • 0x0001 – Données non valides

    • 0x0002 – Données valides

    • 0x0003 – Perte d’alimentation après cette valeur

    • 0x0004 – Injection désactivée après cette valeur

    • 0x0005 – Perte d’alimentation et injection désactivée après cette valeur

    12016…12017 2EF0...2EF1 12017…12018 2EF1...2EF2 R Virgule flottante 32

    Valeur semaine

    Lecture des valeurs par semaine

    Chaque lecture décrémente le compteur à l’adresse 12002.

    12018 2EF2 12019 2EF3 R Uint16

    État de la valeur semaine

    État :

    • 0x0000 – Données non initialisées

    • 0x0001 – Données non valides

    • 0x0002 – Données valides

    • 0x0003 – Perte d’alimentation après cette valeur

    • 0x0004 – Injection désactivée après cette valeur

    • 0x0005 – Perte d’alimentation et injection désactivée après cette valeur

    12019…12020 2EF3...2EF4 12020…12021 2EF4...2EF5 R Virgule flottante 32

    Valeur mois

    Lecture des valeurs par mois

    Chaque lecture décrémente le compteur à l’adresse 12003.

    12021 2EF5 12022 2EF6 R Uint16

    État de la valeur mois

    État :

    • 0x0000 – Données non initialisées

    • 0x0001 – Données non valides

    • 0x0002 – Données valides

    • 0x0003 – Perte d’alimentation après cette valeur

    • 0x0004 – Injection désactivée après cette valeur

    • 0x0005 – Perte d’alimentation et injection désactivée après cette valeur

    12022…12023 2EF6...2EF7 12023…12024 2EF7...2EF8 R Virgule flottante 32

    Valeur année

    Lecture des valeurs par année

    Chaque lecture décrémente le compteur à l’adresse 12004.

    12024 2EF8 12025 2EF9 R Uint16

    État de la valeur année

    État :

    • 0x0000 – Données non initialisées

    • 0x0001 – Données non valides

    • 0x0002 – Données valides

    • 0x0003 – Perte d’alimentation après cette valeur

    • 0x0004 – Injection désactivée après cette valeur

    • 0x0005 – Perte d’alimentation et injection désactivée après cette valeur

    Événements

    Adresse Registre LE Unité Type Plage Description
    déc hex déc hex
    19996…19997 4E1C...4E1D 19997…19998 4E1D...4E1E R Uint32 Remise à zéro du compteur
    19998…19999 4E1E...4E1F 19999…20000 4E1F...4E20 R Uint32 1…240 Nombre d’enregistrements d’événements
    20001 4E21 20002 4E22 R Uint16 Numéro de l’enregistrement le plus récent
    20002…20013 4E22...4E2D 20003…20014 4E23...4E2E R Enregistrement Enregistrement 1
    20014…20025 4E2E...4E39 20015…20026 4E2F...4E3A R Enregistrement Enregistrement 2
    20338…20349 4F72...4F7D 20339…20350 4F73...4F7E R Enregistrement Enregistrement 30
    20710…20721 50E6...50F1 20711…20722 50E7...50F2 R Enregistrement Enregistrement 60

    Commentaires
    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.