7IT02-0423-03

Specifiche

Questa sezione contiene specifiche aggiuntive per il dispositivo e gli accessori.

Le informazioni contenute in questa sezione sono soggette a modifica senza preavviso. Scaricare la documentazione aggiornata dal sito www.se.com oppure contattare il rappresentante di zona Schneider Electric per le informazioni più recenti.

Per le specifiche dell'installazione, come corrente misurata, e intervalli di tensione, ingressi/uscite e informazioni sull'alimentazione, consultare il foglio di installazione del dispositivo.

Tipo di sistema da monitorare

Sistemi di potenza CA o CA/CC combinati senza messa a terra * Tensione fase-fase con dispositivo collegato a un neutro

≤ 830 V CA *, * o

≤ 1700 V CA *

Con dispositivo collegato alla fase

≤ 480 V CA *, * o

≤ 1000 V CA *

Frequenza (sistema di potenza CA) 45-440 Hz
CA: Tensione fase-fase con dispositivo collegato a un neutro

≤ 33k V CA *

Sistemi di potenza CC o IT rettificati -

≤ 480 V CC *, * o

≤ 1200 V CC *

Caratteristiche elettriche

Intervallo per letture di resistenza di isolamento 10 Ω-10 MΩ
Intervallo per letture di capacità

0,01-500 μF

Notifica di guasto Numero di soglie 2 (protetto da password)
Soglia allarme isolamento preventivo 1 kΩ-1 MΩ
Soglia allarme isolamento 0,04-500 kΩ
Isteresi soglia allarme isolamento e allarme isolamento preventivo 20%
Tempo di risposta Minore o uguale all'impostazione Filtraggio: 4 sec./40 sec./160 sec.
Verifica operativa dispositivo Verifica automatica e manuale
Impedenza interna 40 kΩ (a 50/60/400 Hz)
Resistenza interna Ri del circuito di misurazione 40 kΩ
Contatto uscita Numero 2 (standard o a prova di guasto)
Tipo di contatto

SPDT un contatto di scambio

Principio di funzionamento Funzionamento N/O N/C
Durata elettrica 30000 cicli
Potere di interruzione

3 A a 250 V CA

1 A, 10 mA carico minimo a 48 V CC

Carico commutazione min

2 mA a 24 V CA/CC

Ingresso inibizione iniezione (tensione fornita dal dispositivo) Tensione fornita 24 V CC
Corrente 5 mA
Ritardo notifica 0-7200 s
Tensione alimentazione ausiliaria
  • 100-300 V LN/440 V LL CA ± 15%, 50-400 Hz

  • 100-440 V CC ± 15%

Carico

25 VA/10 W

Tensione di misurazione

15 Vp, 33 Vp, 120 Vp

Corrente di misurazione

375 μAp, 825 μAp, 3 mAp

Corrente di localizzazione guasti (IM400N) 3,75 mAp
Ufg tensione estranea CC 506 V
Resistenza dielettrica 4000 V CA/5500 V CC impulso 7,3 kV

Caratteristiche meccaniche

Peso 0,75 kg
Metodi di montaggio Montaggio a filo o su griglia
Grado di protezione IP IP54 (anteriore), IP20 (posteriore)
Posizione d'installazione Verticale

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio

  • -25 - +55 °C

  • -25 - +65 °C *

Temperatura di immagazzinamento -40 - +70°C
Condizioni ambientali * IEC 60068
Posizione Solo per uso interno
Altitudine

  • ≤ 3000 m *

  • ≤ 4000 m *

Livello di inquinamento 2

Altro

Categoria di sovratensione 300 V/OVCIII, 600 V/OVCII
Standard Prodotto IEC 61557-8
Sicurezza UL 61010-1, CSA C22.2 N. 61010-1-12
Installazione IEC 60364-4-41
Contatto uscita IEC 61810-2
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.