7PT02-0423-03

Exemplo: exclusão de injeção com vários alimentadores de entrada interconectados

Ao usar um PLC, o cabeamento pode ser simplificado, e configurações complexas podem ser consideradas.

O PLC pode ter as seguintes características:

  • Número de entradas digitais: é o número de disjuntores para o alimentador de entrada e para o acoplamento. Essas entradas podem ser autoalimentadas pelo PLC ou alimentadas por uma fonte de alimentação externa.

  • Número de saídas digitais: é o número de dispositivos menos 1. Essas saídas digitais podem ser saídas de estado sólido ou eletromecânicas.

  • O ciclo de processamento é igual a 0,1 ou menos.

O uso de um PLC básico para gerenciar a exclusão de dispositivos permite:

  • Monitorar continuamente cada parte do sistema de energia não aterrado.

  • Ter um tempo de resposta curto para detecção de falhas de isolação.

  • Manter a compatibilidade com sistemas de energia complexos com alto número de alimentadores de entrada e acoplamentos.

Há dois métodos para determinar a lógica que orienta a entrada de inibição da injeção de cada dispositivo:

Método 1: dê uma prioridade a cada dispositivo usando índices de alimentadores de entrada. Neste exemplo:

  • A prioridade do dispositivo nº 1 é 1 (prioridade mais alta)

    Esse dispositivo está sempre injetando; sua entrada de inibição da injeção é deixada sem cabos.

  • A prioridade do dispositivo nº 2 é 2

    Esse dispositivo sempre injeta no sistema, exceto quando há um caminho fechado entre ele e um dispositivo com uma prioridade mais alta; ou seja, o dispositivo nº 1, neste caso. O caminho fechado ocorre quando D2, C1 e D1 estão fechados.

    Portanto, Inibição da injeção do dispositivo nº 2 = D2 AND C1 AND D1

    A representação na linguagem de programação Ladder PLC é a seguinte:

  • A prioridade do dispositivo nº 3 é 3

    Esse dispositivo sempre injeta no sistema, exceto quando há um caminho fechado entre ele e um dispositivo com uma prioridade mais alta; ou seja, o dispositivo nº 2, neste caso. O caminho fechado ocorre quando:

    • (D3, C2 e D2) estão fechados ou

    • (D3, C2, C1 e D1) estão fechados.

    Portanto,

    • Inibição da injeção do dispositivo nº 3 = (D3 AND C2 AND D2) OR (D3 AND C2 AND C1 AND D1)

    • Inibição da injeção do dispositivo nº 3 = (D3 AND C2) AND (D2 OR (C1 AND D1))

    A representação na linguagem de programação Ladder PLC é a seguinte:

  • A prioridade do dispositivo nº 4 é 4 (prioridade mais baixa)

    Esse dispositivo sempre injeta no sistema, exceto quando há um caminho fechado entre ele e um dispositivo com uma prioridade mais alta; ou seja, o dispositivo nº 3, neste caso. O caminho fechado ocorre quando:

    • (D4, C3 e D3) estão fechados ou

    • (D4, C3, C2 e D2) estão fechados ou

    • (D4, C3, C2, C1 e D1) estão fechados.

    Portanto,

    • Inibição da injeção do dispositivo nº 4 = (D4 AND C3 AND D3) OR (D4 AND C3 AND C2 AND D2) OR (D4 AND C3 AND C2 AND C1 AND D1)

    • Inibição da injeção do dispositivo nº 3 = (D4 AND C3) AND (D3 OR (C2 AND D2) OR (C2 AND C1 AND D1))

    A representação na linguagem de programação Ladder PLC é a seguinte:

Método 2: use uma tabela da verdade.

Configurações possíveis

0 = aberto, 1 = fechado

Inibição da injeção

0 = injeção, 1 = injeção inibida

D1 D2 D3 D4 C1 C2 C3 Dispositivo nº 1 Dispositivo nº 2 Dispositivo nº 3 Dispositivo nº 4
0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 * 0 * 0 *
0 0 0 0 0 0 1 0 * 0 * 0 * 0 *
...
0 1 1 1 1 0 1 0 * 0 * 0 * 1 *
...
1 1 1 1 0 0 0 0 * 0 * 0 * 0 *
...
1 1 1 1 1 1 1 0 * 1 * 1 * 1 *

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.