7PT02-0423-03

Tabela de registradores Modbus

A tabela a seguir lista os registradores Modbus que se aplicam ao seu dispositivo.

Registradores de estado do sistema

Endereço Registrador   R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
dec hex dec hex
100 64 101 65 R Uint16

Identificador do produto

    • 17010 - IM400N

    • 17011 - IM400THRN

    114..115 72...73 115...116 73...74 R Uint32

    Estado do produto

    • Bit1 - Reservado

    • Bit2 - Autoteste

    • Bit3 - Reservado

    • Bit4 - Estado seguro

    • Bit5 - Monitorização

    • Bit6 - Reservado

    • Bit7 - Erro de produto

    • Bit8 - Erro de sistema

    • Bit9 - Injeção desativada

    • Bit10 - Reservado

    116 74 11722 75 R Uint16

    Códigos de erro de produto

    • 0XFFFF - Sem erros

    • 0x0000 - Erro desconhecido

    • 0x0DEF - Modelo indefinido

    • 0xAF00 - Falha de autoteste

    • 0xBE00 - Medição

    • 0xC0F1 - Erro de configuração

    • 0x5EFA - Problema de chamada do sensor

    • 0xD1A1 - E/S associada

    • 0xD1A2 - RAM

    • 0xD1A3 - EEPROM

    • 0xD1A4 - Relé

    • 0xD1A5 - Entrada de estado

    • 0xD1A6 - Flash

    • 0xD1A7 - SIL

    • 0xE000 - Interrupção de NMI

    • 0xE001 - Exceção de falha grave

    • 0xE002 - Exceção de falha de memória

    • 0xE003 - Exceção de falha de barramento

    • 0xE004 - Exceção de falha de uso

    • 0xE005 - Interrupção inesperada

    • 0xFAF5- Interrupção inesperada

    120...139 78...8B 121...140 79...8C R UTF8 Família de produto
    140...159 8C...9F 141...160 8D...A0 R/W UTF8 Nome do produto (nome da aplicação do usuário)
    160...179 A0...B3 161...180 A1...B4 R UTF8 Código do produto
    • IMDIM400N

    • IMDIM400THRN

    180...199 B4...C7 181...200 B5...C8 R UF8 Fabricante: Schneider Electric
    208...219 D0...DB 209...220 D1...DC R UF8 Número de série do ASCII
    220 CC 221 DD R Uint16 Identificador da unidade de fabricação
    227...246 E3...F6 228...247 E4...F7 R UTF8 Capacidade do produto
    247...266 F7...10A 248...267 F8...10B R UTF8 Modelo do produto
    • IMDIM400N

    • IMDIM400THRN

    300...306 12C...132 301...307 12D...133 R Uint16 Data e hora no formato de registrador 7

    Os seguintes parâmetros correspondem a cada registrador:

    • 300 - Ano

    • 301 - Mês

    • 302 - Dia

    • 303 - Hora

    • 304 - Minuto

    • 305 - Segundo

    • 306 - Milissegundo

    307...310 133...136 308...311 134...137 R/W Uint16 Data e hora no formato TI081. Consulte Data e hora (formato TI081).
    320...324 140...149 321...325 141...145 R Uint16 Versão do firmware presente
    • X representa o número de revisão principal, que é codificado no registrador 321

    • Y representa o número de revisão secundário, que é codificado no registrador 322

    • Z representa o número de revisão de qualidade, que é codificado no registrador 323

    325...329 145...149 326...330 146...14A R Uint16 Versão do firmware anterior
    • X representa o número de revisão principal, que é codificado no registrador 326

    • Y representa o número de revisão secundário, que é codificado no registrador 327

    • Z representa o número de revisão de qualidade, que é codificado no registrador 328

    340...344 154...158 341...345 155...159 R Uint16 Versão do firmware de inicialização
    • X representa o número de revisão principal, que é codificado no registrador 341

    • Y representa o número de revisão secundário, que é codificado no registrador 342

    • Z representa o número de revisão de qualidade, que é codificado no registrador 343

    550...555 226...22B 551...556 227...22C R UTF8 Versão de SO existente
    556...561 22C...231 557...562 22D...232 R UTF8 Versão de SO anterior
    562...567 232...237 563...572 233...23C R UTF8 Versão de RS/inicialização existente

    Modbus

    Endereço Registrador   R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
    dec hex dec hex
    750 2EE 751 2EF R/W Uint16 1...247

    Endereço do dispositivo

    Valor padrão: 1

    751 2EF 752 2F0 R/W Uint16
    • 0 = 4800

    • 1 = 9600

    • 2 = 19200

    • 3 = 38400

    Taxa de transmissão

    Valor padrão: 2 (19200)

    752 2F0 753 2F1 R/W Uint16
    • 0 = Par

    • 1 = Ímpar

    • 2 = Nenhum

    Paridade

    Valor padrão: 0 (Par)

    753 2F1 754 2F2 R/W Uint16
    • 0 = Desativado

    • 1 = Ativado

    Configuração automática

    Valor padrão: 0 (Desativado)

    754 2F2 755 2F3 R/W Uint16
    • 0 = DESLIGADO

    • 1 = LIGADO

    Desativar gravação do Modbus

    Valor padrão: 0 (DESLIGADO)

    NOTA: Esse registrador pode ser acessado somente no modo de gravação usando o protocolo Modbus/98 (consulte Requisitos de conformidade com padrões de segurança). Ele pode ser acessado no modo somente leitura usando o Modbus padrão.

    Registradores de monitorização de isolação

    Endereço Registrador R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
    dec hex dec hex
    1020...1021 3FC...3FD 1021...1022 3FD...3FE R Ohm Float32

    Resistência

    O valor NaN (Não é um Número) 0xFFC00000 é retornado durante o autoteste.

    1022...1023 3FE...3FF 1023...1024 3FF..400 R nF Float32
    NOTA:

    Aplicável ao IM400N.

    Capacitância

    O valor NaN (Não é um Número) 0xFFC00000 é retornado durante o autoteste.

    1026 402 1027 403 R Uint16
    • 0 = igual

    • 1 = abaixo

    • 2 = acima

    • 3 = pouco rigoroso

    • 4 = muito rigoroso

    Igualdade de R

    1027 403 1028 404 R Uint16
    • 0 = igual

    • 1 = abaixo

    • 2 = acima

    • 3 = pouco rigoroso

    • 4 = muito rigoroso

    NOTA:

    Aplicável ao IM400N.

    Igualdade de C

    1029 405 1030 406 R H Float32 Tensão RMS para aterramento
    1031 407 1032 408 R H Float32
    • 0 = Injeção ativa

    • 1 = Injeção inativa

    Estado da injeção

    Alarme de isolação

    Endereço Registrador R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
    dec hex dec hex
    1100 44C 1101 44D R Uint16
    • 0 = Nenhum alarme

    • 1 = Alarme de isolação ativo

    • 2 = Pré-alarme de isolação ativo

    • 4 = Alarme de isolação transitório ativo

    • 8 = Alarme de isolação reconhecido

    Alarme de isolação
    1102 44E 1103 44F R Uint16 Estado do alarme do produto
    • Bit 1 - Estado

      Esse bit é definido para qualquer um dos seguintes estados:

      • Alarme ativo

      • Pré-alarme ativo

      • Alarme reconhecido

      • Primeira medição

    • Bit 13 - Erro de sistema

      Esse bit é definido para os seguintes estados:

      • Injeção desligada

      • Sobretensão

      • Capacitância acima do limite

    • Bit 14 - Erro de produto

      Esse bit é definido para o estado de falha do autoteste.

    • Bit 15 - Injeção desativada

    1103 44F 1104 450 R Uint16 Complemento para estado do alarme do produto
    1104...1105 450...451 1105...1106 451...452 R Uint32 0...0XFFFFFFFF Contador de estado
    1110...1111 456...457 1111...1112 457...458 R Uint32 Estado do produto
    • 0 - Nenhum alarme
    • Bit 1 - Alarme ativo

    • Bit 2 - Alarme de prevenção ativo

    • Bit 3 - Alarme transitório

    • Bit 4 - Alarme reconhecido

    • Bit 5 - Reservado

    • Bit 6 - Reservado

    • Bit 7 - Reservado

    • Bit 8 - Reservado

    • Bit 9 - Primeira medição

    • Bit 10 - Reservado

    • Bit 11 - Reservado

    • Bit 12 - Reservado

    • Bit 13 - Autoteste

    • Bit 14 - Reservado

    • Bit 15 - Desativação da injeção

    • Bit 16 - Reservado

    • Bit 17 - Injeção desconectada

    • Bit 18 - Capacitância acima do limite

    • Bit 19 - Sobretensão

    • Bit 20 - Reservado

    • Bit 21 - Reservado

    • Bit 22 - Reservado

    • Bit 23 - Reservado

    • Bit 24 - Reservado

    • Bit 25 - Erro de produto

    • Bit 26 - Reservado

    • Bit 27 - Reservado

    • Bit 28 - Reservado

    • Bit 29 - Reservado

    • Bit 30 - Reservado

    • Bit 31 - HV1 e HV2 abertos

    • Bit 32 - Desligamento

    Diagnóstico

    Endereço Registrador R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
    dec hex dec hex
    2000 7D0 2001 7D1 W Uint16 0xA456 = executar autoteste Executar o autoteste do produto sem testar o relé (igual ao ciclo de autoteste).
    2001...2004 7D1...7D4 2002...2005 7D2...7D5 R Data/hora

    Tempo de atividade total desde que o produto foi ligado pela primeira vez.

    Os registradores correspondem a (resultado - 01/01/2000) = tempo de atividade total.

    Formato de data TI081 (consulte Data e hora (formato TI081))

    2005...2006 7D5...7D6 2006...2007 7D6...7D7 R Uint32

    Número total de ciclos de energia desde que o produto foi ligado pela primeira vez

    2050 802 2051 803 W Uint16

    Escreva 0x1919 para restaurar as configurações originais (configurações padrão original)

    2051 803 2052 804 W Uint16

    Escreva 0xF0A1 para redefinir todos os registros

    2052 804 2053 805 W Uint16

    Escreva 0x25AB para redefinir todos os gráficos

    CRC

    Endereço Registrador R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
    dec hex dec hex
    2500...2501 9C4...9C5 2501...2502 9C5...9C6 R Uint32

    Valor de CRC da aplicação.

    2502...2503 9C6...9C7 2503...2504 9C7...9C8 R Uint32

    Valor de CRC da inicialização

    Configurações

    Endereço Registrador R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
    dec hex dec hex
    2997...2998 BB5...BB6 2998...2999 BB6...BB7 R Uint16

    Número total de configurações alteradas desde a primeira ativação. Incrementado por 1 para cada alteração de um ou vários parâmetros.

    3000 BB8 3001 BB9 R/W Uint16
    • 0 = Normalmente aberto

    • 1 = Normalmente fechado

    • 2 = DESLIGADO

    Inibição da injeção

    Valor padrão: 0 (Normalmente aberto)

    3001 BB9 3002 BBA R/W Uint16
    • 1= Padrão

    • 2 = À prova de falhas

    Comando lógico do relé do alarme de isolação

    Valor padrão: 2 (À prova de falhas)

    3002...3003 BBA...BBB 3003...3004 BBB...BBC R/W Ohm Uint32

    0,04...500 kΩ

    Limiar do alarme de isolação

    Valor padrão: 1 kΩ

    3004...3005 BBC...BBD 3005...3006 BBD...BBE R/W Ohm Uint32
    • 1 kΩ...1 MΩ

    • 0xFFFFFFFF = DESLIGADO

    Limiar do alarme de prevenção

    DESLIGADO é usado para desativar o alarme de prevenção.

    Valor padrão: 0xFFFFFFFF

    3007 BBF 3008 BC0 R/W s Uint16 0...7200 s

    Atraso do alarme de isolação (em segundos)

    Valor padrão: 0 s

    3008 BC0 3009 BC1 R/W Uint16

    Para IM400N:

    • 0 = 4s

    • 1 = 40s

    • 2 = 400s

    Para IM400THRN:

    • 0 = 2s

    • 1 = 20s

    • 2 = 200s

    Filtragem de rede

    Para IM400N: Valor padrão: 1(40s)

    Para IM400THRN: Valor padrão: 1(20s)

    3009 BC1 3010 BC2 R/W Hz Uint16
    • 0 Hz

    • 50 Hz

    • 60 Hz

    • 400 Hz

    Frequência da rede

    Valor padrão: 50 Hz

    3014 BC6 3015 BC7 R/W Uint16 0000...9999

    Senha

    Valor padrão: 0000

    3015 BC7 3016 BC8 R/W Uint16
    • 0 = DESLIGADO

    • 1 = LIGADO

    Proteção da senha

    Valor padrão: 0 (proteção da senha desativada)

    3016 BC8 3017 BC9 R/W Uint16
    • 0 = Inglês

    • 1 = Francês

    • 2 = Espanhol

    • 3 = Russo

    • 4 = Chinês

    • 5 = Italiano

    • 6 = Alemão

    • 7 = Português

    Idioma da interface

    Valor padrão: 0 (Inglês)

    3017 BC9 3018 BCA R/W % Uint16 10...100%

    Contraste da tela

    Valor padrão: 50%

    3018 BCA 3019 BCB R/W % Uint16 10...100%

    Brilho da tela.

    Valor padrão: 100%

    3019 BCB 3020 BCC R/W Uint16

    Para IM400N:

    • 0 = Nenhum

    • 1 = HV1700

    • 2 = PHT1000

    Para IM400THRN:

    • 4 = P1N

    • 5 = Nenhum

    Adaptador de alta tensão

    Valor padrão: 0 (sem adaptador)

    Para IM400THRN: Valor padrão: 5 (sem adaptador)

    3021 BCD 3022 BCE R/W s Uint16 0...7200 s

    Atraso do pré-alarme de isolação (em segundos)

    Valor padrão: 0 s

    3022 BCE 3023 BCF R/W Uint16
    • 0 = Desativado

    • 1 = Ativado (relé dispara por 3 segundos quando a falha desaparece no modo de reconhecimento do alarme)

    Sinal de falha de isolação corrigida

    Desativar sinal de falha de isolação corrigida se o reconhecimento do relé de alarme for desativado.

    Valor padrão: 0 (Desativado)

    3023 BCF 3024 BD0 R/W Uint16
    • 0 = Desativado

    • 1 = Ativado

    Reconhecimento do relé de alarme

    Valor padrão: 1 (Ativado)

    3024 BD0 3025 BD1 R/W Uint16

    Para IM400THRN:

    • 0 = 20V

    • 1 = 40V

    • 2 = 60V

    • 3 = 80V

    NOTA:

    Aplicável ao IM400THRN.

    Tensão da injeção

    Valor padrão: 2 (60V)

    3025 BD1 3026 BD2 R/W Uint16

    Para IM400N:

    • 0 = Potência

    • 1 = Controle

    Para IM400THRN:3 = THR

    Aplicação do usuário

    Valor padrão: 0 (Potência)

    Para IM400THRN: Valor padrão: 3 (THR)

    3026 BD2 3027 BD3 R/W Uint16
    • 0 = DESLIGADO

    • 1 = LIGADO

    Detecção de injeção desligada

    Valor padrão: 0 (DESLIGADO)

    3027 BD3 3028 BD4 R/W Uint16
    • 0 = DESLIGADO

    • 1 = Alarme

    • 2 = Pré-alarme

    • 3 = IFL

    NOTA:

    Aplicável ao IM400N.

    Localização de falhas de isolação

    Valor padrão: 0 (DESLIGADO)

    3028 BD4 3029 BD5 R/W Uint16 0...50
    NOTA:

    Aplicável ao IM400N.

    Número de IFL

    Valor padrão: 0

    3029 BD5 3030 BD6 R/W Uint16
    • 0 = DESLIGADO

    • 1 = LIGADO

    Autoteste: teste com relés

    Valor padrão: 1 (LIGADO

    3030...3031 BD6...BD7 3031...3032 BD7...BD8 R/W Ω Uint32
    • 0,1...500 kΩ

    • 0xFFFFFFFF = DESLIGADO

    HRG (Resistência de aterramento para sistema não aterrado impedante)

    Valor padrão: 0xFFFFFFFF = DESLIGADO (Desativado)

    3032 BD8 3033 BD9 R/W Uint16
    • 0 = DESLIGADO

    • 1 = LIGADO

    Alarme quando a inibição da injeção estiver ativa.

    Valor padrão: 1 (LIGADO

    3033 BD9 3034 BDA R/W Uint16
    • 0 = DESLIGADO

    • 1 = LIGADO

    Ativação do protetor de tela

    Valor padrão: 0 (DESLIGADO)

    3034 BDA 3035 BDB R/W s Uint16 30....3600 s

    Atraso do protetor de tela

    Valor padrão: 300 s (5 min)

    3035 BDB 3036 BDC R/W Uint16
    • 0 = DESLIGADO

    • 1 = LIGADO

    Entrada de inibição

    Valor padrão: 0 (DESLIGADO)

    3036 BDC 3037 BDD R/W Ω Uint16 0....50 KΩ
    NOTA:

    Aplicável ao IM400THRN.

    Resistência CC primária do transformador.

    Valor padrão: 0

    3037 BDD 3038 BDE R/W Uint16
    • 0

    • 1

    • 3

    NOTA:

    Aplicável ao IM400THRN.

    Número de transformadores.

    Valor padrão: 0

    3038...3039 BDE...BDF 3039...3040 BDF...BE0 R/W Ω Float32
    NOTA:

    Aplicável ao IM400THRN.

    Resistência de deslocamento do adaptador.

    Valor padrão: 0

    3040 BE0 3041 BE1 R/W Uint16
    • 1 = Padrão

    • 2 = À prova de falhas

    • 2 = Espelho

    Comando lógico do relé do pré-alarme de isolação

    Valor padrão: 2 (À prova de falhas)

    3041 BE1 3042 BE2 R/W s Uint16 0...7200 s

    Atraso do pré-alarme de isolação (em segundos)

    Valor padrão: 0 s

    3044...3045 BE4...BE5 3045...3046 BE5...BE6 R/W Uint32

    Mapa de bits do relé do alarme de isolação

    • Bit0 - Pré-alarme de isolação

    • Bit1..3 - Reservado

    • Bit4 - Alarme de isolação (somente leitura)

    • Bit5..7 - Reservado

    • Bit8 - Inibição da injeção

    • Bit9..15 - Reservado

    • Bit16 - Erro de sistema

    • Bit17..23 - Reservado

    • Bit24 - Erro de produto

    • Bit25..31 - Reservado

    3046...3047 BE6...BE7 3047...3048 BE7...BE8 R/W Uint32

    Mapa de bits do relé do pré-alarme de isolação

    • Bit0 - Pré-alarme de isolação (somente leitura)

    • Bit1..3 - Reservado

    • Bit4 - Alarme de isolação

    • Bit5..7 - Reservado

    • Bit8 - Inibição da injeção

    • Bit9..15 - Reservado

    • Bit16 - Erro de sistema

    • Bit17..23 - Reservado

    • Bit24 - Erro de produto

    • Bit25..31 - Reservado

    3048 BE8 3049 BE9 R/W Uint16
    • 0 = Inibição interna

    • 1 = Inibição externa

    Tipo de inibição

    Valor padrão: 0 (Inibição interna)

    Análise de tendências

    Endereço Registrador R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
    dec hex dec hex
    12000 2EE0 12001 2EE1 R Uint16 Análise de tendências da hora Número de novos registros no buffer de tendências ainda não lidos pelo mestre Modbus.
    12001 2EE1 12002 2EE2 R Uint16

    Análise de tendências do dia

    Número de novos registros no buffer de tendências ainda não lidos pelo mestre Modbus.
    12002 2EE2 12003 2EE3 R Uint16

    Análise de tendências da semana

    Número de novos registros no buffer de tendências ainda não lidos pelo mestre Modbus.
    12003 2EE3 12004 2EE4 R Uint16

    Análise de tendências do mês

    Número de novos registros no buffer de tendências ainda não lidos pelo mestre Modbus.
    12004 2EE4 12005 2EE5 R Uint16

    Análise de tendências do ano

    Número de novos registros no buffer de tendências ainda não lidos pelo mestre Modbus.
    12010...12011 2EEA...2EEB 12011...12012 2EEB...2EEC R Float32

    Valor da hora

    Valores de hora de leitura

    Cada leitura diminui o contador no endereço 12000.

    12012 2EEC 12013 2EED R Uint16

    Estado do valor da hora

    Estado:

    • 0x0000 - Dados não inicializados

    • 0x0001 - Dados inválidos

    • 0x0002 - Dados válidos

    • 0x0003 - Perda da fonte de alimentação após esse valor

    • 0x0004 - Desativação da injeção após esse valor

    • 0x0005 - Perda da fonte de alimentação e desativação da injeção após esse valor

    12013...12014 2EED...2EEE 12014...12015 2EEE...2EEF R Float32

    Valor de dia

    Valores de dia de leitura

    Cada leitura diminui o contador no endereço 12031.

    12015 2EEF 12016 2EF0 R Uint16

    Estado do valor de dia

    Estado:

    • 0x0000 - Dados não inicializados

    • 0x0001 - Dados inválidos

    • 0x0002 - Dados válidos

    • 0x0003 - Perda da fonte de alimentação após esse valor

    • 0x0004 - Desativação da injeção após esse valor

    • 0x0005 - Perda da fonte de alimentação e desativação da injeção após esse valor

    12016...12017 2EF0...2EF1 12017...12018 2EF1...2EF2 R Float32

    Valor de semana

    Valores de semana de leitura

    Cada leitura diminui o contador no endereço 12002.

    12018 2EF2 12019 2EF3 R Uint16

    Estado do valor de semana

    Estado:

    • 0x0000 - Dados não inicializados

    • 0x0001 - Dados inválidos

    • 0x0002 - Dados válidos

    • 0x0003 - Perda da fonte de alimentação após esse valor

    • 0x0004 - Desativação da injeção após esse valor

    • 0x0005 - Perda da fonte de alimentação e desativação da injeção após esse valor

    12019...12020 2EF3...2EF4 12020...12021 2EF4...2EF5 R Float32

    Valor de mês

    Valores de mês de leitura

    Cada leitura diminui o contador no endereço 12003.

    12021 2EF5 12022 2EF6 R Uint16

    Estado do valor de mês

    Estado:

    • 0x0000 - Dados não inicializados

    • 0x0001 - Dados inválidos

    • 0x0002 - Dados válidos

    • 0x0003 - Perda da fonte de alimentação após esse valor

    • 0x0004 - Desativação da injeção após esse valor

    • 0x0005 - Perda da fonte de alimentação e desativação da injeção após esse valor

    12022...12023 2EF6...2EF7 12023...12024 2EF7...2EF8 R Float32

    Valor de ano

    Valores de ano de leitura

    Cada leitura diminui o contador no endereço 12004.

    12024 2EF8 12025 2EF9 R Uint16

    Estado do valor de ano

    Estado:

    • 0x0000 - Dados não inicializados

    • 0x0001 - Dados inválidos

    • 0x0002 - Dados válidos

    • 0x0003 - Perda da fonte de alimentação após esse valor

    • 0x0004 - Desativação da injeção após esse valor

    • 0x0005 - Perda da fonte de alimentação e desativação da injeção após esse valor

    Registro

    Endereço Registrador R/W Unidade Tipo Faixa Descrição
    dec hex dec hex
    19996...19997 4E1C...4E1D 19997...19998 4E1D...4E1E R Uint32 Contador de rolagem
    19998...19999 4E1E...4E1F 19999...20000 4E1F...4E20 R Uint32 1...240 Número de registros de evento
    20001 4E21 20002 4E22 R Uint16 Número de registro mais recente
    20002...20013 4E22...4E2D 20003...20014 4E23...4E2E R Registro Registro 1
    20014...20025 4E2E...4E39 20015...20026 4E2F...4E3A R Registro Registro 2
    ...
    20338...20349 4F72...4F7D 20339...20350 4F73...4F7E R Registro Registro 30
    20710...20721 50E6...50F1 20711...20722 50E7...50F2 R Registro Registro 60

    Comentários
    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.