7PT02-0423-03

Especificações

Esta seção fornece especificações adicionais para seu dispositivo e acessórios.

As informações contidas nesta seção estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. Você pode baixar a documentação atualizada em www.se.com ou entrar em contato com o representante local da Schneider Electric para receber as atualizações mais recentes.

Consulte a folha de instalação do dispositivo para ver as especificações relacionadas à instalação, como faixas de tensão e corrente medida, entradas/saídas e informações sobre energia de controle.

Tipo de sistema a ser monitorado

Sistemas de energia não aterrados CA * ou CA/CC combinados Tensão fase-a-fase com dispositivo conectado a neutro

≤ 830 V CA *, * ou

≤ 1700 V CA *

Com dispositivo conectado à fase

≤ 480 V CA *, * ou

≤ 1000 V CA *

Frequência (sistema de energia CA) 45...440 Hz
CA Tensão fase-a-fase com dispositivo conectado a neutro

≤ 33k V CA *

Sistemas de energia de TI retificados ou CC

≤ 480 V CC *, * ou

≤ 1200 V CC *

Características elétricas

Intervalo para leituras de resistência da isolação 10 Ω...10 MΩ
Intervalo para leituras de capacitância

0,01...500 μF

Notificação de falha Número de limiares 2 (protegidos por senha)
Limiar do pré-alarme de isolação 1 kΩ...1 MΩ
Limiar do alarme de isolação 0,04...500 kΩ
Histerese do limiar do alarme de isolação e do pré-alarme de isolação 20%
Tempo de resposta Menor ou igual à configuração Filtragem: 4s/40s/160s
Teste operacional do dispositivo Autoteste e teste manual
Impedância interna 40 kΩ (a 50/60/400 Hz)
Ri da resistência interna do circuito de medição 40 kΩ
Contato de saída Número 2 (padrão ou à prova de falhas)
Tipo de contato

SPDT no contato de transição

Princípio operacional Operação N/O N/C
Resistência elétrica 30000 ciclos
Capacidade de corte

3 A a 250 V CA

1 A, 10 mA de carga mínima a 48 V CC

Alternação mínima de cargas

2 mA a 24 V CA/CC

Entrada de inibição da injeção (tensão fornecida pelo dispositivo) Tensão fornecida 24 V CC
Corrente 5 mA
Atraso de notificação 0...7200 s
Tensão da fonte de alimentação auxiliar
  • 100...300V LN/440V LL CA ±15%, 50...400 Hz

  • 100...440 V CC ±15%

Carga

25 VA/10 W

Tensão da medição

15 Vp, 33 Vp, 120 Vp

Corrente da medição

375 μAp, 825 μAp, 3 mAp

Corrente da localização de falhas (IM400N) 3,75 mAp
Ufg da tensão CC exterior 506 V
Resistência dielétrica 4000 V CA/5500 V CC impulso de 7,3 kV

Características mecânicas

Peso 0,75 kg
Métodos de montagem Montagem embutida ou na grade
Grau de proteção do IP IP54 (frontal), IP20 (traseira)
Posição da montagem Vertical

Características ambientais

Temperatura operacional

  • -25...+55°C

  • -25...+65°C *

Temperatura de armazenamento -40...+70°C
Condições climáticas * IEC 60068
Localização Apenas para uso em ambientes internos
Altitude

  • ≤ 3000 m (9843 pés) *

  • ≤ 4000 m (13123 pés) *

Grau de poluição 2

Outros

Categoria de sobretensão 300 V/OVCIII, 600 V/OVCII
Normas Produto IEC 61557-8
Segurança UL 61010-1, CSA C22.2 Nº 61010-1-12
Instalação IEC 60364-4-41
Contato de saída IEC 61810-2
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.