7RU02-0423-03

Пример исключения при нескольких взаимосоединенных входах

При использовании ПЛК можно упростить подключение и рассмотреть возможность применения сложных конфигураций.

ПЛК имеет следующие характеристики:

  • Количество цифровых входов: количество автоматических выключателей для входящих проводников и шины. Питание на входы может подаваться от ПЛК или от внешнего источника питания.

  • Количество цифровых выходов: количество устройств минус 1. Данные цифровые выходы могут быть электромеханическими или бесконтактными.

  • Цикл обработки не более 0,1 с.

Использование базового ПЛК для управления исключением устройств позволяет решать следующие задачи:

  • Непрерывный контроль каждого участка незаземленной электрической сети.

  • Малое время отклика для обнаружения пробоя изоляции.

  • Совместимость со сложными электрическими системами с большим количеством входящих проводников и шин.

Есть два способа определения логики переключения входа блокировки инжекции тока для каждого устройства:

1-й способ: Задать каждому устройству приоритет с помощью индексов входящих проводников. Например:

  • Приоритет устройства № 1 равен 1 (наивысший приоритет)

    Устройство всегда осуществляет инжекцию тока, вход блокировки инжекции тока не подключен.

  • Приоритет устройства № 2 равен 2

    Устройство всегда осуществляет инжекцию тока в систему, за исключением случая, когда между ним и устройством с более высоким приоритетом (в данном случае, устройством 1) есть замкнутый контур. Замкнутый контур образуется, если замкнуты D2, C1 и D1.

    Поэтому запрет инжекции тока для устройства № 2 = D2 AND C1 AND D1

    Реализация этого на языке программирования Ladder для ПЛК приведена ниже:

  • Приоритет устройства № 3 равен 3

    Устройство всегда осуществляет инжекцию тока в систему, за исключением случая, когда между ним и одним из устройств с более высоким приоритетом (в данном случае, устройством 2 и устройством 1) есть замкнутый контур. Замкнутый контур образуется, если:

    • (D3, C2 и D2) замкнуты; либо

    • (D3, C2, C1 и D1) замкнуты.

    Поэтому

    • Запрет инжекции тока устройством № 3 = (D3 AND C2 AND D2) OR (D3 AND C2 AND C1 AND D1)

    • Запрет инжекции тока устройством № 2 = (D3 AND C2) AND (D2 OR (C1 AND D1))

    Реализация этого на языке программирования Ladder для ПЛК приведена ниже:

  • Приоритет устройства № 4 равен 4 (самый низкий приоритет)

    Устройство всегда осуществляет инжекцию тока в систему, за исключением случая, когда между ним и одним из устройств с более высоким приоритетом (в данном случае, устройством 3, устройством 2 и устройством 1) есть замкнутый контур. Замкнутый контур образуется, если:

    • (D4, C3 и D3) замкнуты, либо

    • (D4, C3, C2 и D2) замкнуты, либо

    • (D4, C3, C2, C1 и D1) замкнуты.

    Поэтому

    • Запрет инжекции тока устройством № 4 = (D4 AND C3 AND D3) OR (D4 AND C3 AND C2 AND D2) OR (D4 AND C3 AND C2 AND C1 AND D1)

    • Запрет инжекции тока устройством № 3 = (D4 AND C3) AND (D3 OR (C2 AND D2) OR (C2 AND C1 AND D1))

    Реализация этого на языке программирования Ladder для ПЛК приведена ниже:

2-й способ: Использование логической таблицы.

Возможные конфигурации

0 = разомкнут, 1 = замкнут

Запрет инжекции тока

0 = инжекция, 1 = запрет инжекции

D1 D2 D3 D4 C1 C2 C3 Устройство № 1 Устройство № 2 Устройство № 3 Устройство № 4
0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 * 0 * 0 *
0 0 0 0 0 0 1 0 * 0 * 0 * 0 *
...
0 1 1 1 1 0 1 0 * 0 * 0 * 1 *
...
1 1 1 1 0 0 0 0 * 0 * 0 * 0 *
...
1 1 1 1 1 1 1 0 * 1 * 1 * 1 *

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.