7ES02-0423-03

Accesorios

Dependiendo del tipo de instalación en la que se instale el dispositivo, pueden ser necesarios accesorios.

Lista de accesorios

Accesorio Número de catálogo
Limitador de sobretensión de 250 V Cardew C 50170
Limitador de sobretensión de 440 V Cardew C 50171
Limitador de sobretensión de 660 V Cardew C * 50172
Limitador de sobretensión de 1000 V Cardew C * 50183
Base Cardew  C* 50169
Impedancia ZX 50159
Adaptador de tensión IM400-1700 *

IMD-IM20–1700

Adaptador de tensión PHT1000 * 50248
Adaptador de conexión a tierra P1N PHA6326700
Transformador de tensión Consulte la Nota
NOTA:
  • El adaptador de conexión a tierra P1N es aplicable al IM400THRN.

  • Para obtener información sobre accesorios para localizadores de fallos de aislamiento portátiles, consulte la sección Locating.

  • Los transformadores de tensión deben seleccionarse adecuadamente dependiendo de la tensión del sistema. Consulte el catálogo de transformadores de media tensión de Schneider Electric.

Limitador de sobretensión Cardew C

Función

El Cardew C se utiliza si el dispositivo de supervisión de aislamiento está conectado a una conexión secundaria de un transformador de MT/BT (según los reglamentos y convenciones aplicables en los diferentes países).

Este protege la instalación de baja tensión (BT) frente a sobretensiones peligrosas. El equipo se conecta a la conexión secundaria del transformador. Cardew C puede utilizarse en los siguientes sistemas:

  • U < 1000 VCA

  • U < 300 VCC

Tabla de selección

Un: Tensión fase a fase nominal del sistema de CA

Ui: Tensión del arco eléctrico

Tipo de Cardew C

Neutro accesible

Neutro no accesible

U ≤ 380 V

U ≤ 220 V

400 V < Ui ≤ 750 V

250 V

380 V < U ≤ 660 V

220 V < U ≤ 380 V

700 V < Ui ≤ 1.100 V

440 V

660 V < U ≤ 1.000 V

380 V < U ≤ 660 V

1.100 V < Ui ≤ 1.600 V

660 V

1.000 V < U ≤ 1.560 V

660 V < U ≤ 1.000 V

1.600 V < Ui ≤ 2.400 V

1.000 V

Dimensiones

Montaje

  • Cardew C montado directamente en barras de distribución

  • Montaje con base para montaje en placa

Conexión

Limitación de impedancia ZX

Función

La limitación de impedancia ZX le permite crear una instalación con un sistema neutro conectado a tierra de alta impedancia (1500 Ω a 50 Hz).

La limitación de impedancia ZX permanece comentado durante la localización del fallo de aislamiento a 2,5 Hz:

  • 1500 Ω a 50 Hz

  • 1 MΩ a 2,5 Hz

La impedancia ZX debe utilizarse en sistemas con U ≤ 500 VCA.

Dimensiones

Montaje

En placa de montaje

Conexión

Adaptador de tensión

Los adaptadores de tensión/conexión a tierra opcionales son:

  • IM400-1700

  • PHT1000

  • P1N

Función

Los adaptadores de tensión M400-1700 y PHT1000 pueden utilizarse para conectar un IMD a sistemas sin conexión a tierra cuya tensión es superior a 480 VCA. El cable que conecta el IM400-1700 o el P1N con el IMD debe tener la misma tensión nominal que la red supervisada. El adaptador de conexión a tierra P1N debe conectarse con el sistema para el correcto funcionamiento del IM400THRN. La compatibilidad de adaptadores de tensión con localizadores de fallos de aislamiento es la siguiente:

  • Los adaptadores de tensión IM400-1700 y P1N no son compatibles con localizadores de fallos de aislamiento.

  • El adaptador de tensión PHT1000 es compatible con localizadores de fallos de aislamiento.

Dimensiones

IM400-1700

PHT1000

P1N

Montaje

En carril DIN En placa de montaje En placa de montaje

Conexión

Diagrama de cableado Diagrama de cableado Diagrama de cableado

(1) Adaptador de tensión conectado a una fase

(2) Adaptador de tensión conectado a neutro

Subconjunto S3 (readaptación)

Los umbrales de alarma del dispositivo deben establecerse en un valor superior a 2 kΩ para tener en cuenta la impedancia interna del subconjunto S3, que ha dejado de comercializarse.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.