0614IB1802

Configuración del sistema ERMS

Los ajustes de protección ERMS se pueden configurar con la aplicación para dispositivos inteligentes MTZ o con el software EcoStruxure Power Commission.

NOTA: Se necesita contraseña de administrador del sistema para cambiar los ajustes ERMS.

Configuración predeterminada de los ajustes de protección ERMS

Tipo Micrologic X

Descripción

Ajuste

Unidad

Intervalo de ajuste

Configuración predeterminada

Micrologic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X

Umbral de disparo largo

Ir

A

0,4-1 x In

1 x In

Retardo largo

tr

s

0,5-24

0,5

Micrologic 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X

Umbral de disparo corto

Isd

A

1,5-10 x Ir

1,5 x Ir

Retardo corto

tsd

s

0-0,4

0

Micrologic 2.0 X

Umbral de disparo corto

Isd

A

1,5-10 x Ir

1,5 x Ir

Micrologic 3.0 X

Umbral de disparo instantáneo

Ii

A

1,5-12 x In

1,5 x In

Ii modo de disparo

—

Estándar/rápido

Rápido

Micrologic 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X

Umbral de disparo instantáneo

Modo Ii

—

ENCENDIDO/APAGADO

ENCENDIDO

Ii modo de disparo

—

Estándar/rápido

Rápido

Ii

A

2,0-15 x In

2,0 x In

Micrologic 6.0 X estándar IEC

Modo Ig

—

—

ENCENDIDO/APAGADO

ENCENDIDO

Umbral de disparo de defecto a tierra

Ig*

A

0,2-1 x In

0,2 x In

Retardo de defecto a tierra

tg

s

0-0,4

0

Micrologic 6.0 X estándar UL

Umbral de disparo de defecto a tierra

Ig para In ≤1200 A*

A

0,2-1 x In

0,2 x In

Ig para In >1200 A

A

500-1200

500

Retardo de defecto a tierra

tg

s

0-0,4

0

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.