0614IB1701

Masterpact MTZ2/MTZ3 工作条件

Masterpact MTZ 设备设计用于工业环境并经过了相关测试。建议将设备冷却或加热至适当的工作温度,并使其远离过度的振动和灰尘。

Masterpact MTZ - 环境温度

Masterpact MTZ 设备可在以下温度条件下工作:

  • 具有针对 -25°C 至 +70°C(-13°F 至 +158°F)的环境温度指定的电气和机械特性。

  • 在低至 -35°C (-31°F) 的温度下,能够利用分闸按钮手动使断路器合闸。

储存条件如下:

  • -40°C 至 +85°C(-40°F 至 +185°F)(对于不带控制单元的设备)。

  • -25°C 至 +85°C(-13°F 至 +185°F)(对于控制单元)。

Masterpact MTZ - 极端环境条件

Masterpact MTZ 设备顺利通过了以下标准定义的极端环境条件测试:

标准

标题

IEC 60068-2-1

干冷,-40°C (-40°F) 下

IEC 60068-2-2

干热,+85°C (+185°F) 下

IEC 60068-2-30

湿热(温度 +55°C (+131°F),相对湿度 95%)

IEC 60068-2-52 2 级

盐雾

Masterpact MTZ - 工业环境

Masterpact MTZ 设备能够在 IEC 60947 定义的工业环境(污染等级达到 3级)中工作。

检查设备是否安装在没有过多灰尘且拥有适当冷却功能的配电盘中。

条件

标准

腐蚀性工业气氛

根据 IEC 60721-3-3 的 3C3 类

海盐全年平均日浓度为 0.8 至 8 mg/m²

符合 IEC 60721-2-5

机械活性物质

根据 IEC 60721-3-3 的 3S3 类

除这些条件之外,Masterpact MTZ 设备还必须安装在 IP 防护等级不低于 IP54 级的配电盘中。

Masterpact MTZ - 振动

Masterpact MTZ 设备顺利通过了 IEC 60068-2-6 和 IEC 60068-2-27 定义的以下振动级别的测试:

  • 2 Hz 至 13.2 Hz:振幅 +/- 1 mm。

  • 13.2 Hz 至 100 Hz:恒加速度 0.7 g。

Masterpact MTZ - 海拔

Masterpact MTZ 设备设计用于在低于 2,000 米(6562 英尺)的海拔工作,并经过了相关测试。

在高于 2,000 米(6562 英尺)的海拔处,环境空气的特性(电阻、冷却容量)会使产品特性降低,具体如下:

特性

海拔高度

2,000 米
(6,562 英尺)

3,000 米
(9,843 英尺)

4,000 米
(13,123 英尺)

5,000 米
(16,505 英尺)

脉冲耐受电压 (kV)

12

11

10

8

额定绝缘电压 (V)

1,000

900

780

700

最大额定工作电压 50/60 Hz (V)

690

690

630

560

40°C (104°F) 时的额定电流 (A)

1 x In

0.99 x In

0.96 x In

0.94 x In

注: 可通过插值法求得中间值。

Masterpact MTZ - 电磁干扰

Masterpact MTZ 设备具有针对以下情形的保护:

  • 由产生电磁干扰的设备引起的过电压。

  • 由大气干扰或者配电系统中断(例如,照明系统断电)引起的过电压。

  • 设备发射无线电波(例如,无线电发射器、步话机或雷达)。

  • 用户产生的静电放电。

Masterpact MTZ 设备顺利通过了 IEC 60947-2 附录 F 定义的电磁兼容性 (EMC) 测试。

设备通过了以上测试,并且因此:

  • 因电磁干扰造成的意外脱扣不会发生。

  • 符合脱扣次数规定。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.