0614IB1701

Conditions d'exploitation des Masterpact MTZ2/MTZ3

Les appareils Masterpact MTZ sont conçus et testés pour fonctionner dans des atmosphères industrielles. Il est recommandé de refroidir ou réchauffer l'appareil afin qu'il soit à la bonne température de fonctionnement, et de ne pas l'exposer à des poussières ou des vibrations excessives.

Masterpact MTZ - Température ambiante

Les appareils Masterpact MTZ sont aptes à fonctionner dans les conditions de température suivantes :

  • Caractéristiques électriques et mécaniques spécifiées pour une température ambiante de -25 °C à +70 °C (-13 °F to +158 °F).

  • Fermeture du disjoncteur définie jusqu'à -35 °C (-31 °F) par action manuelle sur le bouton-poussoir de fermeture.

Conditions de stockage :

  • -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F) pour l'appareil sans unité de contrôle.

  • -25 °C à +85 °C (-13 °F à +185 °F) pour l'unité de contrôle.

Masterpact MTZ - Conditions atmosphériques extrêmes

Les appareils Masterpact MTZ ont passé avec succès les tests définis par les normes suivantes pour des conditions atmosphériques extrêmes :

Norme

Titre

IEC 60068-2-1

Froid sec à -40 °C (-40 °F)

IEC 60068-2-2

Chaleur sèche à +85 °C (+185 °F)

IEC 60068-2-30

Chaleur humide (température +55 °C (+131 °F), humidité relative 95 %)

IEC 60068-2-52 niveau 2

Brouillard salin

Masterpact MTZ - Environnements industriels

Les appareils Masterpact MTZ peuvent fonctionner dans les environnements industriels définis par la norme IEC (degré de pollution inférieur ou égal à 3).

Vérifiez que les appareils sont installés dans des tableaux correctement refroidis et peu poussiéreux.

Conditions

Norme

Atmosphères industrielles corrosives

Catégorie 3C3 selon la norme IEC 60721-3-3

Sels marins de 0,8 à 8 mg/m² par jour en moyenne sur l'année

Conformité avec la norme IEC 60721-2-5

Substances mécaniquement actives

Catégorie 3S3, selon la norme IEC 60721-3-3

Dans des conditions plus extrêmes, les appareils Masterpact MTZ doivent être installés dans des tableaux à indice IP égal ou supérieurl à IP4.

Masterpact MTZ - Vibrations

Les appareils Masterpact MTZ ont passé avec succès des tests de résistance aux vibrations pour les niveaux suivants, en conformité avec les normes IEC 60068-6 et IEC 60068-2-27 :

  • 2 Hz à 13,2 Hz : amplitude +/- 1 mm.

  • 13,2 Hz à 100 Hz : accélération constante de 0,7 g.

Masterpact MTZ - Altitude

Les appareils Masterpact MTZ sont conçus et testés pour fonctionner à des altitudes inférieures à 2000 m (6562 ft.).

Au-dessus de 2000 m (6562 ft.), les modifications des caractéristiques de l’air ambiant (résistance électrique, capacité de refroidissement) entraînent la baisse des caractéristiques suivantes :

Caractéristiques

Altitude

2 000 m
(6 562 pi.)

3 000 m
(9 843 pi.)

4 000 m
(13 123 pi.)

5 000 m
16 505 pi.)

Tension de tenue aux chocs électriques (kV)

12

11

10

8

Tension d’isolement nominale (V)

1 000

900

780

700

Tension assignée d'emploi maximale 50/60 Hz (V)

690

690

630

560

Courant nominal (A) à 40 °C (104 °F)

1 x In

0,99 x In

0,96 x In

0,94 x In

NOTE: Les valeurs intermédiaires peuvent être déduites par interpolation.

Masterpact MTZ - Perturbations électromagnétiques

Les appareils Masterpact MTZ sont protégés contre :

  • Les surtensions causées par des appareils qui génèrent des perturbations électromagnétiques

  • Les surtensions causées par des perturbations atmosphériques ou par des coupures de réseau électrique (par exemple une coupure d’éclairage).

  • Les appareils émettant des ondes radio (transmetteur radio, talkies-walkies, radar, etc...).

  • Les décharges électrostatiques produites directement par les utilisateurs.

Les appareils Masterpact MTZ ont subi avec succès les tests de compatibilité électromatétique (CEM) définis par la norme IEC 60947-2, annexe F.

Les tests cités précédemment apportent les garanties suivantes :

  • Absence de déclenchement intempestif causé par des interférences électromagnétiques.

  • Respect des temps de déclenchement.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.