0614IB1701

Gamme Masterpact MTZ2/MTZ3

Description de la gamme Masterpact MTZ2/MTZ3

La gamme de disjoncteurs et commutateurs-sectionneurs Masterpact MTZ2/MTZ3 propose des courants assignés de 800 A à 6000 A, pour des systèmes électriques CA allant jusqu'à 600 Vca.

La gamme Masterpact MTZ2/MTZ3 est disponible dans les tailles de châssis suivantes :

  • Masterpact MTZ2 pour des courants assignés de 800 A à 4000 A

  • Masterpact MTZ3 pour des courants assignés de 4000 A à 6000 A

Chaque taille de châssis est disponible dans les systèmes électriques suivants :

  • Tripolaire (3P)

  • Quadripolaire (4P)

Les types d'installation suivants sont disponibles :

  • Appareils fixes

  • Appareils débrochables

Vous trouverez des informations complètes sur les modèles de disjoncteurs et commutateurs disponibles, les tailles de châssis, le pouvoir de coupure, les tailles de capteur et les déclencheurs dans le catalogue Disjoncteurs et commutateurs Masterpact MTZ - Catalogue (0614CT1701).

Convention concernant les gammes Masterpact MTZ2/MTZ3

Dans ce guide, le terme "appareil Masterpact MTZ" désigne les disjoncteurs et les interrupteurs.

Disjoncteurs Masterpact MTZ2/MTZ3

Les niveaux de performance disponibles sont les suivants :

  • N, N1 : court-circuit standard avec sélectivité totale

  • H1 : court-circuit haut niveau avec sélectivité totale

  • H, H2, H3 : court-circuit de très haut niveau avec sélectivité très élevée

  • L, L1, LF : court-circuit de niveau extrêmement élevé avec fortes limites de courant et sélectivité importante

Les disjoncteurs sont équipés d'une unité de contrôle Micrologic™ X

Tailles de châssis et valeurs nominales

Disjoncteurs Masterpact MTZ2 / MTZ3 certifiés ANSI C37

Disjoncteurs Masterpact MTZ2/MTZ3 répertoriés UL489

Taille de châssis

Type

Pouvoir de coupure

Taille de châssis

Type

Pouvoir de coupure

254 V CA

508 V CA

635 V CA

240 V CA

480 V CA

600 V CA

800 A

N1

42 kA

42 kA

42 kA

800 A

N

65 kA

65 kA

50 kA

H1, HA

65 kA

65 kA

65 kA

H

100 kA

100 kA

85 kA

H2

85 kA

85 kA

85 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

H3

100 kA

100 kA

85 kA

LF

200 kA

150 kA

100 kA

L1

200 kA

200 kA

130 kA

1200 A

N

65 kA

65 kA

50 kA

L1F

200 kA

200 kA

130 kA

H

100 kA

100 kA

85 kA

1600A

N1

42 kA

42 kA

42 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

H1, HA

65 kA

65 kA

65 kA

LF

200 kA

150 kA

100 kA

H2

85 kA

85 kA

85 kA

1600 A

N

65 kA

65 kA

50 kA

H3

100 kA

100 kA

85 kA

H

100 kA

100 kA

85 kA

L1

200 kA

200 kA

130 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

L1F

200 kA

200 kA

130 kA

LF

200 kA

150 kA

100 kA

2000A

H1, HA

65 kA

65 kA

65 kA

2000 A

N

65 kA

65 kA

50 kA

H2

85 kA

85 kA

85 kA

H

100 kA

100 kA

85 kA

H3

100 kA

100 kA

85 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

L1

200 kA

200 kA

130 kA

LF

200 kA

150 kA

100 kA

L1F

200 kA

200 kA

130 kA

2500 A

H

100 kA

100 kA

85 kA

3200A

H1, HA

65 kA

65 kA

65 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

H2

85 kA

85 kA

85 kA

3000 A

H

100 kA

100 kA

85 kA

H3

100 kA

100 kA

85 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

L1 (MTZ3 uniquement)

200 kA

200 kA

130 kA

4000 A

H

100 kA

100 kA

85 kA

4000 A
MTZ2

H1, HA

65 kA

65 kA

65 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

H2

85 kA

85 kA

85 kA

5000 A

H

100 kA

100 kA

85 kA

H3

100 kA

100 kA

85 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

4000 A

H2, HA

85 kA

85 kA

85 kA

6000 A

H

100 kA

100 kA

85 kA

H3

100 kA

100 kA

85 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

L1

200 kA

200 kA

130 kA

         

5000 A

H2, HA

85 kA

85 kA

85 kA

         

H3

100 kA

100 kA

85 kA

         

L1

200 kA

200 kA

130 kA

         

6000 A

H2, HA

85 kA

85 kA

85 kA

         

H3

100 kA

100 kA

85 kA

         

L1

200 kA

200 kA

130 kA

         

Pour consulter des informations complètes sur les modèles de disjoncteurs, les tailles de châssis, les valeurs de coupure, les valeurs de capteur et les unités de contrôle, reportez-vous au document Disjoncteurs et commutateurs Masterpact MTZ - Catalogue (0614CT170).

Commutateurs Masterpact MTZ2/MTZ3

Les commutateurs Masterpact MTZ2/MTZ3 ne sont pas automatiques. Le niveau de performances correspond à HA, indiquant qu'il n'y a aucune protection.

Tailles de châssis et valeurs nominales

Commutateurs Masterpact MTZ2 / MTZ3 certifiés ANSI C37

Taille de châssis

Type

Pouvoir de coupure

254 V CA

508 V CA

635 V CA

800 A

HA

65 kA

65 kA

65 kA

1600 A

HA

65 kA

65 kA

65 kA

2000 A

HA

65 kA

65 kA

65 kA

3200 A

HA

65 kA

65 kA

65 kA

4000 A

HA

85 kA

85 kA

85 kA

5000 A

HA

85 kA

85 kA

85 kA

6000 A

HA

85 kA

85 kA

85 kA

Pour plus d'informations sur les modèles de commutateurs et les tailles de châssis, reportez-vous au document Disjoncteurs et commutateurs Masterpact MTZ - Catalogue (0614CT1701).

Masterpact MTZ2/MTZ3 - Position neutre sur les appareils quadripolaires (4P)

Sur les appareils quadripolaires, le neutre est à gauche en standard.

Pour les disjoncteurs 4P avec les niveaux de performance N et H, une version avec le neutre côté droit est disponible.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.