0614IB1701

Ámbito de Masterpact MTZ2/MTZ3

Descripción del alcance de Masterpact MTZ2/MTZ3

La gama de interruptores automáticos y conmutadores Masterpact MTZ2/MTZ3 ofrece valores nominales de corriente de 800 A a 6.000 A para sistemas de alimentación de CA de hasta 600 V CA.

La gama Masterpact MTZ2/MTZ3 está disponible en los siguientes tamaños de bastidor:

  • Masterpact MTZ2 para valores nominales de corriente de 800 A a 4.000 A

  • Masterpact MTZ3 para valores nominales de corriente de 4.000 A a 6.000 A

Cada tamaño de bastidor está disponible en los sistemas de alimentación siguientes:

  • Tres polos (3P)

  • Cuatro polos (4P)

Los aparatos están disponibles en los tipos de instalación siguientes:

  • Aparatos fijos

  • Aparatos seccionables

Para obtener información completa sobre modelos de interruptores automáticos y conmutadores, tamaños de bastidor, poderes de corte, tamaños de sensores y unidades de disparo disponibles, consulte el documento Interruptores automáticos y conmutadores Masterpact MTZ - Catálogo (0614CT1701).

Convención del alcance de Masterpact MTZ2/MTZ3

En esta guía, el término aparato Masterpact MTZ hace referencia a interruptores automáticos y conmutadores.

Interruptores automáticos Masterpact MTZ2/MTZ3

Están disponibles los poderes de corte siguientes:

  • N, N1: nivel de cortocircuito estándar con discriminación total

  • H1: nivel de cortocircuito elevado con discriminación total

  • H, H2, H3: nivel de cortocircuito muy elevado con discriminación muy alta

  • L, L1, LF: nivel de cortocircuito extremadamente elevado con limitación de corriente fuerte y discriminación significativa

Los interruptores automáticos están equipados con una unidad de control Micrologic™ X.

Tamaños y calibres de los aparatos

Interruptores automáticos Masterpact MTZ2/MTZ3 con certificación ANSI C37

Interruptores automáticos Masterpact MTZ2/MTZ3 que figuran en la norma UL489

Tamaño del aparato

Tipo

Poderes de corte

Tamaño del aparato

Tipo

Poderes de corte

254 V CA

508 V CA

635 V CA

240 V CA

480 V CA

600 V CA

800 A

N1

42 kA

42 kA

42 kA

800 A

N

65 kA

65 kA

50 kA

H1, HA

65 kA

65 kA

65 kA

H

100 kA

100 kA

85 kA

H2

85 kA

85 kA

85 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

H3

100 kA

100 kA

85 kA

LF

200 kA

150 kA

100 kA

L1

200 kA

200 kA

130 kA

1200 A

N

65 kA

65 kA

50 kA

L1F

200 kA

200 kA

130 kA

H

100 kA

100 kA

85 kA

1600 A

N1

42 kA

42 kA

42 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

H1, HA

65 kA

65 kA

65 kA

LF

200 kA

150 kA

100 kA

H2

85 kA

85 kA

85 kA

1600 A

N

65 kA

65 kA

50 kA

H3

100 kA

100 kA

85 kA

H

100 kA

100 kA

85 kA

L1

200 kA

200 kA

130 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

L1F

200 kA

200 kA

130 kA

LF

200 kA

150 kA

100 kA

2000 A

H1, HA

65 kA

65 kA

65 kA

2000 A

N

65 kA

65 kA

50 kA

H2

85 kA

85 kA

85 kA

H

100 kA

100 kA

85 kA

H3,

100 kA

100 kA

85 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

L1

200 kA

200 kA

130 kA

LF

200 kA

150 kA

100 kA

L1F

200 kA

200 kA

130 kA

2500 A

H

100 kA

100 kA

85 kA

3200 A

H1, HA

65 kA

65 kA

65 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

H2

85 kA

85 kA

85 kA

3000 A

H

100 kA

100 kA

85 kA

H3

100 kA

100 kA

85 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

L1 (sólo MTZ3)

200 kA

200 kA

130 kA

4000 A

H

100 kA

100 kA

85 kA

4000 A
MTZ2

H1, HA

65 kA

65 kA

65 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

H2

85 kA

85 kA

85 kA

5000 A

H

100 kA

100 kA

85 kA

H3

100 kA

100 kA

85 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

4000 A

H2, HA

85 kA

85 kA

85 kA

6000 A

H

100 kA

100 kA

85 kA

H3

100 kA

100 kA

85 kA

L

200 kA

150 kA

100 kA

L1

200 kA

200 kA

130 kA

         

5000 A

H2, HA

85 kA

85 kA

85 kA

         

H3

100 kA

100 kA

85 kA

         

L1

200 kA

200 kA

130 kA

         

6000 A

H2, HA

85 kA

85 kA

85 kA

         

H3

100 kA

100 kA

85 kA

         

L1

200 kA

200 kA

130 kA

         

Para obtener información completa sobre los modelos de interruptores automáticos, tamaños de bastidor, poderes de corte, valores nominales de sensores y unidades de control disponibles, consulte el documento Interruptores automáticos y conmutadores Masterpact MTZ - Catálogo (0614CT1701).

Interruptores Masterpact MTZ2/MTZ3

Los interruptores Masterpact MTZ2/MTZ3 son interruptores no automáticos. El nivel de rendimiento es HA, lo que indica que no hay protección.

Tamaños y calibres de los aparatos

Conmutadores Masterpact MTZ2/MTZ3 con certificación ANSI C37

Tamaño del aparato

Tipo

Poderes de corte

254 V CA

508 V CA

635 V CA

800 A

HA

65 kA

65 kA

65 kA

1600 A

HA

65 kA

65 kA

65 kA

2000 A

HA

65 kA

65 kA

65 kA

3200 A

HA

65 kA

65 kA

65 kA

4000 A

HA

85 kA

85 kA

85 kA

5000 A

HA

85 kA

85 kA

85 kA

6000 A

HA

85 kA

85 kA

85 kA

Para obtener información sobre los modelos de interruptor y los tamaños de bastidor disponibles, consulte el documento Interruptores automáticos y conmutadores Masterpact MTZ - Catálogo (0614CT1701).

Posición neutra de Masterpact MTZ2/MTZ3 en dispositivos de cuatro polos (4P)

En aparatos de cuatro polos, el neutro está en el lado izquierdo de serie.

Para los interruptores automáticos de cuatro polos con poderes de corte N y H, está disponible una versión con neutro en el lado derecho.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.