240 Volt Double Throw Safety Switches
Double Throw 240 Volt Safety Switches
240 V Double Throw Safety Switches
|
System |
Amperes |
Current |
NEMA Type 1 |
NEMA Type 3R |
NEMA Type 4,4X,5 |
NEMA Type 12 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
240 Vac |
250 Vdc [3] |
||||||||||
|
Std. |
Max. |
||||||||||
|
Cat. No. |
Cat. No. |
Cat. No. |
Cat. No. |
1-ph |
3-ph |
1-ph |
3-ph |
||||
Fusible Two Pole 240 Vac 250 Vdc |
|||||||||||
|
100 |
F |
— |
— |
7.5 |
15 [4] |
15 |
30 [4] |
20 |
|||
|
Fusible Three Pole 240 Vac 250 Vdc |
|||||||||||
|
30 |
F |
— |
— |
1.5 [5] |
3 [4] |
3 [5] |
7.5 [4] |
5 |
|||
|
60 |
F |
— |
— |
3 [5] |
7.5 [4] |
10 [5] |
15 [4] |
10 |
|||
|
100 |
F |
— |
— |
7.5 [5] |
15 [4] |
15 [5] |
30 [4] |
20 |
|||
|
Non-Fusible Two Pole 240 Vac 250 Vdc |
|||||||||||
|
60 |
F |
— |
— |
— |
— |
— |
10 |
— |
10 [6] |
||
|
100 |
F |
— |
— |
— |
— |
15 |
— |
20 [6] |
|||
|
30 |
T4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
200 |
E |
— |
15 |
— |
— |
— |
— |
||||
|
400 |
A |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
50 |
|||
|
Non-Fusible Three Pole 240 Vac 250 Vdc |
|||||||||||
|
30 |
F |
— |
— |
— |
— |
3 [4] |
5 [5] |
10 [4] |
5 [6] |
||
|
60 |
F |
— |
— |
— |
— |
— |
10 [5] |
15 [4] |
10 [6] |
||
|
100 |
F |
— |
— |
— |
— |
15 [5] |
30 [4] |
20 [6] |
|||
|
30 |
T4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
200 |
E |
— |
— |
— |
15 |
— |
— |
— |
|||
|
200 |
E |
— |
— |
— |
15 |
— |
— |
— |
|||
|
400 |
A |
— |
— |
— |
125 |
— |
— |
50 |
|||
|
600 |
A |
— |
— |
— |
125 |
— |
— |
50 |
|||
|
Non-Fusible Four Pole 240 Vac |
|||||||||||
|
30 |
T4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
600 |
A |
— |
— |
— |
125 |
— |
— |
50 |
|||