EAV15107-FR11

Objets Entrée analogique

Votre appareil offre plusieurs objets Entrée analogique permettant de vérifier les valeurs de mesure et les paramètres.

Les tableaux ci-dessous répertorient les objets Entrée analogique avec leurs unités ainsi que la valeur COV par défaut pour chaque objet (si applicable).

Mesures en temps réel

ID d’objet Nom d’objet Unités COV par défaut Description

3000

Current - Ph A

A

50

Courant phase A

3002

Current - Ph B

A

50

Courant phase B

3004

Current - Ph C

A

50

Courant phase C

3006

Current - Neutral

A

50

Courant du neutre

3008

Current - Ground

A

50

Courant de terre

3010

Current - Avg

A

50

Courant moyen

3012

Current Unb - Ph A

%

20

Déséquilibre de courant phase A

3014

Current Unb - Ph B

%

20

Déséquilibre de courant phase B

3016

Current Unb - Ph C

%

20

Déséquilibre de courant phase C

3018

Current Unb - Worst

%

20

Déséquilibre du courant, pire

3020

Voltage - A-B

V

10

Tension A-B

3022

Voltage - B-C

V

10

Tension B-C

3024

Voltage - C-A

V

10

Tension C-A

3026

Voltage - Avg L-L

V

10

Tension L-L Avg

3028

Voltage - A-N

V

10

Tension A-N

3030

Voltage - B-N

V

10

Tension B-N

3032

Voltage - C-N

V

10

Tension C-N

3036

Voltage - Avg L-N

V

10

Tension L-N Avg

3038

Voltage Unb - A-B

%

20

Déséquilibre de tension A-B

3040

Voltage Unb - B-C

%

20

Déséquilibre de tension B-C

3042

Voltage Unb - C-A

%

20

Déséquilibre de tension C-A

3044

Voltage Unb - Worst L-L

%

20

Déséquilibre de tension L-L, pire

3046

Voltage Unb - A-N

%

20

Déséquilibre de tension A-N

3048

Voltage Unb - B-N

%

20

Déséquilibre de tension B-N

3050

Voltage Unb - C-N

%

20

Déséquilibre de tension C-N

3052

Voltage Unb - Worst L-N

%

20

Déséquilibre de tension L-N, pire

3110

Frequency

Hz

10

Fréquence

Puissance et facteur de puissance

ID d’objet Nom d’objet Unités COV par défaut Description

3054

Active Power - Ph A

kW

10

Puissance active phase A

3056

Active Power - Ph B

kW

10

Puissance active phase B

3058

Active Power - Ph C

kW

10

Puissance active phase C

3060

Active Power - Total

kW

10

Puissance active totale

3062

Reactive Power - Ph A

kVAR

10

Puissance réactive phase A

3064

Reactive Power - Ph B

kVAR

10

Puissance réactive phase B

3066

Reactive Power - Ph C

kVAR

10

Puissance réactive phase C

3068

Reactive Power - Total

kVAR

10

Puissance réactive totale

3070

Apparent Power - Ph A

kVA

10

Puissance apparente phase A

3072

Apparent Power - Ph B

kVA

10

Puissance apparente phase B

3074

Apparent Power - Ph C

kVA

10

Puissance apparente phase C

3076

Apparent Power - Total

kVA

10

Puissance apparente totale

3078

Power Factor - Ph A

0,2

Facteur de puissance phase A

3080

Power Factor - Ph B

0,2

Facteur de puissance phase B

3082

Power Factor - Ph C

0,2

Facteur de puissance phase C

3084

Power Factor - Total

0,2

Facteur de puissance total

Mesures d’énergie et d’énergie par tarif

ID d’objet Nom d’objet Unités COV par défaut Description

2700

Active Energy Delvd

kWh

100

Énergie active fournie

2702

Active Energy Rcvd

kWh

100

Énergie active reçue

2704

Active Energy Delvd + Rcvd

kWh

100

Énergie active fournie + reçue

2706

Active Energy Delvd - Rcvd

kWh

100

Énergie active fournie – reçue

2708

Reactive Energy Delvd

kVARh

100

Énergie réactive fournie

2710

Reactive Energy Rcvd

kVARh

100

Énergie réactive reçue

2712

Reactive Energy Delvd + Rcvd

kVARh

100

Énergie réactive fournie + reçue

2714

Reactive Energy Delvd - Rcvd

kVARh

100

Énergie réactive fournie – reçue

2716

Apparent Energy Delvd

kVAh

100

Énergie apparente fournie

2718

Apparent Energy Rcvd

kVAh

100

Énergie apparente reçue

2720

Apparent Energy Delvd + Rcvd

kVAh

100

Énergie apparente fournie + reçue

2722

Apparent Energy Delvd - Rcvd

kVAh

100

Énergie apparente fournie – reçue

4191

Applicable Tariff Energy Rate

1

Indique le tarif actif :

0 = Fonction multitarif désactivée

1 = Tarif 1 actif

2 = Tarif 2 actif

3 = Tarif 3 actif

4 = Tarif 4 actif

4800

Active Energy Delvd (Tariff 1)

kWh

100

Importation d’énergie active, tarif 1

4802

Active Energy Delvd (Tariff 2)

kWh

100

Importation d’énergie active, tarif 2

4804

Active Energy Delvd (Tariff 3)

kWh

100

Importation d’énergie active, tarif 3

4806

Active Energy Delvd (Tariff 4)

kWh

100

Importation d’énergie active, tarif 4

Puissance moyenne

ID d’objet Nom d’objet Unités COV par défaut Description

3764

Dmd - Active Power Last

kW

10

Valeur moyenne – puissance active, dernière

3766

Dmd - Active Power Present

kW

10

Valeur moyenne – puissance active, présente

3768

Dmd - Active Power Pred

kW

10

Valeur moyenne – puissance active, prévue

3770

Dmd - Active Power Peak

kW

10

Valeur moyenne – puissance active, maximale

3780

Dmd - Reactive Power Last

kVAR

10

Valeur moyenne – puissance réactive, dernière

3782

Dmd - Reactive Power Present

kVAR

10

Valeur moyenne – puissance réactive, présente

3784

Dmd - Reactive Power Pred

kVAR

10

Valeur moyenne – puissance réactive, prévue

3786

Dmd - Reactive Power Peak

kVAR

10

Valeur moyenne – puissance réactive, maximale

3796

Dmd - Apparent Power Last

kVA

10

Valeur moyenne – puissance apparente, dernière

3798

Dmd - Apparent Power Present

kVA

10

Valeur moyenne – puissance apparente, présente

3800

Dmd - Apparent Power Pred

kVA

10

Valeur moyenne – puissance apparente, prévue

3802

Dmd - Apparent Power Peak

kVA

10

Valeur moyenne – puissance apparente, maximale

Valeur moyenne de courant

ID d’objet Nom d’objet Unités COV par défaut Description

3876

Dmd - Average Current Last

A

10

Valeur moyenne – courant moyenné, dernière

3878

Dmd - Avg Current Present

A

10

Valeur moyenne – courant moyenné, présente

3880

Dmd - Average Current Pred

A

10

Valeur moyenne – courant moyenné, prévue

3882

Dmd - Average Current Peak

A

10

Valeur moyenne – courant moyenné, maximale

Qualité de l’énergie

ID d’objet Nom d’objet Unités COV par défaut Description

21300

THD Current - Ph A

%

20

THD Courant A

21302

THD Current - Ph B

%

20

THD Courant B

21304

THD Current - Ph C

%

20

THD Courant C

21306

THD Current - Ph N

%

20

THD Courant N

21308

THD Current - Ph G

%

20

THD Courant G

21310

thd Current - Ph A

%

20

thd Courant A

21312

thd Current - Ph B

%

20

thd Courant B

21314

thd Current - Ph C

%

20

thd Courant C

21316

thd Current - Ph N

%

20

thd Courant N

21318

thd Current - Ph G

%

20

THD Courant G

21320

Total Dmd Distortion

%

20

Distorsion moyenne totale

21322

THD Voltage - A-B

%

20

THD tension A-B

21324

THD Voltage - B-C

%

20

THD tension B-C

21326

THD Voltage - C-A

%

20

THD tension C-A

21328

THD Voltage - Avg L-L

%

20

Tension composée THD

21330

THD Voltage - A-N

%

20

THD tension A-N

21332

THD Voltage - B–N

%

20

THD tension B-N

21334

THD Voltage - C-N

%

20

THD tension C-N

21338

THD Voltage - Avg L-N

%

20

Tension simple THD

21340

thd Voltage - A-B

%

20

thd tension A-B

21342

thd Voltage - B-C

%

20

thd tension B-C

21344

thd Voltage - C-A

%

20

thd tension C-A

21346

thd Voltage - Avg L-L

%

20

thd tension L-L

21348

thd Voltage - A-N

%

20

thd tension A-N

21350

thd Voltage - B-N

%

20

thd tension B-N

21352

thd Voltage - C-N

%

20

thd tension C-N

21356

thd Voltage - Avg L-N

%

20

thd tension L-N

Informations sur l’appareil

Le tableau suivant répertorie les objets Entrée analogique qui fournissent des informations sur l’appareil et sa configuration.

NOTE: Vous pouvez accéder aux informations de configuration de l’appareil par le biais des communications BACnet. Pour configurer les paramètres de l’appareil, en revanche, vous devez utiliser l’afficheur ou ION Setup .
ID d’objet Nom d’objet Unités COV par défaut Description

2000

Time since last meter power up

Secondes

604800

Temps écoulé depuis la dernière mise sous tension de l’appareil.

2004

Meter operation timer

Secondes

604800

Temps de fonctionnement total de l’appareil

2014

Number of phases

1

Nombre de phases

1, 3

2015

Number of wires

1

Nombre de fils

2, 3, 4

2017

Nominal frequency

Hz

1

Fréquence nominale

50, 60

2025

Number of VTs

1

Nombre de TT

0, 2, 3

2026

VT primary

V

1

Primaire TT

2028

VT secondary

V

1

Secondaire TT

2029

Number of CTs

1

Nombre de TC

1, 2, 3

2030

CT primary

A

1

Primaire TC

2031

CT secondary

A

1

Secondaire TC

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.