EAV15107-DE11

Konfiguration der Statuseingänge mit ION Setup

Die Statuseingänge (S1 und S2) können über ION Setup konfiguriert werden.
  1. Starten Sie ION Setup .
  2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
  3. Navigieren Sie zu I/O configuration > I/O Setup .
  4. Wählen Sie einen zu konfigurierenden Statuseingang aus und klicken Sie auf Edit.

    Der Einrichtungsbildschirm für diesen Statuseingang wird angezeigt.

  5. Geben Sie unter Label einen beschreibenden Namen für den Statuseingang ein.
  6. Konfigurieren Sie die anderen Einrichtungsparameter nach Bedarf.
  7. Klicken Sie auf Send, um Ihre Änderungen zu speichern.

    Über ION Setup verfügbare Einrichtungsparameter für Statuseingänge

    Parameter Werte Beschreibung

    Bezeichnung

    Verwenden Sie dieses Feld, um die werkseitige Bezeichnung zu ändern und dem Statuseingang einen beschreibenden Namen zuzuweisen.

    Control Mode

    Normal, Demand Sync, Input Metering

    In diesem Feld wird angezeigt, wie der Statuseingang funktioniert:

    • Normal: Der Statuseingang ist mit keiner anderen Messgerätfunktion verknüpft. Das Messgerät zählt und protokolliert die Anzahl der empfangenen Impulse normal.

    • Demand Sync: Der Statuseingang ist mit einer der Mittelwert-Eingangssynchronisierungsfunktionen verknüpft. Das Messgerät nutzt den empfangenen Impuls zur Synchronisierung seines Mittelwertintervalls mit der externen Quelle.

    • Input Metering: Der Statuseingang ist mit einem der Eingangsimpulsmesskanäle verknüpft. Das Messgerät zählt und protokolliert die Anzahl der empfangenen Impulse sowie die entsprechenden, zu den Impulsen gehörenden Verbrauchsdaten.

    Debounce

    0 bis 9999

    Das ist die Verzögerungszeit zur Kompensierung der mechanischen Kontaktprellung. Stellen Sie in diesem Feld ein, wie lange (in ms) das externe Signal in einem bestimmten Zustand verbleiben muss, bevor dies als gültige Statusänderung angesehen wird.

    Associations

    In diesem Feld werden zusätzliche Informationen angezeigt, wenn der Statuseingang bereits mit einer anderen Messgerätfunktion verknüpft ist.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.