EAV15107-DE11

Konfiguration der Relaisausgänge mit ION Setup

Sie können ION Setup verwenden, um die Relaisausgangsschnittstellen zu konfigurieren (Relais 1 und Relais 2).
  1. Starten Sie ION Setup .
  2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
  3. Navigieren Sie zu I/O configuration > I/O Setup .
  4. Wählen Sie einen zu konfigurierenden Relaisausgang aus und klicken Sie auf Edit.

    Der Einrichtungsbildschirm für diesen Relaisausgang wird angezeigt.

  5. Geben Sie unter Label einen beschreibenden Namen für den Relaisausgang ein.
  6. Konfigurieren Sie die anderen Einrichtungsparameter nach Bedarf.
  7. Klicken Sie auf Send, um Ihre Änderungen zu speichern.

    Über ION Setup verfügbare Einrichtungsparameter für Relaisausgänge

    Parameter Werte Beschreibung

    Bezeichnung

    Verwenden Sie dieses Feld, um die werkseitige Bezeichnung zu ändern und dem Relaisausgang einen beschreibenden Namen zuzuweisen.

    Steuerungsmodus

    External, Alarm

    In diesem Feld wird angezeigt, wie der Relaisausgang funktioniert:

    • External: Der Relaisausgang wird entweder mit Hilfe von Software oder über eine SPS mit Befehlen ferngesteuert, die über die Kommunikationsschnittstellen übertragen werden.

    • Alarm: Der Relaisausgang ist mit dem Alarmsystem verknüpft. Das Messgerät sendet einen Impuls an den Relaisausgang, sobald ein Alarm ausgelöst wird.

    Verhalten

    Normal, Zeitlich festgelegt, Selbsth. Ausg.

    • Normal: Dieser Modus gilt, wenn „Steuerungsmodus“ auf „Extern“ oder „Alarm“ eingestellt ist. Bei einem Auslöser für den externen Modus bleibt der Relaisausgang im geschlossenen Zustand, bis ein Öffnen-Befehl durch den Computer oder über die SPS gesendet wird. Bei einem Auslöser für den Alarmmodus bleibt der Relaisausgang im geschlossenen Zustand, bis der Abfallsollwert überschritten wird.

    • Timed: Der Relaisausgang bleibt für die im Einrichtungsregister „Einschaltdauer“ definierte Periode im EIN-Zustand.

    • Selbsth. Ausg. Dieser Modus gilt, wenn „Steuerungsmodus“ auf „Extern“ oder „Alarm“ eingestellt ist. Für einen internen Alarm, der mit einem Relaisausgang verknüpft ist, müssen Sie „Behavior Mode“ auf „Coil Hold“ einstellen. Der Ausgang wird eingeschaltet, sobald der Befehl „Aktivieren“ empfangen wird, und er wird ausgeschaltet, wenn der Befehl „Selbsthaltung freigeben“ empfangen wird. Bei Ausfall der Steuerspannung erinnert sich der Ausgang an und kehrt in den Zustand zurück, im dem er war, als die Steuerspannung unterbrochen wurde.

    On Time (s)

    0 bis 9999

    Mit dieser Einstellung wird die Impulsdauer (Einschaltdauer) in Sekunden festgelegt.

    Alarme ausw.

    Alle verfügbaren Alarme

    Gilt, wenn „Steuerungsmodus“ auf „Alarm“ eingestellt ist. Wählen Sie einen oder mehrere Alarme aus, die überwacht werden sollen.

    Associations

    In diesem Feld werden zusätzliche Informationen angezeigt, wenn der Relaisausgang bereits mit einer anderen Messgerätfunktion verknüpft ist.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.