HRB1684302-17

Communications Ethernet

L’appareil prend en charge les protocoles Modbus TCP, BACnet/IP, EtherNet/IP, HTTP / HTTPS

Disponible uniquement dans les dernières versions du logiciel embarqué :

  • Modèles PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580 : 4.0.0 ou versions ultérieures

  • Modèles PM5570 / PM5660 / PM5760 : 6.0.0 ou versions ultérieures

  • Modèle PM5650 : 4.10.0 ou versions ultérieures

  • Modèle PM5561 : 12.0.0 ou versions ultérieures

  • Modèles PM5661 / PM5761 : 14.0.0 ou versions ultérieures

*, SNTP, SNMP, SMTP, FTP / FTPS*, DNP3 et peut communiquer toutes les données à des vitesses pouvant atteindre 100 Mbit/s via le port de communication Ethernet.

L’appareil permet d’utiliser une seule adresse IP entre deux ports 10/100Base-T Ethernet. Le second port Ethernet fonctionne comme commutateur Ethernet, ce qui vous permet d’utiliser moins de câbles Ethernet entre les appareils sans ajouter de routeurs ni de répéteurs. Cela contribue à simplifier les connexions réseau et à réduire le temps et les coûts d’installation.

L’appareil prend en charge un maximum de 128 connexions TCP/IP simultanées, qui sont partagées entre HTTP / HTTPS

Disponible uniquement dans les dernières versions du logiciel embarqué :

  • Modèles PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580 : 4.0.0 ou versions ultérieures

  • Modèles PM5570 / PM5660 / PM5760 : 6.0.0 ou versions ultérieures

  • Modèle PM5650 : 4.10.0 ou versions ultérieures

  • Modèle PM5561 : 12.0.0 ou versions ultérieures

  • Modèles PM5661 / PM5761 : 14.0.0 ou versions ultérieures

*, FTP / FTPS*, Modbus TCP et autres protocoles TCP/IP.

Le compteur prend en charge un maximum de trois connexions simultanées (sessions) via le protocole DNP3.

Protocole, ports et connexions

Protocole

Port (par défaut)

Nombre de connexions

Modbus TCP

502

32

HTTP

80

3 par adresse IP

HTTPS

443

3 par adresse IP

FTP

21

3

FTPS

990

3

DHCP

67

3 par adresse IP

BOOTp

67

3 par adresse IP

BACnet/IP

47808

s/o

EtherNet/IP

44818

32

DNP3

20000

3

SNTP

123

1

SNMP

161

s/o

SMTP

25

1

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.