HRB1684302-17

Mesure d’entrée

Vous pouvez utiliser les entrées logiques de l’appareil pour compter les impulsions des transducteurs et convertir ces impulsions en mesures d’énergie.

Les canaux de mesure d’entrée de l’appareil comptent les impulsions reçues par les entrées logiques associées à ce canal. Les impulsions entrantes servent dans les calculs et les mesures des données de consommation (par exemple BTU, kWh, L, kg). Pour chaque canal, les valeurs suivantes doivent être configurées conformément aux données d’impulsion :

  • Poids impulsion : Impulsions par unité de valeur.

  • Code d’unité : Unité de mesure associée à la valeur surveillée.

  • Code val. moy. : Pour les valeurs temporelles (en kWh, par exemple), spécifie les unités associées (kW) pour les calculs de valeur moyenne ; pour les autres valeurs (en kg, par exemple), ce code peut être configuré pour fournir des informations de débit (kg/h ou kg/s).

  • Mode : indique si la mesure des impulsions se base sur une impulsion complète ou sur une transition.

Par exemple, si chaque impulsion complète représente 125 Wh, vous pouvez configurer les impulsions Wh comme suit :

  • Poids impulsion = impulsions/Wh = 1/125= 0,008

  • Code d’unité = Wh

  • Code val. moy. = kW (défini automatiquement)

  • Mode = Impuls

Si vous souhaitez configurer les impulsions kWh, vous devez ajuster le calcul du poids d’impulsion et le code d’unité comme suit :

  • Poids impulsion = impulsions/kWh = 1/0,125 = 8

  • Code d’unité = kWh

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.