HRB1684302-17

Exemples de calcul

Cet exemple de calcul montre comment calculer la puissance, les constantes d’impulsion et la fréquence d’impulsion maximale afin de déterminer la constante d’impulsion permettant de réduire la fréquence d’impulsion maximale.

Un réseau en étoile triphasé équilibré utilise des TT 480:120V et des TC 100:5A. Les signaux du côté secondaire sont de 119 V phase-neutre et de 4,99 A, avec un facteur de puissance de 0,85. La fréquence de sortie à impulsions souhaitée est de 20 Hz (20 impulsions par seconde).

  1. Calcul de la puissance totale de sortie type (Ptot) :

  2. Calcul de la constante d’impulsion (K) :

  3. À pleine charge (200 % du courant nominal = 10 A) et avec un facteur de puissance = 1, calculez la puissance totale de sortie maximale (Pmax) :

  4. Calcul de la fréquence d’impulsion de sortie maximale à Pmax :

  5. Vérifiez la fréquence d’impulsion maximale par rapport aux limites du voyant et des sorties logiques :

    • 47,2 Hz ≤ fréquence maximale du voyant LED (2,5 kHz)

    • 47,2 Hz > fréquence maximale de la sortie logique (25 Hz)

    NOTE: La fréquence d’impulsion maximale est comprise dans les limites d’impulsion d’énergie du voyant LED. En revanche, la fréquence d’impulsion maximale est supérieure aux limites d’impulsion d’énergie de la sortie logique. Des fréquences de sortie impulsionnelle supérieures à 25Hz satureraient la sortie logique, qui s’arrêterait de pulser. Dans cet exemple, vous pouvez donc seulement utiliser le voyant LED pour les impulsions d’énergie.

Ajustements pour permettre les impulsions d’énergie par les sorties logiques

Si vous souhaitez utiliser la sortie logique, vous devez réduire la fréquence d’impulsion de sortie pour qu’elle reste dans les limites.

Selon les valeurs de l’exemple précédent, la constante d’impulsion maximale pour la sortie logique est :

  1. Réglez la constante d’impulsion (K) sur une valeur inférieure à Kmax (par exemple 300 impulsions/kWh). Calculez la fréquence d’impulsion de sortie maximale à Pmax :

  2. Vérifiez la nouvelle fréquence d’impulsion maximale par rapport aux limites du voyant et des sorties logiques:

    • 23,8 Hz ≤ fréquence maximale du voyant LED (2,5 kHz)

    • 23,8 Hz > fréquence maximale de la sortie logique (25 Hz)

    Comme prévu, le fait de donner à K une valeur inférieure à Kmax permet d’utiliser la sortie logique pour l’impulsion d’énergie.

  3. Réglez la nouvelle constante d’impulsion (K) sur votre appareil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.