HRB1684302-17

Attribution d’entrée logique pour le mode de contrôle d’entrée

Vous devez attribuer une ou plusieurs entrées logiques de façon non exclusive pour définir le tarif actif.

Si une entrée logique est utilisée pour la fonction multitarif, elle ne peut pas être utilisée pour une association exclusive (comme «Synchro val moy» ou «Mes. des entrées»); les entrées logiques peuvent toutefois être partagées avec une association non exclusive (comme les alarmes). Pour rendre une entrée logique disponible pour l’application de tarifs, vous devez supprimer manuellement les éventuelles associations contradictoires, depuis la source de l’association d’origine.

Vous ne pouvez configurer aucun tarif en mode Entrée si l’entrée logique 1 n’est pas disponible pour l’association. De même, si vous devez sélectionner plus de deux tarifs, l’entrée logique 2 doit être disponible.

L’état des entrées logiques sert à calculer la valeur binaire du tarif actif, où désactivé = 0 et activé = 1. Le calcul du nombre de tarifs peut varier selon le nombre d’entrées logiques qui peuvent être sélectionnées (entrées associées aux fonctions multitarif, par exemple).

Entrées logiques requises selon le nombre de tarifs

Modèles PM5650 et PM5500 sauf PM5570

Nombre de tarifs Entrées logiques requises
Configuration1 Configuration2
1 1 (entrée logique 1)
2 1 (entrée logique 1) 2 (entrées logiques 1 et 2)
3 2 (entrées logiques 1 et 2)
4 2 (entrées logiques 1 et 2) 3 (entrées logiques 1, 2 et 3)
5 3 (entrées logiques 1, 2 et 3)
6 3 (entrées logiques 1, 2 et 3)
7 3 (entrées logiques 1, 2 et 3)
8 3 (entrées logiques 1, 2 et 3) 4 (entrées logiques 1, 2, 3 et 4)

Modèles PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761

Nombre de tarifs Entrées logiques requises
Configuration1 Configuration2
1 1 (entrée logique 1)
2 1 (entrée logique 1) 2 (entrées logiques 1 et 2)
3 2 (entrées logiques 1 et 2)
4 2 (entrées logiques 1 et 2) 2 (entrées logiques 1 et 2)

Configuration 1: application de 8 tarifs à l’aide de 3 entrées logiques

Modèles PM5650 et PM5500 sauf PM5570

NOTE: Il n’y a aucun tarif inactif dans cette configuration.
Tarif Entrée logique 4 Entrée logique 3 Entrée logique2 Entrée logique 1
T1 N/A 0 0 0
T2 N/A 0 0 1
T3 N/A 0 1 0
T4 N/A 0 1 1
T5 N/A 1 0 0
T6 N/A 1 0 1
T7 N/A 1 1 0
T8 N/A 1 1 1

Configuration 1: application de 4 tarifs à l’aide de 2 entrées logiques

Modèles PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761

NOTE: Il n’y a aucun tarif inactif dans cette configuration.
Tarif Entrée logique2 Entrée logique 1
T1 0 0
T2 0 1
T3 1 0
T4 1 1

Configuration 2: application de 8 tarifs à l’aide de 4 entrées logiques

Modèles PM5650 et PM5500 sauf PM5570

NOTE: Cette configuration d’entrée logique 0000 signifie qu’il n’y a aucun tarif actif (tous les tarifs sont désactivés).
NOTE: Toute configuration au-delà de T8 (par exemple 1001 et plus), n’est pas valide et sera donc ignorée par l’appareil (le tarif actif restant inchangé).
Tarif Entrée logique 4 Entrée logique 3 Entrée logique2 Entrée logique 1
Aucune 0 0 0 0
T1 0 0 0 1
T2 0 0 1 0
T3 0 0 1 1
T4 0 1 0 0
T5 0 1 0 1
T6 0 1 1 0
T7 0 1 1 1
T8 1 0 0 0

Configuration 2: application de 3 tarifs à l’aide de 2 entrées logiques

Modèles PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761

NOTE: Cette configuration d’entrée logique 0000 signifie qu’il n’y a aucun tarif actif (tous les tarifs sont désactivés).
Tarif Entrée logique2 Entrée logique 1
Aucune 0 0
T1 0 1
T2 1 0
T3 1 1
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.