HRB1684302-17

Configurer les paramètres série à l'aide des pages Web

NOTE: Voir Restauration des paramètres de configuration temporairement désactivés dans les pages web pour vérifier la disponibilité de ces caractéristiques sur votre modèle de compteur.

La page Web Paramètres série vous permet de configurer les communications RS-485 de l'appareil.

  1. Connectez-vous aux pages Web du compteur.
  2. Selon la version du logiciel embarqué de votre appareil, cliquez sur Paramètres > Paramètres série OU cliquez sur Paramètres > Communication > Configuration du port série.
  3. Modifiez les paramètres série selon le besoin.
  4. Cliquez sur Enregistrer modifications ou sur Sauvegarder.
    NOTE: Cliquez sur Par défaut pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres avancés de port série.
    Paramètre Valeurs Description

    Mode

    Esclave, Passerelle

    Réglez ceci sur Passerelle pour activer la fonctionnalité passerelle Ethernet. Réglez ceci sur Esclave si vous ajoutez l'appareil comme dispositif en aval sur un réseau RS-485.

    Protocole

    Modbus, Jbus, ASCII 8 bits, ASCII 7 bits

    Sélectionnez le format de communication utilisé pour la transmission des données. Le protocole doit être le même pour tous les appareils dans la boucle de communication.

    NOTE: Le protocole doit être réglé soit sur Modbus RTU, soit sur Jbus si vous utilisez l’appareil comme passerelle Ethernet.

    Adresse

    1 à 247

    Spécifiez l’adresse de cet appareil. L’adresse doit être unique pour chaque appareil dans la boucle de communication.

    Vitesse de transmission

    9600, 19200, 38400

    Sélectionnez la vitesse de transmission des données. La vitesse de transmission doit être la même pour tous les appareils dans la boucle de communication.

    Parité

    Paire, Impaire, Aucun

    Sélectionnez None si le bit de parité n’est pas utilisé. Le réglage de parité doit être le même pour tous les appareils dans la boucle de communication.

    Diffusion Modbus

    Activé, Désactivé

    Cochez Activé si vous souhaitez que l'appareil passerelle fasse suivre les messages diffusés (envoyé à l'unité ID 0) vers les dispositifs série en aval.

    Délai d’attente de réponse *

    0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

    Définissez la période pendant laquelle l'appareil passerelle attend une réponse d'un dispositif série en aval avant de générer une réponse d'anomalie.

    Délai d’attente entre trames *

    0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

    La période minimale en millisecondes entre la fin d'une réponse reçue et le début d'une nouvelle demande.

    Définissez ce paramètre pour contribuer à améliorer les communications entre la passerelle et les dispositifs esclaves en aval avec des temps de réponse plus lents.

    Extension de l’intervalle de silence *

    0-15

    Définissez ce paramètre pour allonger l'intervalle silencieux (utilisé pour marquer la fin d'un paquet Modbus) au-delà des 3,5 caractères par défaut définis dans le Modbus standard. Une fois que le temps de caractères défini est passé sans nouveau caractère, le compteur passerelle traite le caractère suivant comme le début d'un nouveau message.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.