HRB1684302-17

Configuration des creux/pointes avec ION Setup

Vous pouvez configurer votre compteur pour surveiller les données de creux/pointes comme déclencheur de capture d’onde, et exporter les données de capture d’onde dans des fichiers COMTRADE.

NOTE: Pour que la capture d’onde puisse se déclencher automatiquement, vous devez entrer les valeurs nominales du réseau pour la tension, ainsi que l’écart au nominal qui doit être considéré comme un creux ou une pointe, à l’aide de l’écran Power Quality.

  1. Démarrez ION Setup et connectez-le à votre appareil.
  2. Ouvrez l’écran Voltage Sag/Swell dans le dossier Power Quality.
  3. Cliquez sur Edit et configurez les paramètres Setup selon besoin.
  4. Cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications sur l’appareil.

    Paramètres de creux/pointe disponibles dans ION Setup

    Paramètre Valeurs Description
    PQ Voltage Level

    100 – 1000000

    Permet de régler le niveau de tension à la valeur souhaitée.
    NOTE: L’utilisateur doit régler la tension nominale L-L pour un réseau 3PH3W ou L-N pour toutes les autres configurations.
    Sag Limit %

    1 – 99

    Permet de régler les valeurs limite de creux.
    NOTE: Limite de creux + hystérésis doit être ≤ 100.
    Swell Limit %

    101 – 199

    Permet de régler les valeurs limites de pointe.
    NOTE: Limite de pointe – hystérésis doit être ≥ 100.
    Hysteresis %

    1 – 100

    Permet de définir la valeur d’hystérésis.

    L’hystérésis est la différence d’amplitude entre les seuils de début et de fin d’un creux ou d’une pointe. Par exemple, une hystérésis de 5 % signifie qu’un creux avec un seuil de 90 % doit atteindre 95 % pour que le creux soit considéré comme terminé, et qu’un saut avec une limite de 110 % doit atteindre 105 % pour que le saut soit considéré comme terminé.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.