HRB1684302-17

Configuration des exportations de journaux de l’appareil au moyen des pages web

La fonction d’exportation du journal de l’appareil permet de configurer et d’exporter les paramètres du compteur afin de surveiller et d’analyser ses performances. Vous pouvez exporter les journaux en fonction d’une planification (Planification d’exportation du journal de l’appareil ) ou manuellement (Exportation manuelle).
NOTE: Le temps nécessaire à l’exportation peut varier selon le nombre d’enregistrements à exporter. Pour réduire le temps d’exportation, il peut être indiqué de diminuer la fréquence d’enregistrement ou d’opter pour une planification d’exportation plus fréquente (par exemple une fois par semaine au lieu d’une fois par mois).

Conditions préalables :

  • Disponible uniquement sur les modèles de compteurs PM5560 et PM5563 avec la version 4.4.5 du logiciel embarqué ou ultérieure.

  • Téléchargez le dernier package de mise à jour du logiciel embarqué (.zip) contenant le fichier PM5kDataLogger depuis www.se.com.

  • Adresse IP et port TCP du serveur, adresse IP et port TCP du serveur proxy. Si vous ne connaissez pas ces informations, demandez l’aide de votre administrateur de réseau local.

  • Identifiants de connexion pour les pages web.

Pour configurer des exportations de journaux de l’appareil au moyen des pages web :

  1. Exécutez le fichier PM5KDataLogger.exe situé dans le dossier PM5kDataLogger du package de logiciel embarqué.
  2. Saisissez l’adresse IP du système sur lequel le Data Logger s’exécute.
    NOTE: Le Data Logger prend en charge les modes sécurisé et non sécurisé. Il est recommandé d’utiliser le Mode sécurisé.
  3. Cochez la case Mode sécurisé pour régler automatiquement le numéro de port sur 443. Si le Mode sécurisé n’est pas activé, le numéro de port est automatiquement réglé sur 80.
  4. Sélectionnez Démarrer le serveur et réduisez l’application Data Logger.
    NOTE: L’application Data Logger doit fonctionner en permanence pour garantir le bon déroulement de l’exportation des journaux.
  5. Connectez-vous aux pages web de l’appareil.
  6. Sélectionnez Paramètres > Communication > Exporter le journal de l’appareil.
  7. Cochez la case située à côté de Activer l’exportation du journal d’appareil HTTP.
  8. Dans la section Planification d’exportation du journal de l’appareil, définissez la Fréquence et configurez la planification comme suit :
    • Quotidien : Sélectionnez Quotidien et définissez l’heure d’exportation à l’aide du champ Heure.
    • Hebdomadaire : Sélectionnez Hebdomadaire, puis définissez l’heure d’exportation et le jour à l’aide des champs Heure et Jour de la semaine .
    • Mensuel : Sélectionnez Mensuel, puis définissez l’heure d’exportation et le jour à l’aide des champs Heure et Jour du mois.
      RECOMMANDATION : Pour les planifications Mensuel, réglez le Jour du mois sur 28 ou plus tôt pour assurer la compatibilité avec tous les mois du calendrier.
  9. Cochez la case en regard de Activation SSL et configurez les paramètres HTTP selon besoin :

    Paramètres HTTP d’exportation de journaux disponibles par les pages web

    Paramètre Description

    Adresse IP du serveur *

    Saisissez l’adresseIP du serveur pour l’exportation des journaux de données.

    Port TCP du serveur *

    Saisissez le numéro de port du serveur pour les communications HTTP.

    Adresse IP du serveur proxy *

    Saisissez l’adresse IP du serveur proxy, si votre réseau l’exige.

    Port TCP du serveur proxy *

    Saisissez le numéro de port du serveur TCP proxy, si votre réseau l’exige.

    CHEMIN

    Le système règle automatiquement le chemin d’accès réseau sur le PM5kDataLogger/Uploads.

    Nom de champ

    Saisissez le nom de fichier du journal de données exporté au format .csv (par exemple : Journal.csv).

    Nom d’hôte

    Saisissez le nom de l’hôte virtuel.

    Nom d’utilisateur

    Entrez le nom d’utilisateur pour l’accès au serveur.

    Mot de passe

    Entrez le mot de passe pour l’accès au serveur.

    RECOMMANDATION : Utilisez le bouton Test HTTP pour vérifier la connexion de l’appareil au serveur Web.

    NOTE: L’appareil enregistre automatiquement les journaux exportés au format .csv dans le dossier PM5kDataLogger/Uploads.

  10. (Facultatif) Sélectionnez Exportation manuelle pour exporter les journaux de données immédiatement.
    NOTE: Les données exportées comprennent tous les enregistrements depuis la dernière exportation jusqu’à l’heure d’exportation actuelle, en fonction de la planification d’exportation configurée.

    RECOMMANDATION : Vous pouvez conserver les paramètres Planification d’exportation du journal de l’appareil par défaut lorsque vous utilisez Exportation manuelle.

  11. Sélectionnez Enregistrer modifications ou Sauvegarder pour appliquer et enregistrer les nouveaux paramètres sur l’appareil.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.