HRB1684305-17

Beispielberechnungen

In dieser Beispielberechnung wird gezeigt, wie Leistung, Impulskonstanten und maximale Impulsfrequenz berechnet werden und wie eine Impulskonstante bestimmt wird, die die maximale Impulsfrequenz reduziert.

Ein symmetrisches 3-Phasen-System verwendet Spannungswandler mit einem Verhältnis von 480 : 120 V und Stromwandler mit einem Verhältnis von 100 : 5 A. Die Signale auf der Sekundärseite betragen 119 V (Phase-Neutral-Spannung) und 4,99 A bei einem Leistungsfaktor von 0,85. Die gewünschte Impulsausgangsfrequenz beträgt 20 Hz (20 Impulse pro Sekunde):

  1. Berechnen Sie die typische Gesamtausgangsleistung (Ptot):

  2. Berechnen Sie die Impulskonstante (K):

  3. Berechnen Sie die maximale Gesamtausgangsleistung (Pmax) bei Volllast (200 % Nennstrom = 10 A) und Leistungsfaktor (LF = 1):

  4. Berechnen Sie die maximale Ausgangsimpulsfrequenz bei Pmax:

  5. Vergleichen Sie die maximale Impulsfrequenz mit den Grenzwerten für die LED und die Digitalausgänge:

    • 47,2 Hz ≤ LED – maximale Impulsfrequenz (2,5 kHz)

    • 47,2 Hz > max. Impulsfrequenz des Digitalausgangs (25 Hz)

    HINWEIS: Die maximale Impulsfrequenz liegt innerhalb der Grenzwerte für die Energieimpuls-LED. Allerdings ist die maximale Impulsfrequenz größer als die Grenzwerte für den Energieimpuls-Digitalausgang. Impulsausgabefrequenzen von über 25 Hz sättigen den Digitalausgang, wodurch er keine Impulse mehr ausgibt. Darum können Sie in diesem Beispiel nur die LED als Energieimpulsgeber verwenden.

Anpassungen für die Energieimpulsausgabe an den Digitalausgängen

Wenn Sie den Digitalausgang verwenden möchten, müssen Sie die Ausgangsimpulsfrequenz reduzieren, damit sie innerhalb der Grenzwerte liegt.

Bei Verwendung der Werte aus dem vorherigen Beispiel wird die maximale Impulskonstante für den Digitalausgang folgendermaßen berechnet:

  1. Stellen Sie die Impulskonstante (K) auf einen Wert unter Kmax ein (z. B. 300 Impulse/kWh). Berechnen Sie die neue maximale Ausgangsimpulsfrequenz bei Pmax:

  2. Vergleichen Sie die neue maximale Impulsfrequenz mit den Grenzwerten für die LED und die Digitalausgänge:

    • 23,8 Hz ≤ LED – maximale Impulsfrequenz (2,5 kHz)

    • 23,8 Hz ≤ maximale Frequenz des Digitalausgangs (25 Hz)

    Wie erwartet können Sie den Digitalausgang als Energieimpulsgeber verwenden, wenn K in einen Wert unter Kmax geändert wird.

  3. Stellen Sie die neue Impulskonstante (K) am Messgerät ein.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.