HRB1684305-17

Basis-Ethernet-Einstellungen über die Webseiten konfigurieren

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten.

Sie können die Webseiten des Messgeräts verwenden, um die Ethernet-Einstellungen zu konfigurieren.

  1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
  2. Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts entweder auf Einstellungen > Ethernet-Einstellungen ODER auf Einstellungen > Kommunikation > Ethernet-Einstellungen.
  3. Modifizieren Sie die Ethernet-Einrichtungsparameter nach Bedarf.
  4. Klicken Sie auf Änderungen speichern oder Änderungen anwenden, um die neuen Einstellungen an das Messgerät zu senden und zu speichern.
    Parameter Beschreibung

    MAC-Adresse

    Zeigt die werkseitig eingestellte MAC-Adresse des Messgeräts an. Diese Information ist schreibgeschützt und kann nicht geändert werden.

    IP-Adressen-Erfassungsmodus

    Damit wird das Netzwerkprotokoll des Geräts gesteuert (mit dem das Messgerät seine IP-Adresse abruft):

    • DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

      HINWEIS: Vollständig qualifizierte Domänennamen werden nicht unterstützt. Der Gerätename/Die MAC-Adresse* wird nicht automatisch an einen DNS-Server übertragen, wenn eine DHCP-Anfrage gesendet wird. Damit anstelle der IP-Adresse der Gerätename/die MAC-Adresse* verwendet wird, muss Ihr IT-Administrator den Gerätenamen/die MAC-Adresse* manuell zum DNS hinzufügen.

    • BOOTP: Bootstrap Protocol

    • Gespeichert: Der statische Wert, den Sie im IP-Adressen-Einrichtungsregister programmiert haben

    • Werkeinstellung: Verwendet 85.16 als die ersten beiden Werte der IP-Adresse, wandelt die letzten beiden Hexadezimalwerte der MAC-Adresse in einen Dezimalwert um und verwendet diesen als die letzten beiden Werte der IP-Adresse. Beispiel: MAC-Adresse = 00:80:67:82:B8:C8, Standard-IP = 85.16.184.200

    IP-Adresse

    Die Internet-Protokoll-Adresse Ihres Geräts.

    Subnetzmaske

    Die Ethernet-IP-Subnetzadresse Ihres Netzwerks (Subnetzmaske).

    Standard-Gateway

    Die Ethernet-IP-Gateway-Adresse Ihres Netzwerks.

    * Nur in den neuesten Firmwareversionen verfügbar:
    • Messgerätmodelle PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580: 4.0.0 oder aktueller

    • Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 oder aktueller

    • Messgerätmodell PM5650: 4.10.0 oder aktueller

    • Messgerätmodell PM5561: 12.0.0 oder aktueller

    • Messgerätmodelle PM5661 / PM5761: 14.0.0 oder aktueller

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.