HRB1684305-17

Ethernet-Kommunikation über das Display einrichten

Auf dem Bildschirm zur Einrichtung der Ethernet-Kommunikation können Sie dem Messgerät eine unverwechselbare IP-Adresse zuweisen, so dass Sie mit Hilfe von Software auf die Messgerätdaten zugreifen oder das Messgerät extern über die Ethernet-Schnittstelle konfigurieren können.

Vor der Konfiguration der Ethernet-Parameter müssen Sie die IP-Adressdaten von Ihrem Netzwerkadministrator oder der IT-Abteilung erfragen.

  1. Navigieren Sie zu Wart > Setup.
  2. Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist „0“) ein und drücken Sie auf OK.
  3. Navigieren Sie zu Komm > Enet.
  4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Bearb.
  5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
  6. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Edit. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf OK.
  7. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie den Aufwärtspfeil.
  8. Drücken Sie auf Yes, um die Änderungen zu speichern.
    Parameter

    Werte

    Beschreibung

    IP-Verfahren

    Gespeichert, Werkeinstellung, DHCP, BOOTP

    Damit wird das Netzwerkprotokoll des Geräts gesteuert (mit dem das Messgerät seine IP-Adresse abruft):

    Gespeichert: Verwendet den im Einrichtungsregister „IP-Adresse“ programmierten statischen Wert.

    Werkeinstellung: Verwendet 85.16 als die ersten beiden Werte der IP-Adresse, wandelt die letzten beiden Hexadezimalwerte der MAC-Adresse in einen Dezimalwert um und verwendet diesen als die letzten beiden Werte der IP-Adresse. Beispiel: MAC-Adresse = 00:80:67:82:B8:C8 Standard-IP = 85.16.184.200

    DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

    BOOTP: Bootstrap Protocol

    IP-Adresse

    Wenden Sie sich für die Parameterwerte an Ihren lokalen Netzwerkadministrator.

    Die Internet-Protokoll-Adresse Ihres Geräts.

    Subnetz

    Wenden Sie sich für die Parameterwerte an Ihren lokalen Netzwerkadministrator.

    Die Ethernet-IP-Subnetzadresse Ihres Netzwerks (Subnetzmaske).

    Gateway

    Wenden Sie sich für die Parameterwerte an Ihren lokalen Netzwerkadministrator.

    Die Ethernet-IP-Gateway-Adresse Ihres Netzwerks.

    HTTP-Server/HTTPS-Server***

    Aktiviert, Deaktiviert

    Legt fest, ob der Webserver und die Webseiten Ihres Geräts aktiv sind oder nicht.

    FTP

    Aktiviert, Deaktiviert

    Damit können Sie FTP aktivieren bzw. deaktivieren.

    (Wird nach 20 Minuten Inaktivität automatisch deaktiviert)**

    DPWS

    Aktiviert, Deaktiviert

    Damit können Sie DPWS aktivieren bzw. deaktivieren.

    EtherNet/IP

    Aktiviert, Deaktiviert

    Damit können Sie EtherNet/IP aktivieren bzw. deaktivieren.

    DNP3*

    Aktiviert, Deaktiviert

    Damit können Sie DNP3 aktivieren bzw. deaktivieren.

    MAC

    00:80:67:8A:F6:64

    Zeigt die werkseitig eingestellte MAC-Adresse des Messgeräts an. Diese Information ist schreibgeschützt und kann nicht geändert werden.

    *** Diese Angabe kann als DNS-Eintrag verwendet werden, der die MAC-Adresse der vom DHCP-Server zugewiesenen IP-Adresse zuordnet.

    Gerätename

    (siehe Beschreibung)

    Das ist der Gerätename des Messgeräts. Er ist werkseitig auf PM55-#xxx eingestellt (wobei „xxx“ für die Seriennummer des Messgeräts steht). Diese Angabe kann als DNS-Eintrag verwendet werden, der den Gerätenamen der vom DHCP-Server zugewiesenen IP-Adresse zuordnet.

    *Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die PM5500/PM5600 / PM5700-Reihe.

    ** Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten.

    *** Nur in den neuesten Firmwareversionen verfügbar:
    • Messgerätmodelle PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580: 4.0.0 oder aktueller

    • Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 oder aktueller

    • Messgerätmodell PM5650: 4.10.0 oder aktueller

    • Messgerätmodell PM5561: 12.0.0 oder aktueller

    • Messgerätmodelle PM5661 / PM5761: 14.0.0 oder aktueller

    HINWEIS:

    Ein Ausrufezeichen neben der IP-Adresse kann Folgendes anzeigen:

    • Die IP-Adresse wird programmiert. Warten Sie einige Sekunden, bis die IP-Adresse erscheint, um zu überprüfen, ob sie programmiert ist.

    • Es gibt ein Problem mit dem Netzwerk. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemadministrator nach Netzwerkproblemen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.