HRB1684305-17

Konfiguration der seriellen Einstellungen über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten.

Die Webseite Serielle Einstellungen gestattet Ihnen die Konfiguration der RS-485-Kommunikationsschnittstelle des Messgeräts.

  1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
  2. Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > Serielle Einstellungen ODER auf Einstellungen > Kommunikation > Konfiguration „Serielle Schnittstelle“.
  3. Modifizieren Sie die seriellen Einstellungen nach Bedarf.
  4. Klicken Sie auf Änderungen speichern oder Änderungen anwenden.
    HINWEIS: Klicken Sie auf Standardwerte, um die fortgeschrittenen Einstellungen des seriellen Ports auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.
    Parameter Werte Beschreibung

    Modus

    Slave, Gateway

    Stellen Sie dies auf Gateway, um die Ethernet-Gateway-Funktionalität zu aktivieren. Stellen Sie dies auf Slave, wenn Sie das Messgerät als nachgeschaltetes Gerät zu einem RS-485-Netzwerk hinzufügen.

    Protokoll

    Modbus, Jbus, ASCII 8 Bit, ASCII 7 Bit

    Wählen Sie das Kommunikationsschnittstellenformat aus, das für die Datenübertragung verwendet werden soll. Das Protokoll muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.

    HINWEIS: Wenn Sie das Messgerät als Ethernet-Gateway benutzen, muss das Protokoll auf „Modbus RTU“ oder „Jbus“ eingestellt werden.

    Adresse

    1 bis 247

    Stellen Sie die Adresse des jeweiligen Geräts ein. Die Adresse muss für jedes Gerät in einer Kommunikationsschleife unverwechselbar sein.

    Baudrate

    9600, 19200, 38400

    Wählen Sie die Geschwindigkeit der Datenübertragung aus. Die Baudrate muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.

    Parität

    Gerade, ungerade, keine

    Wählen Sie Keine, wenn die Parität nicht verwendet wird. Die Paritätseinstellung muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.

    Modbus-Broadcast

    Aktiviert, Deaktiviert

    Stellen Sie dies auf Aktiviert für, wenn Sie möchten, dass das Gateway-Messgerät Broadcast-Nachrichten (gesendet an die Einheiten-ID 0) an die nachgeschalteten seriellen Geräte weiterleitet.

    Antwort-Zeitüberschreitung *

    0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

    Stellen Sie die Zeit ein, die das Gateway-Messgerät auf eine Antwort von einem nachgeschalteten Gerät wartet, bevor eine Ausnahmeantwort generiert wird.

    Verzögerung zwischen Rahmen *

    0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

    Die Mindestzeit in Millisekunden zwischen dem Ende einer erhaltenen Antwort und dem Beginn einer neuen Anfrage.

    Stellen Sie diesen Parameter ein, um die Kommunikation zwischen dem Gateway und den nachgeschalteten Slave-Geräten mit langsameren Antwortzeiten zu verbessern.

    Verlängerung des Stilleintervalls *

    0–15

    Stellen Sie diesen Parameter ein, um den Ruheintervall (verwendet, um das Ende eines Modbus-Pakets zu markieren) über den Standard von 3,5 Zeichen, der im Modbus-Standard definiert ist, hinaus zu verlängern. Nachdem die definierte Zeichenzeit ohne ein neues Zeichen abgelaufen ist, behandelt das Gateway-Messgerät das nächste Zeichen als Beginn einer neuen Nachricht.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.