HRB1684305-17

RS-485-Einrichtung mit einem seriellen Kommunikationskonverter

Sie können einen Kommunikationskonverter (USB auf RS-485 oder RS-232 auf RS-485) für den Anschluss des Messgeräts verwenden.
HINWEIS: Durch die Konfiguration der seriellen Kommunikationseinstellungen mit dieser Methode verliert ION Setup möglicherweise die Kommunikationsverbindung, wenn die Änderungen an das Messgerät gesendet werden. Sie müssen ION Setup gemäß den neuen Einstellungen neu konfigurieren, um die Kommunikation mit Ihrem Messgerät wiederherzustellen:
  1. Konfigurieren Sie die Einstellungen des seriellen Kommunikationskonverters so, dass sie mit den Messgerät-Werkeinstellungen der Kommunikationsschnittstelle übereinstimmen.
  2. Verbinden Sie die RS-485-Schnittstelle des Messgeräts mit dem seriellen Kommunikationskonverter.
  3. Schließen Sie den Kommunikationskonverter am Computer an.
  4. Starten Sie ION Setup im Network mode.
  5. Fügen Sie eine serielle Sitegruppe hinzu und stellen Sie deren Eigenschaften folgendermaßen ein:
    • Comm Link = Seriell

    • Comm Port = Legen Sie fest, an welchem seriellen (oder USB-) Anschluss der Kommunikationskonverter angeschlossen ist

    • Baud rate = 19200

    • Format = Wählen Sie ein Format mit gerader Parität aus

  6. Fügen Sie der Sitegruppe ein Messgerät hinzu und stellen Sie dessen Eigenschaften folgendermaßen ein:
    • Typ = PowerLogic™ PM5xxx Power Meter

    • Unit ID = 1

  7. Ändern Sie auf den Einrichtungsbildschirmen die Einrichtungsparameter des Messgeräts.
  8. Ändern Sie auf dem Einrichtungsbildschirm RS-485 Base Comm die seriellen Kommunikationseinstellungen des Messgeräts.
  9. Klicken Sie auf Send, um die Änderungen im Messgerät zu speichern. Sie müssen ION Setup gemäß den geänderten Einstellungen neu konfigurieren, um die Kommunikation mit Ihrem Messgerät wiederherzustellen:
    HINWEIS: Wenn Sie das Protokoll auf „ASCII7“, „ASCII8“ oder „Jbus“ einstellen, können Sie die Verbindung zum Messgerät nicht mit ION Setup wiederherstellen. ION Setup kommuniziert nicht über diese Protokolle.
  10. Beenden Sie ION Setup.

Einstellungen der RS-485-Schnittstelle

Parameter Werte Beschreibung
Protokoll Modbus RTU, Jbus, ASCII 8, ASCII 7

Wählen Sie das Kommunikationsschnittstellenformat aus, das für die Datenübertragung verwendet werden soll. Das Protokoll muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.

ION Setup unterstützt die Protokolle „ASCII8“, „ASCII7“ und „Jbus“ nicht.

Adresse 1 bis 247

Stellen Sie die Adresse des jeweiligen Geräts ein. Die Adresse muss für jedes Gerät in einer Kommunikations-schleife unverwechselbar sein. Für das Jbus-Protokoll ist die Geräte-ID auf 255 einzustellen.

Dieser Wert wird sowohl bei der Modbus TCP/IP- als auch der seriellen Kommunikation verwendet.

Baudrate 9600, 10200, 38400 Wählen Sie die Geschwindigkeit der Datenübertragung aus. Die Baudrate muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.
Parität Gerade, ungerade, keine Wählen Sie Keine aus, wenn die Parität nicht verwendet wird. Die Paritätseinstellung muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.