HRB1684303-17

Comunicaciones Ethernet

La central de medida admite los protocolos Modbus TCP, BACnet/IP, EtherNet/IP, HTTP / HTTPS

Disponible solo en las versiones de firmware más recientes:

  • Modelos de central de medida PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580: 4.0.0 y posteriores

  • Modelos de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 y posteriores

  • Modelos de central de medida PM5650: 4.10.0 y posteriores

  • Modelos de central de medida PM5561: 12.0.0 y posteriores

  • Modelos de central de medida PM5661 / PM5761: 14.0.0 y posteriores

*, SNTP, SNMP, SMTP, FTP / FTPS*, protocolos DNP3 y puede comunicarse a velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps a través del puerto de comunicaciones Ethernet.

La central de medida admite una única dirección IP entre dos puertos Ethernet 10/100Base-T. El segundo puerto Ethernet funciona como un conmutador Ethernet y le permite instalar cables Ethernet más cortos entre las centrales de medida sin necesidad de contar con routers o repetidores Ethernet adicionales, lo cual simplifica las conexiones de red y reduce el tiempo y los costes asociados con la instalación.

La central de medida admite un máximo de 128 conexiones TCP/IP concurrentes que se distribuyen entre HTTP/HTTPS

Disponible solo en las versiones de firmware más recientes:

  • Modelos de central de medida PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580: 4.0.0 y posteriores

  • Modelos de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 y posteriores

  • Modelos de central de medida PM5650: 4.10.0 y posteriores

  • Modelos de central de medida PM5561: 12.0.0 y posteriores

  • Modelos de central de medida PM5661 / PM5761: 14.0.0 y posteriores

*, FTP / FTPS*, Modbus TCP y otros protocolos TCP/IP.

La central de medida admite un máximo de tres conexiones concurrentes (sesiones) a través del protocolo DNP3.

Protocolo, puertos y conexiones

Protocolo

Puerto (predet.)

Número de conexiones

Modbus TCP

502

32

HTTP

80

3 por IP

HTTPS

443

3 por IP

FTP

21

3

FTPS

990

3

DHCP

67

3 por IP

BOOTp

67

3 por IP

BACnet/IP

47808

No procede

EtherNet/IP

44818

32

DNP3

20000

3

SNTP

123

1

SNMP

161

No procede

SMTP

25

1

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.