HRB1684303-17

Implantación de SNMP

La central de medida es compatible con SNMP después de cargar el archivo MIB en el NMS que gestiona la central de medida.

La comunicación SNMP está activada de forma predeterminada y las trampas SNMP están desactivadas. Use las páginas web de la central de medida para activar/desactivar el SNMP y configurar los parámetros de SNMP.

Solicitudes compatibles

La central de medida es compatible con solicitudes para obtener y obtener a continuación (sólo lectura).

Archivo MIB

El archivo MIB es un archivo de texto legible por humanos. Además de ser necesario para el NMS, se puede usar para determinar los objetos compatibles con la central de medida y sus ID de objeto.

SNMP requiere cargar en el NMS el archivo MIB de la central de medida (disponible para descargar en www.se.com). El nombre del archivo MIB es SchneiderPM5xxx_Vyy_zz.MIB, donde “yy” es la revisión principal y “zz” es la revisión secundaria.

La central de medida cumple el requisito MIB-II descrito en la norma RFC 1213 de archivos MIB. Debe instalar RFC 1213, necesario para leer información básica de redes para la central de medida (por ejemplo, el tráfico TCP/IP o el número de paquetes recibidos), si el software de administración SNMP no lo incluye.

Nombres de comunidad

Un nombre de comunidad es una cadena de texto que ayuda a autenticar las solicitudes del NMS de la central de medida. Hay dos nombres de comunidad configurables en la central de medida:

  • Comunidad de sólo lectura: el valor establecido de fábrica inicial de este nombre de comunidad es público.

  • Comunidad de lectura y escritura: el valor establecido de fábrica inicial de este nombre de comunidad es privado.

Si la central de medida recibe una cadena de comunidad incorrecta, generará una trampa AuthenticationFailure.

Variables de sistema

Una variable de sistema es una cadena de texto que puede configurarse para proporcionar información sobre la central de medida. Hay tres variables de sistema en la central de medida:

  • Contacto del sistema: el nombre del administrador del sistema SNMP.

  • Nombre del sistema: un nombre descriptivo de la central de medida o del sistema donde está instalada.

  • Ubicación del sistema: una descripción de la ubicación de la central de medida.

Puertos SNMP

La central de medida está configurada para usar los puertos SNMP para recibir solicitudes.

161
Recibe solicitudes

Cuando el agente SNMP (la central de medida) recibe una solicitud en el puerto 161, se envía una respuesta al puerto de fuente en el NMS.

162
Recibe notificaciones (trampas)
La central de medida envía notificaciones desde cualquier puerto disponible.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.