HRB1684303-17

Medición de entradas

Las entradas digitales de la central de medida pueden utilizarse para contar impulsos procedentes de transductores y convertir dichos impulsos en mediciones de energía.

Los canales de medición de entradas de la central de medida cuentan los impulsos recibidos de las entradas digitales asignadas a esos canales. Los impulsos entrantes se utilizan para calcular y medir datos de consumo (por ejemplo, BTU, kWh, L o kg). Los siguientes valores deben configurarse en cada canal de forma que coincidan con los datos de los impulsos:

  • Pulse Weight: Longitud del impulso, impulsos por valor de unidad.

  • Unit Code: Unidad de medida asociada con el valor supervisado.

  • Demand Code: En el caso de valores basados en tiempo (como kWh), este parámetro proporciona las unidades de demanda asociadas (kW) para los cálculos de demanda; en el caso del resto de los valores (como kg), el parámetro puede configurarse para proporcionar información sobre tasas o relaciones entre unidades (kg/h o kg/s).

  • Mode: Indicación sobre si un impulso está basado en un impulso completo o en una transición.

Por ejemplo, si cada impulso completo se corresponde con 125 Wh, es posible configurar los impulsos de Wh de la siguiente manera:

  • Valor del impulso = impulsos/Wh = 1/125 = 0,008

  • Código de unidad = Wh

  • Código de demanda = kW (se configura automáticamente)

  • Modo = impulso

Si desea configurar la medición de entradas para impulsos de kWh, deberá ajustar el cálculo del valor del impulso y el código de unidad de la siguiente manera:

  • Valor del impulso = impulsos/kWh = 1/0,125 = 8

  • Código de unidad = kWh

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.