HRB1684303-17

Especificaciones del dispositivo

Características mecánicas

Aplicable a todos los modelos de central de medida excepto PM5563

Grado IP de protección (IEC 60529)

Pantalla: IP54 (actualización a IP65 con el kit de accesorios opcional METSEIP65OP96X96FF)

Cuerpo de la central: IP30 (salvo conectores)

Conectores: IP20 (con las cubiertas de los terminales instaladas), IP10 sin las cubiertas de los terminales

Categoría de protección

Pantalla: UL Tipo 12

En aplicaciones UL Tipo 12, instale la central de medida y la pantalla remota en una superficie plana de una protección de Tipo 12

Posición de montaje

Vertical

Tipo de pantalla

LCD de gráficos monocromáticos con resolución de 128 x 128

Retroiluminación de la pantalla

LED blanco

Área visualizable

67 x 62,5 mm

Aplicable solo al modelo de central de medida PM5563

Grado IP de protección (IEC 60529)

Cuerpo de la central: IP30 (salvo conectores)

Conectores: IP20 (con las cubiertas de los terminales instaladas), IP10 sin las cubiertas de los terminales

Posición de montaje

Carril DIN de 35 mm

Características eléctricas

Precisión de medición

  • Tipo de medición: RMS real trifásico (3P, 3P + N) hasta el armónico de orden 63; 128 muestras por ciclo, cero ciego

  • IEC 61557-12: 2021, BS/ EN 61557-12: PMD/[SD|SS]/K70/0.2

Tipo de medición

Clase de precisión según IEC 61557-12: 2021, BS/ EN 61557-12

Error

Energía activa

Clase 0.2S (Clase 0.2S según IEC 62053-22: 2020, BS/ EN 62053-22 a 5 A Inominal (para 1 A Inominal cuando I > 0,15 A))

±0,2 %

Energía reactiva

Clase 2 (Clase 2, de acuerdo con IEC 62053-23: 2020, BS/ EN 62053-23 a 5 A Inominal (para 1 A Inominal cuando I > 0,15 A))

±2 %

Energía aparente

Clase 0.5

±0,5 %

Potencia activa

Clase 0,2

±0,2 %

Potencia reactiva

Clase 1

±1 %

Potencia aparente

Clase 0.5

±0,5 %

Intensidad

Clase 0,2

±0,15 %

Tensión (L-N)

Clase 0,1

±0,1 %

Frecuencia

Clase 0,05

±0,05 %

Factor de potencia

Clase 1

Recuento ±0,005

Precisión de calidad de energía

Tipo de medición

Clase de precisión según IEC 61557-12: 2021, BS/ EN 61557-12

Error

Desequilibrio de tensión

Clase 2

±2 %

Armónicos de tensión

Clase 2

±2 %

THD de tensión

Clase 2

±2 %

Armónicos de intensidad

Clase 2

±2 %

THD de intensidad

Clase 2

±2 %

Entradas de tensión

Tensión máxima en el primario del TT (TP)

1,0 MV CA

Rango de precisión especificado

20-400 V L-N/20-690 V L-L (estrella) o 20-600 V L-L (triángulo)

Clasificado en virtud de la norma UL hasta 347 V L-N/600 V L-L

Categoría de medición

CAT III (tensión de impulsos nominal de 6 kV)

Sobrecarga

480 V L-N/828 V L-L

Impedancia

5 MΩ

Frecuencia de precisión especificada

50 o 60 Hz ± 10 % (45-70 Hz)

Carga

<0,2 VA a 240 VCA L-N

Entradas de intensidad

Primario del TI máximo

32 767 A

Secundario del TI

Nominal: 5 A (Clase 0.2S) o 1 A (Clase 0.5S)

Intensidad medida con factor de cresta y fuera de rango

50 mA-10 A

Intensidad de arranque

5 mA

Rigidez

20 A continuo

50 A a 10 s/h

500 A a 1 s/h

Impedancia

0,3 MΩ

Frecuencia

50 o 60 Hz ± 10 % (45-70 Hz)

Carga

< 0,024 VA a 10 A

Entradas RCM (aplicable a los modelos de central de medida PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)

Tipo

A (conforme a la cláusula 9.19.2 de la norma IEC 62020)

Frecuencia

45–65 Hz

Rango

Rango permitido para terminales de entrada RCM desde la señal de salida del toroidal

De 5 μA a 1200 μA (nominal), 1500 μA máx. (continua)

Carga

150 Ω

Vueltas predeterminadas

1000

Alimentación de CC (aplicable a los modelos de central de medida PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650)

Tensión de CA nominal

480 V (rango: de 100 a 480 V ±10 %)

Categoría de instalación

Clase CAT III 600 V conforme a BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1: 2010 + A1: 2019

Carga

5,0 W / 16,0 VA / 15,2 VAR máx. a 480 VCA

Frecuencia nominal

50/60 Hz (rango: de 45 a 65 Hz)

Tiempo de trabajo (ride-through)

35 ms típicos a 120 V L-N y carga máxima

129 ms típicos a 230 V L-N y carga máxima

Alimentación de CC (aplicable a los modelos de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)

Tensión de CA nominal

480 V (rango: de 100 a 480 V ±10 %)

Categoría de instalación

Clase CAT III 600 V conforme a BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1: 2010 + A1: 2019

Carga

Máximo 13,1 VA / 4 W, típica 10,6 VA a 230 V L-N

Frecuencia nominal

50/60 Hz (rango: de 45 a 65 Hz)

Tiempo de trabajo (ride-through)

35 ms típicos a 120 V L-N y carga máxima

129 ms típicos a 230 V L-N y carga máxima

Alimentación de CC

Tensión de CC nominal

250 V (rango: de 125 a 250 V ±20 %)

Carga

Valor máximo 5 W; valor típico 3,1 W a 125 VCC(aplicable a los modelos de central de medida PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650)

Valor máximo 4 W; valor típico 3,6 W a 125 VCC(aplicable a los modelos de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)

Tiempo de trabajo (ride-through)

29 ms típicos a 125 VCC y carga máxima

Alimentación de CC de baja tensión (aplicable solo al modelo de central PM5580)

Rango de funcionamiento

20 – 60 V AC ± 10 %

Carga

4,1 W máximo

Tiempo de trabajo (ride-through)

15 ms típicos a 18 – 60 VCC y carga máxima

Salidas digitales

Número

2

Tipo

Salidas digitales de estado sólido de forma A

Tensión de carga máxima

40 VCA/60 VCC (aplicable a la serie PM5500 y al modelo de central de medida PM5650)

30 VCA/40 VCC (aplicable a los modelos de central de medida PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)

Intensidad de carga máxima

125 mA

Resistencia (en funcionamiento)

8 Ω

Frecuencia de impulsos

Máxima de 25 Hz

Valor del impulso

1 a 9999999 impulsos por k_h

Amplitud de impulso

50 % del ciclo de servicio (20 ms de tiempo de activación mínimo)

*Amplitud de impulso configurable para la aplicación de impulsos de energía: 20 ms, 25 ms, 50 ms, 100 ms

Intensidad de fuga

1 µA

Aislamiento

2,5 kV RMS durante 60 segundos

*Disponible solo en las últimas versiones de firmware:
  • Modelos de central de medida PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580: 4.0.0 y posteriores

  • Modelos de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 y posteriores

  • Modelos de central de medida PM5650: 4.10.0 y posteriores

  • Modelos de central de medida PM5561: 12.0.0 y posteriores

  • Modelos de central de medida PM5661 / PM5761: 14.0.0 y posteriores

Entradas digitales (aplicable al modelo de central de medida PM5650 y a la serie PM5500, con la excepción del modelo PM5570)

Número

4

Tipo

Con excitación externa

Tensión (apagado)

0-6 VCA/0-6 VCC

Tensión (en funcionamiento)

15-30 VCA/15-60 VCC

Resistencia de entrada

100 kΩ

Frecuencia

Máxima de 25 Hz

Aislamiento

2,5 kV RMS durante 60 segundos

Amplitud de impulso

50 % del ciclo de servicio (20 ms de tiempo de activación mínimo)

Tiempo de respuesta

10 ms

Carga de entrada

2 mA a 24 VCA/VCC

2,5 mA a 60 VCA/VCC

Entradas digitales (aplicable a los modelos de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)

Número

2

Tipo

Con excitación externa

Tensión (apagado)

0-6 VCA/0-6 VCC

Tensión (en funcionamiento)

18-30 VCA/12-40 VCC

Resistencia de entrada

100 kΩ

Frecuencia

Máxima de 25 Hz

Aislamiento

2,5 kV RMS durante 60 segundos

Amplitud de impulso

50 % del ciclo de servicio (20 ms de tiempo de activación mínimo)

Tiempo de respuesta

10 ms

Carga de entrada

2 mA a 24 VCA/VCC

2,5 mA a 60 VCA/VCC

Entradas analógicas (aplicable solo al modelo de central de medida PM5570)

Número

2

Tipo

Intensidad CC

Rango

4-20 mA

Precisión

± 1 % de escala completa (0,2 mA)

Impedancia

< 20 Ω

Tensión de funcionamiento

24 VCC máximo

Características ambientales

Temperatura de funcionamiento

Central de medida: de -25 a 70 °C (-13 a 158 °F)

Pantalla: de -20 a 70 °C (-4 a 158 °F)

La pantalla funciona a -25 °C (-13 °F) con un rendimiento reducido.

Temperatura de almacenamiento

De −40 °C a 85 °C (−40 °C a 185 °F)

Valor nominal de la humedad

Funcionamiento: del 5 % al 95 % HR sin condensación

Almacenamiento: del 5 % al 80 % HR sin condensación

Punto de rocío máximo: 37 °C (99 °F)

Grado de contaminación

2

Altitud

≤ 3000 m, CAT III

Ubicación/montura

Para uso en interiores en panel fijo

Deberá conectarse y fijarse de forma permanente.

Vida útil del producto

> 15 años, 45 °C, 60 % HR

LED

Indicadores LED

Actividad de frecuencia de impulsos/de comunicaciones

LED verde (panel frontal en la pantalla o pantalla remota, encima del modelo DIN)

LED de alarma/de impulsos de energía

LED ámbar (panel frontal en la pantalla o pantalla remota, encima del modelo DIN)

Estado del bloqueo de consumo eléctrico

LED verde (encima del modelo PM5562 / PM5562MC)

LED de alarma/de impulsos de energía

Tipo

LED ámbar, óptico

Frecuencia de impulsos máxima

50 Hz

Amplitud de impulso

50 % del ciclo de servicio (200 µs de tiempo de activación mínimo)

Constante de la central de medida

10.000 impulsos por kWh/kVARh

Configurable de 1 a 9.999.999 impulsos por k_h (k_h = kWh, kVARh o kVAh)

(Fijo en 10.000 impulsos por kWh en modelos de central de medida compatibles con la MID/MIR)

Longitud de onda

De 590 a 635 nm

Compatibilidad electromagnética

Emisiones de intensidad armónica

IEC 61000-3-2

Límites de flicker (fluctuaciones de tensión)

IEC 61000-3-3

Inmunidad frente a descargas electroestáticas

IEC 61000-4-2

Inmunidad frente a campos de radiación

IEC 61000-4-3

Inmunidad frente a transitorios rápidos

IEC 61000-4-4

Inmunidad frente a sobretensiones transitorias

IEC 61000-4-5

Inmunidad frente a disturbios conducidos, 150 kHz a 80 MHz

IEC 61000-4-6

Inmunidad frente a campos magnéticos

IEC 61000-4-8

Inmunidad frente a huecos de tensión e interrupciones

IEC 61000-4-11

Inmunidad frente a ondas oscilatorias amortiguadas

IEC 61000-4-12

Emisiones radiadas y conducidas

Clase B conforme a la sección 15 de la FCC y a la norma EN 55022

Normas de seguridad y productos

Seguridad

BS/ EN/ IEC / 61010-1: 2010 + A1: 2019

Clase de protección

Clase de protección II

Doble aislamiento en los componentes al alcance del usuario

Cumplimiento normativo

IEC 62052-31: 2015

IEC 62052-11: 2020

IEC 62053-22: 2020

IEC 62053-23: 2020

IEC 61557-12: 2021

BS/EN 62052-31

BS/EN 62052-11

BS/EN 62053-22

BS/EN 62053-23

BS/EN 61557-12

BS/EN 50470-1

BS/EN 50470-3

Cumplimiento de la MID/MIR

Aplicable a los modelos de central de medida PM5561 / PM5661 / PM5761

Normas e índices de clase de la MID/el MIR aplicables

  • BS/EN 50470-1 Clase C

  • BS/EN 50470-3 Clase C

Tipo de equipo de medida

Central de medida de vatios-hora estática

Uso previsto

Para uso en interiores en un panel fijo; instalado permanentemente en aplicaciones domésticas, comerciales o de industria ligera en las que los niveles de vibración y los golpes son de poca relevancia.

Entorno mecánico

M1

Entorno electromagnético

E2

Mediciones aplicables

Solo medición de energía activa (kWh o MWh)

Tensión en los terminales de tensión

  • Conexión en estrella trifásica de 4 hilos con toma de tierra: 3 x 57,7 (100) a 3 x 400 (690) VCA

  • Conexión en triángulo trifásico de 3 hilos sin toma de tierra: 3 x 100 a 3 x 600 V L-L

Frecuencia de red eléctrica

50 Hz

Comunicaciones RS-485

Número de puertos

1

Longitud máxima del cable

1219 m

Número máximo de dispositivos (cargas de unidad)

Hasta 32 dispositivos en el mismo bus

Paridad

Par, Impar, Ninguna (1 bit de parada si la paridad es impar o par; 2 bits de parada en ausencia de paridad)

Velocidad en baudios

9600, 19200, 38400 baudios

Protocolo

Modbus RTU, Modbus ASCII (7 u 8 bits), Jbus

Aislamiento

2,5 kV RMS con doble aislamiento

Comunicaciones Ethernet

Número de puertos

2

Longitud máxima del cable

100 m conforme a la norma TIA/EIA 568-5-A

Modo

10Base-T, 100Base-TX, Auto-MDIX

Protocolo

Modbus TCP, HTTP/HTTPS**, FTP/FTPS**, DHCP, BOOTP, BACnet/IP, EtherNet/IP, DNP3*

*Disponible en modelos de central de medida específicos. Consulte la sección Matriz de diferenciación de características para la serie PM5500 / PM5600 / PM5700 para conocer la disponibilidad.
**Disponible solo en las versiones de firmware más recientes:
  • Modelos de central de medida PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580: 4.0.0 y posteriores

  • Modelos de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 y posteriores

  • Modelos de central de medida PM5650: 4.10.0 y posteriores

  • Modelos de central de medida PM5561: 12.0.0 y posteriores

  • Modelos de central de medida PM5661 / PM5761: 14.0.0 y posteriores

Reloj en tiempo real

Deriva de reloj

~0,4 segundos al día (típico)

Tiempo de reserva de la batería

3 años sin alimentación (típico)

Revestimiento de conformación

Los montajes de placa de circuito impreso ensamblados en este producto se tratan con un producto químico de revestimiento de conformación aprobado por UL.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.