HRB1684303-17

Realizar la configuración de los parámetros de Ethernet avanzada usando las páginas web

NOTA: Consulte la sección Restauración de ajustes de configuración desactivados temporalmente en las páginas web para saber si estas funciones están disponibles en su central de medida.

Puede configurar los parámetros avanzados de Ethernet, como KeepAlive TCP, tiempos de espera de la conexión y tiempos de inactividad, usando la página web Configuración avanzada de Ethernet.

  1. Inicie sesión en las páginas web de la central de medida.
  2. En función de la versión de firmware de la central de medida, haga clic en Ajustes > Ajustes Ethernet avanzados O haga clic en Ajustes > Comunicación > Ajustes Ethernet avanzados.
  3. Modifique los parámetros de configuración de Ethernet según sea necesario.
  4. Haga clic en Guardar cambios o Aplicar cambios para enviar y guardar la nueva configuración a la central de medida.
    NOTA: Haga clic en Predeterminado para restablecer los parámetros avanzados de Ethernet en sus valores predeterminados.

    Consulte la tabla para las siguientes versiones de firmware:

    • Modelos de central de medida: PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580 2.9.9 y anteriores

    • Modelos de central de medida: PM5570 / PM5660 / PM5760 3.2.9 y anteriores

    • PM5650Modelo de central de medida: 2.12.9 y anteriores

    • PM5561Modelo de central de medida: 10.9.9 y anteriores

    • Modelos de central de medida: PM5661 / PM5761 11.2.9 y anteriores

    Parámetro Valores Descripción

    Periodo de vida

    1-255

    El máximo número de saltos (es decir, dispositivos como routers) por los que puede pasar un paquete TCP antes de ser descartado

    Mantenimiento de conexión TCP

    0-65000

    Frecuencia (en segundos) con la que la central de medida envía un paquete Keepalive TCP.

    El parámetro 0 desactiva el envío de paquetes Keepalive TCP.

    Tiempo de espera BootP

    0-60

    La cantidad de tiempo (en segundos) que la central de medida espera una respuesta del servidor BootP (la dirección IP predeterminada se usa después del tiempo de desconexión si no se asigna una dirección IP).

    Tiempo de espera de la caché ARP

    0-65000

    La cantidad de tiempo (en minutos) durante la que se conservan las entradas ARP en el caché ARP.

    Servidor FTP

    Activado, Desactivado

    Activa o desactiva el servidor FTP interno de la central de medida

    Tiempo de inactividad de conexión FTP

    30-900

    La cantidad de tiempo (en segundos) que tarda en cerrarse una conexión FTP inactiva

    Tiempo de inactividad de conexión HTTP

    0-65000

    La cantidad de tiempo (en segundos) que tarda en cerrarse una conexión HTTP inactiva

    Número de puerto HTTP

    80, 1024-65000

    El puerto TCP usado para mensajes HTTP. Los siguientes números de puerto están reservados para otros protocolos de red y no se pueden usar: 20 / 21 (FTP), 161 / 162 (SNMP) y 502 (Modbus TCP/IP).

    Máximo de mantenimientos de conexiones HTTP

    0-65000

    El número de veces que la central de medida envía una señal Keepalive si no recibe respuesta

    Conexiones del servidor Modbus TCP/IP

    16, 32, 36, 40, 44, 48, 64

    El número de conexiones TCP usadas para las comunicaciones Modbus TCP cuando la central de medida funciona como pasarela Ethernet

    Tiempo de inactividad de conexión del servidor Modbus TCP/IP

    0-32767

    La cantidad de tiempo que la central de medida espera para que responda un dispositivo Modbus TCP/IP a una solicitud de conexión iniciada desde la central de medida.

    Consulte la tabla para las siguientes versiones de firmware:

    • Modelos de central de medida PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580: 4.0.0 y posteriores

    • Modelo de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 y posteriores

    • Modelo de central de medida PM5650: 4.10.0 y posteriores

    • Modelo de central de medida PM5561: 12.0.0 y posteriores

    • Modelos de central de medida: PM5661 / PM5761 14.0.0 y posteriores

    Parámetro Valores Descripción

    Periodo de vida

    1-255

    El número máximo de saltos (es decir, dispositivos como routers) por los que puede pasar un paquete TCP antes de ser descartado.

    Mantenimiento de conexión TCP

    0-65000

    Frecuencia (en segundos) con la que la central de medida envía un paquete Keepalive TCP.

    El parámetro 0 desactiva el envío de paquetes Keepalive TCP.

    Tiempo de espera BootP

    0-60

    La cantidad de tiempo (en segundos) que la central de medida espera una respuesta del servidor BootP (la dirección IP predeterminada se usa después del tiempo de desconexión si no se asigna una dirección IP).

    Tiempo de espera de la caché ARP

    0-65000

    La cantidad de tiempo (en minutos) durante la que se conservan las entradas ARP en el caché ARP.

    Activar HTTPS

    HTTPS siempre está activado de manera predeterminada.

    Protocolo de transferencia de hipertexto seguro (HTTPS): HTTPS es una variante del protocolo de transferencia web estándar (HTTP) que añade un nivel adicional de seguridad a los datos en tránsito a través de una conexión con los protocolos Secure Socket Layer (SSL) o Secure Socket Layer (TLS). HTTPS permite establecer una comunicación cifrada y una conexión segura entre un usuario remoto y la central de media.

    Puerto HTTPS

    443, 1024-65000

    Puerto TCP utilizado para los mensajes HTTPS. Los siguientes números de puerto están reservados para otros protocolos de red y no se pueden usar: 20 / 21 (FTP), 161 / 162 (SNMP) y 502 (Modbus TCP/IP).

    Conexiones del servidor Modbus TCP/IP

    16, 32, 36, 40, 44, 48, 64

    El número de conexiones TCP usadas para las comunicaciones Modbus TCP cuando la central de medida funciona como pasarela Ethernet.

    Tiempo de inactividad de conexión del servidor Modbus TCP/IP

    0-32767

    La cantidad de tiempo que la central de medida espera para que responda un dispositivo Modbus TCP/IP a una solicitud de conexión iniciada desde la central de medida.

    FTP

    Activado, Desactivado

    Activa o desactiva el servidor FTP interno de la central de medida.

    Puerto de control

    1-65534

    Establece una conexión entre hosts.

    Puerto de datos

    1-65534

    Se utiliza para la transferencia de datos.

    Modalidad de seguridad de conexión

    Sin cifrado, cifrado TLS/SSL implícito

    Cifrado para la conexión en modo seguro.

    Puerto de control cifrado

    1-65534

    Establece una conexión cifrada entre hosts.

    Puerto de datos cifrados

    1-65534

    Se utiliza para la transferencia de datos cifrada.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.