HRB1684303-17

Configurar los ajustes de Ethernet básicos mediante las páginas web

NOTA: Consulte la sección Restauración de ajustes de configuración desactivados temporalmente en las páginas web para saber si estas funciones están disponibles en su central de medida.

Es posible usar las páginas web de la central de medida para configurar los ajustes de Ethernet.

  1. Inicie sesión en las páginas web de la central de medida.
  2. En función de la versión del firmware de la central de medida, haga clic en Ajustes > Ajustes de Ethernet O haga clic en Ajustes > Comunicación > Ajustes de Ethernet.
  3. Modifique los parámetros de configuración de Ethernet según sea necesario.
  4. Haga clic en Guardar cambios o Aplicar cambios para enviar y guardar la nueva configuración a la central de medida.
    Parámetro Descripción

    Dirección MAC

    Muestra la dirección MAC preprogramada de la central de medida. Se trata de un parámetro de solo lectura que no puede modificarse.

    Modo de adquisición de dirección IP

    Esto controla el protocolo de red del dispositivo (que la central de medida usa para obtener la dirección IP):

    • DHCP: Protocolo de configuración dinámica de host

      NOTA: Los nombres de dominio completamente cualificados no son compatibles. El nombre del dispositivo/la dirección MAC* no se envía automáticamente al servidor DNS cuando se envía una solicitud DHCP. Para utilizar el nombre del dispositivo/la dirección MAC* en lugar de la dirección IP, el administrador de TI debe agregar manualmente el nombre del dispositivo/la dirección MAC* al DNS.

    • BOOTP: Protocolo de arranque

    • Almacenada: El valor estático programado en el registro de configuración de direcciones IP

    • Predeterminado: Utiliza 85.16 como los dos primeros valores de la dirección IP y, posteriormente, convierte los dos últimos valores hexadecimales de la dirección MAC a decimales y los utiliza como los dos últimos valores de la dirección IP. Ejemplo: Dirección MAC = 00:80:67:82:B8:C8, IP predeterminada = 85.16.184.200

    Dirección IP

    Dirección del protocolo Internet de su dispositivo.

    Máscara de subred

    Dirección IP de la subred Ethernet correspondiente a su red (máscara de subred).

    Pasarela predeterminada

    Dirección IP de la pasarela Ethernet correspondiente a la red.

    *Disponible solo en las últimas versiones de firmware:
    • Modelos de central de medida PM5560 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5580: 4.0.0 y posteriores

    • Modelos de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 y posteriores

    • Modelos de central de medida PM5650: 4.10.0 y posteriores

    • Modelos de central de medida PM5561: 12.0.0 y posteriores

    • Modelos de central de medida PM5661 / PM5761: 14.0.0 y posteriores

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.