HRB1684303-17

Realizar la configuración Ethernet inicial usando las páginas web

NOTA: Consulte la sección Restauración de ajustes de configuración desactivados temporalmente en las páginas web para saber si estas funciones están disponibles a su central de medida.

El medidor está configurado de fábrica con los ajustes Ethernet predeterminados. Deberá cambiar antes de conectarlo el medidor a su red.

En medidores con pantalla, puede configurar los ajustes Ethernet básicos mediante la pantalla. Si desea usar Ethernet para comunicarse con medidores sin pantalla, deberá seguir estos pasos para configurar los ajustes Ethernet básicos antes de conectar el medidor a su red.

  1. Desconecte el ordenador de la red. Si el ordenador dispone de comunicaciones inalámbricas, asegúrese de desconectar también la conexión de red inalámbrica.
    NOTA: Después de desconectar el ordenador de la red, la dirección IP se actualizará automáticamente a la dirección IP predeterminada de 169.254.###.### (### corresponde a un número de 0 a 255) y la máscara de subred de 255.255.0.0. Si el ordenador no se actualiza automáticamente al cabo de unos minutos, póngase en contacto con su administrador de red para establecer una dirección IP estática.
  2. Utilice un cable Ethernet para conectar el ordenador a uno de los puertos Ethernet de la central de medida.
  3. Abra un navegador web e introduzca la dirección IP de la central de medida en la barra de direcciones.
  4. Introduzca el Nombre de usuario y la Contraseña.
  5. En función de la versión de firmware de la central de medida, haga clic en Configuración > Configuración de Ethernet O haga clic en Configuración > Comunicación > Configuración de Ethernet.
  6. Modifique los parámetros de la configuración Ethernet con los ajustes que el administrador del sistema haya asignado a la central de medida.
    Parámetro Descripción

    Dirección MAC

    Muestra la dirección MAC preprogramada de la central de medida. Se trata de un parámetro de solo lectura que no puede modificarse.

    Modo de adquisición de dirección IP

    Esto controla el protocolo de red del dispositivo (que la central de medida usa para obtener la dirección IP):
    • DHCP: Protocolo de configuración dinámica de host

    • BOOTP: Protocolo de arranque

    • Almacenada: El valor estático programado en el registro de configuración de direcciones IP

    • Predeterminado: Utiliza 85.16 como los dos primeros valores de la dirección IP y, posteriormente, convierte los dos últimos valores hexadecimales de la dirección MAC a decimales y los utiliza como los dos últimos valores de la dirección IP.

      • Ejemplo: Dirección MAC = 00:80:67:82:B8:C8
      • Dirección IP predeterminada = 85.16.184.200

    Dirección IP

    Dirección del protocolo Internet de su dispositivo.

    Máscara de subred

    Dirección IP de subred Ethernet correspondiente a la red.

    Pasarela predeterminada

    Dirección IP de la pasarela Ethernet correspondiente a la red.
  7. Haga clic en Guardar cambios o Aplicar cambios para enviar y guardar la nueva configuración a la central de medida.
  8. Haga clic en Desconexión para salir de las páginas web de la central de medida.
  9. Restablezca la conexión del ordenador con la LAN (vuelva a conectar el cable Ethernet del ordenador a la conexión LAN o vuelva a habilitar las comunicaciones inalámbricas con la LAN).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.