HRB1684303-17

Realizar la configuración de serie usando las páginas web

NOTA: Consulte la sección Restauración de ajustes de configuración desactivados temporalmente en las páginas web para saber si estas funciones están disponibles a su central de medida.

La página web Configuración de serie le permite configurar las comunicaciones RS-485 de la central de medida.

  1. Inicie sesión en las páginas web de la central de medida.
  2. En función de la versión de firmware de la central de medida, haga clic en Configuración > Configuración serie O haga clic en Configuración > Comunicación > Configuración de puertos serie.
  3. Modifique los parámetros de serie según corresponda.
  4. Haga clic en Guardar cambios o en Aplicar cambios.
    NOTA: Haga clic en Predeterminados para restablecer la configuración avanzada del puerto en serie a sus valores predeterminados.
    Parámetro Valores Descripción

    Modo

    Esclavo, Pasarela

    Establezca este parámetro en Pasarela para habilitar la funcionalidad de pasarela Ethernet. Establezca este parámetro en Esclavo si añade la central de medida como dispositivo aguas abajo a una red RS-485.

    Protocolo

    Modbus, Jbus, ASCII 8 Bit, ASCII 7 Bit

    Seleccione el formato de comunicaciones utilizado para la transmisión de datos. El protocolo deberá ser el mismo en todos los dispositivos del bucle de comunicaciones.

    NOTA: El protocolo debe establecerse en Modbus RTU o Jbus si configura la central de medida como pasarela Ethernet.

    Dirección

    1 a 247

    Establezca la dirección de este dispositivo. La dirección de cada dispositivo del bucle de comunicaciones deberá ser única.

    Velocidad en baudios

    9600, 19200, 38400

    Seleccione la velocidad de la transmisión de datos. La velocidad de baudios deberá ser la misma para todos los dispositivos del bucle de comunicaciones.

    Paridad

    Par, Impar o Ninguna

    Seleccione Ninguna si no se utiliza el bit de paridad. El ajuste de paridad deberá ser el mismo en todos los dispositivos del bucle de comunicaciones.

    Difusión Modbus

    Activado, Desactivado

    Establézcalo en Activado si desea que la central de medida de la pasarela transmita mensajes (enviados a la ID de unidad 0) a los dispositivos en serie.

    Tiempo de espera de respuesta *

    0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

    Establezca el tiempo que l central de medida de pasarela esperará una respuesta de un dispositivo en serie antes de generar una respuesta de excepción.

    Retardo entre tramas *

    0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

    El tiempo mínimo en milisegundos entre el final de una respuesta recibida y el inicio de una nueva solicitud.

    Establezca este parámetro para ayudar a mejorar las comunicaciones entre la pasarela y los dispositivos esclavos con tiempos de repuesta más lentos.

    Extensión de intervalo silencioso *

    0-15

    Establezca este parámetro para extender el intervalo silencioso (usado para arcar el final de un paquete Modbus (más allá de los 3,5 caracteres predeterminados definidos en el estándar de Modbus. Cuando el tiempo de carácter pase sin que se introduzca un nuevo carácter, la central de medida de pasarela tratará el siguiente carácter como el inicio de un nuevo mensaje.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.